titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x2000px.jpg

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

Automatyzacja tam, gdzie każdy standardowy system napotka ograniczenia, przy tym niezawodnie i korzystnie cenowo – nawet w strefie 0/20 obszaru zagrożonego wybuchem!

Korzyści:

  • eXTRemalna wytrzymałość temperaturowa: od –40 °C do +70 °C
  • eXTRemalna odporność na napięcie udarowe: do 5 kV (zgodnie z DIN EN 60870-2-1) oraz zakłócenia
  • eXTRemalna odporność na wibracje: do przyspieszenia 5 g (zgodnie z DIN EN 60068-2-6)
  • eXTRemalna odporność na wstrząsy: do 15g (150 m/s2) lub wstrząsy długotrwałe do 25g (250 m/s2) zgodnie z IEC 60068-2-27
  • eXTRemalne iskrobezpieczeństwo: przetwarzanie sygnałów
    w strefach 0 i 1

SYSTEM 750 XTR

System do ekstremalnych warunków środowiskowych

XTR – skrót w nazwie systemu oznacza ekstremalną ochronę przed oddziaływaniem temperatur, drganiami, wstrząsami i przepięciami. Występują one przede wszystkim tam, gdzie urządzenia techniczne są narażone na działanie skrajnych warunków pogodowych.

Systemy automatyki zastosowane w tych obszarach wymagają często dodatkowych, mocno rozbudowanych i kosztownych środków ochrony, umieszczonych w szafach/skrzynkach sterowniczych, mogących stawić czoła obciążeniom klimatycznym i mechanicznym. WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR radzi sobie bez dodatkowych środków ochrony i charakteryzuje się wieloma praktycznymi właściwościami, na przykład rozszerzonym zakresem temperatur od -40 °C do +70 °C.

Bardzo szeroki zakres temperatur otoczenia

Dzięki dopuszczalnej temperaturze otoczenia – od długotrwałego mrozu sięgającego -40 °C do upału +70 °C – system ten można stosować na całym świecie nawet przy ograniczonej przestrzeni w rozdzielnicy, bez konieczności zastosowania klimatyzacji, a więc przy maksymalnej oszczędności kosztów. Ta niezawodność zachwyca!

Duża obciążalność mechaniczna

Duża wytrzymałość na wibracje musi cechować zwłaszcza te systemy sterowania, które pracują w bezpośredniej bliskości urządzeń generujących duże wibracje lub udary. Silniki o dużej mocy lub wyłączniki nadprądowe to tylko dwa przykłady takich urządzeń. WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR również tu wyznacza standardy: wytrzymałość na wibracje o wartości 5 g zgodnie z DIN EN 60068-2-6 i na udary 15 g (150 m/s2) lub długotrwała wytrzymałość na wstrząsy 25 g (250 m/s2) zgodnie z IEC 60068-2-27. Dzięki temu długotrwała, bezawaryjna praca zapewniona jest nawet w ekstremalnie trudnych warunkach, jakie panują na przykład na maszynie do drążenia tuneli.

Dodatkowa ochrona przed impulsami udarowymi

Zdalny system I/O wyróżnia się podwyższoną wytrzymałością napięciową, wynoszącą do 5 kV napięcia udarowego, niższą emisją zakłóceń elektromagnetycznych i podwyższoną odpornością na promieniowanie elektromagnetyczne. Dzięki temu zapewniona zostaje praca bez przestojów. Seria 750 XTR doskonale sprawdza się w aplikacjach, w których praca poszczególnych urządzeń lub komunikacja między nimi nie powinna zostać zakłócona. Gwarancja poprawnej komunikacji jest tu stuprocentowa.

Niezależność od typu sieci obiektowej

Interfejsy sieciowe umożliwiają podłączanie modułów WAGO-I/O-SYSTEM 750 do nadrzędnego systemu sterowania. Interfejsy wspierają popularne protokoły sieci obiektowej, takie jak PROFIBUS, CANopen oraz standardów ETHERNET. Moduły I/O stanowią spójny system i umożliwiają tworzenie skalowalnych rozwiązań dla automatyki na bazie sterowników 750 XTR i PFC200. Konfiguracja, programowanie, diagnotyka i wizualizacja możliwe są w środowiskach programistycznych e!COCKPIT (na bazie CODESYS V3) i WAGO-I/O-PRO (na bazie CODESYS V2).