![MM-237242_Graphic_CCP_Einzelbild_DE_10_2000x1125.jpg](/medias/MM-237242-Graphic-CCP-Einzelbild-DE-10-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTE4NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJnd05pOHhNekF4Tmpnd016SXhNek0wTWk5TlRTMHlNemN5TkRKZlIzSmhjR2hwWTE5RFExQmZSV2x1ZW1Wc1ltbHNaRjlFUlY4eE1GOHlNREF3ZURFeE1qVXVhbkJufDFjZTkxMWE5ZTMzYmZjM2ZhZGU2ZWM0ZGNkMGU2ODZkY2U3OGMxNWI3MGY5ODVhODQ5N2RkYmEyODU0MjQ5MjA)
połączenie w sieć
połączenie w sieć
Nasze rozwiązania dla zoptymalizowanych procesów
Instalacja uruchomiona, praca zakończona? Nasze podejście jest inne! Nawet po rozruchu szafy sterowniczej WAGO trwa na posterunku – służymy radą, pomagamy i nie zapominamy o wyzwaniach przyszłości, dostarczając cyfrowe rozwiązania usprawniające realizację procesów.
Nasze proste i przyjazne w obsłudze rozwiązanie chmurowe umożliwia gromadzenie danych z różnych maszyn i systemów oraz ich analizę:
W ramach WAGO SOLUTIONS oferujemy indywidualne rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb i wymagań, które pozwolą zaoszczędzić zasoby, czas i pieniądze.
Możesz liczyć na kompetentne wsparcie podczas projektowania szafy sterowniczej, montażu, uruchamiania, a także później, w trakcie jej eksploatacji.
WAGO to kompetentny partner u Twojego boku – wspieramy Cię swoimi rozwiązaniami w zakresie sprzętu i oprogramowania, służymy wieloletnim doświadczeniem i otwartością na nowe trendy. Możemy pomóc przy wielu projektach, na przykład przy cyfryzacji produkcji, personalizacji rozwiązań lub automatyzacji procesów i budynków.
Dlatego śmiało pytaj nas o radę! Jesteśmy tu dla Ciebie!
W czasach cyfryzacji nawet szafy sterownicze muszą spełniać wymagania zgodne z koncepcją IoT. Dzięki WAGO Cloud Data Control oraz sterownikom IoT możliwe jest bezpieczne połączenie świata rzeczywistego ze światem cyfrowym.
Dzięki portalowi internetowemu masz wszystko pod kontrolą: od zarządzania sterownikami, przez monitorowanie zużycia energii, aż po aplikacje do konserwacji prewencyjnej.
Wizualizacja odpowiednich danych we właściwym czasie i miejscu może ułatwić osobom odpowiedzialnym podejmowanie decyzji oraz ocenę aktualnej sytuacji.
Wydajne panele dotykowe WAGO Touch Panel 600 dają ku temu wszelkie możliwości: zostały zaprojektowane do wymagających zadań wizualizacji i sterowania. Mogą być obsługiwane szybko i intuicyjnie poprzez wygodny interfejs użytkownika.
Automatyzacja jest prosta, jeśli stosuje się właściwe oprogramowanie. WAGO oferuje oprogramowanie inżynierskie e!COCKPIT, które ułatwia konfigurację sprzętu, programowanie, symulację, wizualizację złożonych zadań sterowania i rozruch.
Funkcje drag & drop, kopiuj-wklej, graficzna topologia sieci: już sama konfiguracja i parametryzacja odbywa się komfortowo, bo jest intuicyjna. W trakcie programowania można łączyć różne języki, a gotowy projekt sprawdzić podczas symulacji.
Zastosowania WAGO
„Wiele firm obawia się nadmiernej rozbudowy połączeń sieciowych. Sceptycyzm jednak często przecenia rzeczywiste zagrożenie.“
Bernd Steinkühler
Prezes Correct Power Institute
Budowa szaf sterowniczych
W każdej fazie pracy liczy się czas. Efektywność prefabrykatora zależy nie tylko od jego kompetencji zawodowych, ale przede wszystkim od sprawnego wdrożenia procesu produkcyjnego. WAGO dysponuje w tym zakresie innowacyjnymi rozwiązaniami, zapewniającymi klientom prawdziwą wartość dodaną.
Faza 1: Realizacja zlecenia
Nasz cyfrowy proces zamawiania sprawia, że realizacja zlecenia jest prosta i przejrzysta.