Firma TOBOL z siedzibą w Leinefeld-Worbis w Turyngii specjalizuje się w zakresie technologii AKPiA i automatyki budynkowej. Swoim klientom, głównie z sektora komercyjnego i przemysłowego, oferuje cały pakiet usług – od analizy i stworzenia wstępnej koncepcji, poprzez projektowanie, programowanie i budowę szaf sterowniczych, aż po ich serwisowanie i konserwację. Co więcej, jeśli chodzi o automatyzację infrastruktury centrum danych, TOBOL jest sprawdzonym ekspertem. Ponad dwie trzecie budowanych tu szaf sterowniczych wykorzystuje się w centrach danych, zarówno w nowych budynkach w Niemczech, jak i w różnorodnych projektach w całej Europie. TOBOL wykorzystuje złączki listwowe i sterowniki WAGO z powodu ich niezawodności i niskich kosztów utrzymania.
Cała infrastruktura techniczna centrów danych od jednego dostawcy
Długofalowe partnerstwo w budowie szaf sterowniczych
Ważnym czynnikiem przy realizacji projektów jest niezawodny partner – taki jak WAGO. Od momentu powstania w 1997 roku firma TOBOL do budowy szaf sterowniczych stosuje złączki listwowe WAGO, a od dziesięciu lat korzysta z rozwiązań automatyki WAGO, takich jak sterownik WAGO I/O System 750. Tak wygląda wieloletnie partnerstwo. Dla obu firm potrzeby klienta są zawsze na pierwszym planie. Dzięki szerokiej gamie produktów TOBOL i WAGO oferują swoim klientom indywidualne rozwiązania.
Ale to nie wszystko. Czynnikiem decydującym o wieloletniej, udanej współpracy jest obsługa klienta działu sprzedaży WAGO. „Szczególnie doceniamy lojalność klientów zbudowaną przez pracowników działu sprzedaży WAGO. Tu, na miejscu, są kluczowymi partnerami" – podkreśla Olaf Beykirch, dyrektor zarządzający TOBOL.
Na złączkach listwowych i sterownikach WAGO można polegać
„Najpierw przekonały nas niskie nakłady na konserwację. Złączki listwowe WAGO nie wymagają dokręcania śrub, to czysta oszczędność czasu w całym procesie budowy szafy sterowniczej. To była jedna z pierwszych korzyści, dla których w roku 1997 wybraliśmy WAGO" – mówi Chris Heinemann, prezes firmy TOBOL. Kolejna zaleta: kompaktowość i wynikająca z niej oszczędność miejsca. Ponieważ gęstość upakowania w szafie sterowniczej stale rośnie, jest to bardzo istotny czynnik.
„Dzięki złączkom listwowym WAGO w szafie sterowniczej możemy zainstalować więcej wejść i wyjść I/O" – mówi Chris Heinemann. „Dlatego z nich korzystamy, zwłaszcza w przypadku szaf sterowniczych dla klientów przemysłowych. To ważny obszar naszej działalności z wielkim potencjałem rozwoju".
W centrach danych, a także w automatyce budynkowej, firma wykorzystuje komponenty automatyki WAGO, takie jak WAGO I/O System 750 – produkt szczególnie imponujący dzięki swojej modularności i elastyczności zastosowań. Dzięki zaletom systemów automatyki WAGO, firma TOBOL może elastycznie dostosować swoje produkty do rozwiązań budynkowych u klienta. W razie potrzeby możliwa jest na przykład stosunkowo szybka modyfikacja systemu. Kolejna ogromna zaleta: w centrach danych na niewielkiej przestrzeni występuje bardzo wiele komunikatów o zakłóceniach zasilania elektrycznego – to około 3000-4000 komunikatów na budynek. Mając sterowniki WAGO, można je optymalnie monitorować.
Złączki listwowe i system I/O 750 WAGO pozwalają firmie TOBOL nie tylko obniżyć koszty oprzewodowania i konserwacji, ale także zapobiegają przerwom w pracy dzięki wyjątkowo wysokiej niezawodności komponentów.
Cyfrowa przyszłość produkcji
TOBOL przechodzi obecnie transformację procesu produkcji, celem jest odejście od papieru i pełna digitalizacja. Każde stanowisko pracy jest wyposażone w komputer z monitorem dotykowym, a wszystkie dokumenty wymagane do produkcji mogą być dostarczane pracownikom cyfrowo, poprzez chmurę. Dotyczy to również testowania szaf rozdzielczych: każda z nich jest produkowana i testowana zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi, takimi jak norma DIN EN 61439, dotycząca szaf rozdzielczych. Testy fabryczne FAT (Factory Acceptance Test) i protokołowanie również odbywają się cyfrowo. Ponadto firma TOBOL korzysta w zakresie transferu danych z portalu EPLAN. Portal ten oferuje dane wysokiej jakości, a także szybkie i proste wyszukiwanie komponentów WAGO.
Wspólny rozwój i przyszłe projekty
Firma rośnie jak na drożdżach. Pierwsza rozbudowa w 2007 roku powiększyła obszar produkcji o halę szaf sterowniczych o powierzchni 500 metrów kwadratowych, kolejna w 2011 roku – o następną halę produkcyjną o takiej samej powierzchni oraz o powierzchnię magazynową, a teraz firma planuje dalszą rozbudowę. Pełen zakres usług firmy TOBOL mieści się teraz na 2800 metrach kwadratowych: analiza i tworzenie wstępnej koncepcji, projektowanie, programowanie i budowa szaf sterowniczych wraz z serwisem i konserwacją. Ponieważ nowa lokalizacja pozwala na dalszy rozwój, firma TOBOL również w przyszłości będzie w stanie sprostać wymaganiom swoich klientów. W nowym zakładzie w jeszcze większym zakresie będą stosowane złączki listwowe WAGO z przyciskami, ponieważ spełniają warunki zautomatyzowanej produkcji.