25.07.2023
Na platformie e-learningowej Akademia WAGO udostępnione zostało szkolenie dotyczące nowej złaczki instalacyjnej do przewodów sztywnych - 2773 Inline. [LINK]
7.07.2023
Najprostsze podłączanie jednoparowego Ethernetu - złączki WAGO do SPE (Single Pair Ethernet) [LINK]
7.07.2023
Jest już dostępna złączka instalacyjna do przewodów sztywnych - 2773 Inline. Doskonałe rozwiązanie do przedłużania i naprawy uszkodzonych przewodów. [LINK]
7.07.2023
WAGO posiada w swojej ofercie przelotową złączkę instalacyjną do wszystkich rodzajów przewodów - 221 Inline. Do wzdłużnego łączenia przewodów. [LINK]
28.06.2023
WAGO wprowadziło do swojej oferty gotowe bloki z dźwignią do zasilania 3 - fazowgo. Przekrój podłączanych przewodów od 2,5mm2 do 16mm2. [LINK]
1.12.2021
Istnieje możliwość zakupu drukarki Smart Printer w wersji bez oznaczników. Numer zamówieniowy: 258-5001. [LINK]
03.09.2021
Dostępny jest nowy katalog listew kontrolnych WAGO LKW. Wersja elektroniczna dostępna online. [LINK]
18.05.2021
Jest już dostępny pasek oznacznikowy do serii 757 [LINK]
18.05.2021
Wprowadzono nowe wersje kolorystyczne materiałów oznacznikowych na przewody (pomarańczowy, zielony, niebieski). [LINK]
01.04.2021
Wprowadzono nowe wersje kolorystyczne materiałów oznacznikowych na przewody (czerwony). [LINK 1] [LINK 2]
01.03.2021
Dostępne są końcówki pomiarowe 206-912 do pomiaru w CAT IV.[LINK]
11.01.2021
Nowa wersja dwuprzewodowych gniazd łączeniowych z przyciskiem do obwodów drukowanych serii 252-3xx. Odwrócone wejście dla pinów lutowniczych stanowi idealne rozwiązanie dla czujek alarmowych. [LINK]
11.01.2021
WAGO wprowadza na rynek nową serię złączek z przyciskiem do obwodów drukowanych 2086. Dane techniczne i modele projektowe dostępne już są on-line. [LINK]
11.01.2021
Wprowadzono nowe materiały oznacznikowe – oznaczniki na przewody i pasek oznacznikowy. [LINK]
17.12.2020
Za pomocą pięciu wyrobów WAGO można zrealizować każdy układ listwy zaciskowej w rodzielnicy budynkowej, która porządkuje oprzewodowanie oraz ułatwia eksploatację. W celu wypróbowania tych złączek można zamówić zestaw startowy o numerze 807-457. [pietrowe_zlaczki_instalacyjne_IEK]
17.12.2020
2 piętrowa złączka 8-przewodowa o numerze 2002- 2408, to optymalne rozwiązanie bloku potencjałowego do 2,5 mm2. Można zaoszczędzić miejsce na szynie TS 35, a ich mostkowanie umożliwia budowanie układów będących wielokrotnością 8 zacisków. [LINK]
17.12.2020
Blokady końcowe na szynę TS 35 w wydaniu WAGO, to również akcesoria bezśrubowe. Montowane w szybki sposób na szynie, pewnie zabezpieczają aparaturę przed przesuwaniem. [LINK]
17.12.2020
Największą złączka sprężynowa, to złączka listwowa do przekrojów maks. 185 mm2. Wytrzymuje prąd maks. 353 A. Złączki silnoprądowe POWER CAGE CLAMP, to seria 285. [LINK]
17.12.2020
WAGO posiada w swojej ofercie również złączki listwowe do instalacji fotowoltaicznych, do napięc do 1000 V DC.[LINK]
06.11.2020
WAGO przygotowało zestaw startowy złączek listwowych z dźwignią. Zawiera on instrukcje wykonania 19 praktycznych układów połączeniowych, pozwalających zorietować się w możliwościach aplikacji nowych złączek. [LINK]
06.11.2020
WAGO obniżyło cenę złączek sygnałowych z serii 2000. Jest to system przeznaczony do podłączenia czujników i elementów wykonawczych, który poza nazdwyczajnymi parametrami technicznymi jest teraz także atrakcyjny kosztowo. [LINK]
05.11.2020
WAGO opracowało nową broszurę nt. listwowych złączek instlacyjnych (IEK) dla rozdzielnic budynkowych. Można w niej m.in. zobaczyć na przykładach, że dowolną listwę zaciskową da się wykonać, posiadając na magazynie zaledwie pięć różnych wyrobów WAGO. [Broszura-IEK]
12.07.2022
Nowe wersje modułów Safety w seriach 750/753
następujące moduły generacji trzeciej są zastępowane modułami generacji czwartej:
Moduły są wycofywane od 01.08.2022 Nowe moduły w pełni realizują funkcjonalność starych jednak w przypadku starszych sterowników lub serwisowania istniejących maszyn, przejście na nowszą wersję oznaczać będzie dodatkowe zmiany innych komponentów oraz oprogramowania.
Sterowniki CC100 z certyfikatem UL
Dostępne już są sterowniki CC100 w wersji sprzętowej 2 która posiada certyfikację UL.
08.12.2022
W ofercie WAGO pojawił się nowy, 8-portowy switch ethernetowy ECO. Jest on jednym z bardziej ekonomicznych urządzeń do budowy infrastruktury sieciowej w portfolio WAGO. [LINK]
01.12.2021
Nowe zasilacze WAGO z serii ECO 2, dzięki wysokiej jakości i sprawności, cechują się bardzo małym poborem prądu po stronie AC [LINK]
20.10.2021
Dostępne są już 1-fazowe zasilacze Pro2 na napięcia 12 V DC (10A i 15A) oraz 48 V DC (2,5A i 10A) W ofercie WAGO dostępny jest moduł przejściowy RJ-45 na szynę TS 35 do przedłużania magistrali do 10 Gigabit Ethernet i PoE. [LINK]
11.10.2021
3-fazowe zasilacze Pro2 z rozszerzeniem 0000-0030 i 0000/0070 uzyskały certyfikację DNVGL 27.08.2021 Nowy firmware dla sterowników 750-88x i 750-89x 27.08.2021 Firmware 19 dla sterowników PFC100, PFC200, TP600 i EDGE Controller
27.08.2021
W ofercie WAGO pojawiły się dwa zasilacze (1,25 A i 2,5 A) z nowej serii Eco 2. [LINK]
12.07.2021
Z oferty WAGO wycofywane są ostatnie panele HMI z serii PERSPECTO. Wszystkie produkty posiadają swoje zamienniki w serii paneli TP600. Nowe urządzenia oprócz większej mocy obliczeniowej oferują możliwość programowania w opartym o Codesys 3.5 e!cockpicie oraz wszystkie zalety wynikające z wykorzystania systemu Linux. [LINK]
06.07.2021
Dla zasilaczy Pro 2 dostępny jest moduł komunikacyjny Modbus TCP z wbudowanym web serwerem (2789-9052) [LINK]
06.07.2021
Oferta zasilaczy Pro 2 wzbogacona została o warianty 12 V DC i 48 V DC [LINK]
06.07.2021
Do oferty WAGO wprowadzone zostały przekładniki prądowe do celów rozliczeniowych, które wraz z licznikami energii MID tworzą system pomiaru energii do rozliczania podnajemców. [LINK]
14.06.2021
Pojawiła się nowa bramka do łączności w standardzie EnOcean (750-940). [LINK]
18.05.2021
WAGO IO System Field (IP67) – powiększył się o moduly obsługujące protokoły EtherCAT i EtherNet/IP. [LINK]
11.05.2021
Pojawiła się nowa wersja WAGO Cloud 3.0. Wprowadzono wiele zmian w interfejsie oraz na wizualizacji. Dodano wiele interesujących typów wykresów. [LINK]
11.05.2021
W App Store oraz Google Play pojawiła się aplikacja mobilna do konfiguracji liczników energii MID poprzez Bluetooth
31.03.2021
W ofercie WAGO pojawił się nowy moduł do pomiaru prądu i energii w sieciach średniego napięcia. Dostępny jest pod nr katalogowym 750-495/040-010. [LINK]
22.03.2021
Wszystkie informacje o zestawach startowych WAGO dostępne są teraz w jednym miejscu.[LINK]
22.03.2021
Dostępny jest nowy, 2-kanałowy moduł wejść analogowych do pomiarów z wykorzystaniem mostków rezystancyjnych. [LINK]
15.03.2021
Jest już dostępny nowy uniwersalny przetwornik separacyjny ze wzmocnieniem 857-403 do sygnałów unipolarnych i bipolarnych. [LINK]
15.03.2021
W ofercie WAGO pojawił się moduł kontroli doziemień 789-665 do monitorowania rezystancji izolacji przewodów. [LINK]
08.03.2021
Multisensory DALI-2 firmy Steinel kompatybilne są z modułem DALI Multimaster 753-647 tylko w wersji “IPD”. Wersja “Application Controller” jest niekompatybilna z masterami DALI.
10.01.2021
Nanjnowszy katalog główny (3) “Automatyka” dostępny jest także w języku polskim. [LINK]
07.01.2021
W ofercie WAGO pojawiły się kompaktowe licznik energii elektrycznej z wyświetlaczem zgodne z MID z dużymi możliwościami komunikacyjnymi. [LINK]
17.12.2020
WAGO wprowadziło do sprzedaży czteroportowy sterownik PFC200 (750-8211) z dwoma portami klasycznymi i dwoma światłowodowymi, obsługującymi moduły SFP. [LINK]
17.12.2020
Pojawiła się nowa (2.2) wersja EDM (Energy Data Management). Funkcjonalność została rozszerzona o obsługę modułów na rozproszonych wyspach, udostępnianie danych po OPC UA oraz zapis bezpośrednio do bazy MySQL. [LINK]
15.12.2020
W ofercie WAGO dostępny jest moduł przejściowy RJ-45 montowany na szynie TS 35 do beznarzędziowego montażu przewodów. [LINK]
03.12.2020
Nowy przekaźnik półprzewodnikowy 857-734 w obudowie o szerokości 6 mm przełącza obciążenia do 8 A. [LINK]
03.12.2020
Wielokanałowe zabezpieczenia elektroniczne WAGO są dostępne również z komunikacją IO-Link. [LINK]
16.11.2020
Dla zasilaczy Pro 2 dostępny jest update firmware 01.04.00, który umożliwia podłączenie modułu komunikacyjnego Modbus RTU i modbus TCP w zasilaczach z starszą wersją firmware.
06.11.2020
Jest dostępny nowy zestaw startowy z panelem “control” TP600 7″. [LINK]
06.11.2020
Na WagoDirect są dostępne przykładowe aplikacje i instrukcja uruchomienia zastawów startowych z panelami TP600. [LINK]
06.11.2020
Na GitHub-ie WAGO można znaleźć instrukcję instalowania bazy danych MySQL jako kontenera Docker. [LINK]
05.11.2020
W Europie roku 2021 zacznie się proces wyłączania nadajników GSM 3G. Czas pomyśleć na użyciem sterownika PFC200 GSM 4G 750-8217. [LINK]
05.11.2020
Na dockerhub [LINK] pojawiły się nowe obrazy Docker: MySQL, InfluxDB oraz TICK Stack (Chronograf+InfluxDB +Telegraf+Kapacitor).
03.11.2020
Już dostępe są: moduł komunikacyjny Modbus RTU (nr kat. 2789-9015) oraz terminator linii dla zasilaczy PRO2.
20.10.2020
Pojawiły się dwa nowe moduły (750-527 oraz 750-528 izolowane kanały) przekaźnikowe półprzewodnikowe SSR 4DO 30VAC/DC 2,5A.
15.10.2020
Pojawiły się dwa nowe moduły (750-527 oraz 750-528 izolowane kanały) przekaźnikowe półprzewodnikowe SSR 4DO 30VAC/DC 2,5A.
02.10.2020
Protokoły DNP3, IEC101, IEC104 dostępne w wybranych sterownikach 750-821x na zasadzie licencji DRM.
01.10.2020
Został wydany fimware 7 dla 750-89x 28.08.2020 Dostępny jest moduł komunikacyjny Modbus RTU dla zasilaczy PRO-2
25.09.2020
BACnet IP można uruchamiać na panelach TP600 (Control Panele, serie standard i advanced), na zasadzie licencji DRM
23.09.2020
Możliwe jest wyświetlanie wizualizacji z codesys 2.3 bez użycia JAVA.
21.09.2020
WAGO udostępnia zmodernizowany stos OPCUA dla PFC200
20.09.2020
1-kanałowe zabezpieczenia elektroniczne dostępne jest również w wersji 0,5 A (787-2861/050-000).
18.09.2020
Sterowniki PFC200 dostępne sa w wersji ze złączami Ethernet M12 (750-8213/040-010
15.09.2020
W ramach rodziny FIELD I/O (moduly IP67) dostępne są już moduły Profinet. 13.09.2020 Dostępny jest PFC200 z 4 portami ethernet (750-8210), także XTR.
12.09.2020
WAGO wprowadza nową rodzinę switchy LEAN – ekonomicznych, uproszczonych switchy zarządzalnych.
09.09.2020
Dostępny jest nowy sterownik PFC200 G2 (750-8217) ze zintegrowanym ruterem LTE.
08.09.2020
BACnet IP można uruchomić na każdym sterowniku PFC200 G2 (750-821x), na zasadzie licencji DRM.
05.09.2020
WLMS można uruchomic na każdym sterowniku PFC200 G2 (750-821x), na zasadzie licencji DRM.
01.09.2020
Obsługa dwóch brokerów MQTT możliwa jest na PFC200 od firmware 17.