[{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/jednokanalowe-elektroniczne-wylaczniki_nadpradowe" }, "headline": "Jednokanałowe elektroniczne wyłączniki nadprądowe ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/s-an-ur-0787-2861-0200-0000-000-xx-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDY2MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3dOUzlvWTJFdk9EZzVOVEF5T1RBMU1UUXlNaTVxY0djfDc4ZTA1NDI3MWQ0NTk2ZWE0MjY5MzY2YzY3OTJkNWMwNzA5MDZjNTYwMGM1NmExNTk0ZjNkNjU0MGI5OGYyNDc" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2025-07-22_12-47/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Mon Jun 04 13:20:19 CEST 2018", "dateModified": "Fri Feb 23 10:15:07 CET 2024" }
Nowe produkty

Maksymalne bezpieczeństwo dzięki większej prędkości reakcji – jednokanałowe elektroniczne wyłączniki nadprądowe EPSITRON®

Nowe jednokanałowe elektroniczne wyłączniki nadprądowe z serii EPSITRON® zapewniają niezawodną ochronę urządzeń w przypadku przetężenia lub zwarcia. Zabezpieczenie po stronie wtórnej jest wyzwalane także przy wystąpieniu niewielkiego przetężenia, zgodnie z zaleceniami EN 60204, dzięki czemu można zastosować zwykły, niedrogi zasilacz bazowy. W przypadku zwarcia zadziałanie następuje po zaledwie 4 ms.

Korzyści:

  • 24 V DC / 5 wariantów prądu nominalnego: 1 A (787-2861/100-0000), 2 A (787-2861/200-0000), 4 A (787-2861/400-0000), 6 A (787-2861/600-0000), 8 A (787-2861/800-0000)
  • barwne kodowanie urządzeń ze względu na prąd nominalny
  • kompaktowa budowa
  • pojemność załączeniowa: > 50.000 µF
  • szeroki zakres temperatury otoczenia: -25°C … 70°C
  • możliwość resetu, załączania i wyłączania bezpośrednio na urządzeniu lub zdalnie przy pomocy dwustanowego sygnału wejściowego
  • sygnał „pobudzenie wyjścia“ – możliwość zsumowania sygnałów z maksymalnie 30 urządzeń przy pomocy mostków
  • aprobaty: CE, UL 61010, UL 2367

Szerokość obudowy tych nowych urządzeń wynosi tylko 6 mm, co czyni je najwęższymi elektronicznymi wyłącznikami prądowymi, dostępnymi w tej chwili na rynku. Dzięki tym niewielkim gabarytom, stanowiącym zaledwie 66% tego, co oferują wyłączniki nadprądowe innego typu, można je stosować w szafach sterowniczych o niewielkiej przestrzeni zabudowy.

Możliwy jest także płynny rozruch urządzeń, nawet przy dużych obciążeniach pojemnościowych. Elektroniczny wyłącznik nadprądowy pozwala na załączanie obciążeń o pojemności większej niż 50 000 mF, bez konieczności zastosowania dodatkowych środków ochrony. Jest to możliwe nawet bez zmiany prądu nominalnego – dzięki temu występuje mniej momentów pobudzenia w efekcie prądów łączeniowych.

Szeroki, elastyczny zakres zastosowań

Elektroniczne wyłączniki nadprądowe mają szerokie zastosowanie: ze względu na swoje liczne funkcje są znakomitym rozwiązaniem do zabezpieczania strony wtórnej w sytuacjach, w których ze względu na duże długości przewodów lub ich niewielkie przekroje nie jest możliwe stosowanie bezpieczników topikowych lub innego typu wyłączników nadprądowych. Dzięki dwustanowemu wejściu wyłączniki nadprądowe mogą być także stosowane w funkcji elektronicznego przekaźnika, mogącego zdalnie załączać i wyłączać obciążenie. Natomiast producenci maszyn i urządzeń korzystają z elektronicznych wyłączników nadprądowych w celu niezawodnego odłączenia doziemienia w obwodzie sterowniczym w zadanym czasie, zgodnie z normą EN 60204. Ze względu na swoją precyzję, elektroniczne wyłączniki nadprądowe są często wybierane do ochrony urządzeń zamiast bezpieczników topikowych.

Elektroniczne wyłączniki nadprądowe mogą pracować także w ekstremalnych warunkach środowiskowych, gdyż zakres temperatur otoczenia jest dla nich bardzo szeroki i wynosi od -25 °C do 70 °C.
Nowe wyłączniki nadprądowe mają budowę modularną i dzięki łatwej metodzie oprzewodowania umożliwiają bezpośrednie mostkowanie napięcia wejściowego, a także m.in. proste łączenie napięcia wyjściowego z innymi urządzeniami JUMPFLEX® z serii 857 i 2857. Wejścia i wyjścia sygnałowe można również połączyć poprzez mostki w sygnał sumaryczny.
Twoja osoba kontaktowa w WAGO.

Dowiedz się więcej:

Przegląd produktów

Inne kategorie produktowe

Nasza oferta

Efektywne zasilacze

Stały poziom napięcia zasilającego o każdej porze – w różnych aplikacjach, na całym świecie. Dlatego zasilacze WAGO są tak chętnie stosowane!