[{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
MM-3138  new header relays and optocouplers_2000x2000.jpg

Przekaźniki i optoseparatory

Funkcjonalność na wiele sposobów

Dzięki różnorodnym funkcjom i wariantom (podstawki pod przekaźnik, moduły wtykowe), moduły przekaźnikowe i do optoseparatorów WAGO oferują odpowiednie rozwiązania do każdego typu aplikacji. Mogą być stosowane we wszystkich gałęziach przemysłu – technice procesowej, energetyce, kolejnictwie, przemyśle morskim i budowie szaf sterowniczych.


Zalety:

  • bogate portfolio przekaźników separacyjnych i czasowych
  • łatwy montaż przewodów (0,34 … 2,5 mm2) bez zarabiania końcówek
  • załączanie obciążeń w zakresie od 1 mA do 16 A (np. obciążenia lampowe)
  • duży wybór akcesoriów, np. mostki poprzeczne, oznaczniki, oprzewodowanie systemowe itp.
  • wygodna obsługa i proste serwisowanie

Przegląd produktów

Nasze produkty z obszaru przekaźników i optoseparatorów

Sterowanie oświetleniem ostrzegawczym farm wiatrowych

Farmy wiatrowe mogą być oświetlone w nocy i przy złej widoczności tylko wtedy, gdy zbliża się do nich samolot lub inny obiekt latający. Takie rozwiązanie ma ograniczyć zbędną emisję światła. Firma Deutsche Windtechnik opracowała oparty na transponderze system ADLS (Aircraft Detection Light System), wykorzystując przy tym przekaźnik WAGO.

MM-269640_new-website-page_reference_bnk-deutsche-windtechnik_2_2000x1125.jpg

Fatalne skutki krótkotrwałych udarów prądowych

Podczas załączania systemów oświetleniowych występują gwałtowne udary prądowe, które mogą znacznie przekraczać nawet 100-krotność prądu znamionowego. Chociaż trwa to tylko kilka milisekund, może spowodować stopienie zestyków przekaźnika.

Dowiedz się, jak działają nasze przekaźniki, aby przez długi czas móc korzystać ze swoich urządzeń.

Długie przewody w rozbudowanych systemach

W tym filmie, na przykładzie oczyszczalni ścieków, można zobaczyć, jak w rozbudowanych systemach z długimi przewodami przesyłane są sygnały z czujników. Przekaźniki WAGO ze zintegrowanym modułem obciążenia bazowego RC minimalizują niepożądane napięcia pasożytnicze przy niskich stratach. Umożliwiają również przełączanie przy zdefiniowanych poziomach, dzięki czemu rozbudowane systemy działają bez błędów.