Liczniki energii (MID)
Optymalizacja zużycia energii wymaga jej kompleksowego pomiaru. W naszej ofercie znajdziesz liczniki energii, które upraszczają to zadanie, oferując jednocześnie wiele korzyści.
Korzyści:
- możliwość rozliczania zużycia energii dzięki zgodności z dyrektywą MID 2014/32/EU
- interfejsy M-Bus i Modbus® oraz 2 wyjścia impulsowe S0
- oszczędność czasu podczas montażu za sprawą zacisku Push-in CAGE CLAMP® z dźwignią
- oszczędność miejsca dzięki niewielkiej szerokości: 36 mm (2PUCT) i 72 mm (4 PU i 4 PS)
- pełen dostęp do danych poprzez duży wyświetlacz
- intuicyjna konfiguracja za pomocą przycisków dotykowych lub aplikacji mobilnej, wykorzystującej Bluetooth®
3-fazowe kompaktowe mierniki mocy
Kompaktowe mierniki mocy w obudowie modułowej idealnie nadają się do pomiaru prądów i napięć w trójfazowych sieciach zasilających oddalonych od systemu sterowania.
Korzyści:
- różne warianty do opcjonalnego podłączenia przekładników prądowych lub cewek Rogowskiego
- gniazdo karty microSD do zapisywania danych pomiarowych
- kompaktowa obudowa modułowa do montażu na szynie
- komunikacja poprzez Modbus RTU i wyjście impulsowe
Przetworniki pomiarowe prądu, napięcia i mocy
Oprócz przetworników pomiarowych prądu i napięcia, odczytujących wartości napięć i prądów stałych oraz przemiennych, paleta produktów obejmuje również przetwornik pomiarowy mocy, który mierzy równocześnie prąd i napięcie, przelicza te wartości na moc i udostępnia jako znormalizowany sygnał analogowy.
Korzyści:
- pomiar napięć stałych i przemiennych do 300 V AC / DC za pomocą modułu o szerokości zaledwie 6 mm
- mostkowanie napięcia zasilania niezależnie od szerokości obudowy
- wiele możliwości konfiguracji