Nowe produkty
Wtykane moduły przekaźnikowe do złączek listwowych TOPJOB® S

Instalacja nowych wtykanych modułów przekaźnikowych WAGO z serii 2042 WAGO jest wyjątkowo prosta i bezpieczna. Montowane są wtykowo, bezpośrednio do złączek bazowych systemu złączek listwowych TOPJOB® S. Połączenie złączek listwowych i modułów przekaźnikowych pozwala wyeliminować jeden poziom oprzewodowania.

Instalacja modułów przekaźnikowych przez wtykanie jest, wyjątkowo szybka i prosta. Serwisowanie przekaźników nie wymaga naruszania istniejącego oprzewodowania. Nowa seria składa się z 18 wariantów. Moduły te spełniają więc niemal wszystkie wymogi pojawiające się w przemyśle oraz transporcie szynowym.

W skrócie:

  • Montaż wtykowy do złączek listwowych TOPJOB®S ułatwia uruchamianie i późniejszą rozbudowę. 

  • Integracja przekaźników w systemie złączek listwowych pozwala na wyeliminowanie jednego poziomu oprzewodowania, dzięki temu zapewnia sporą oszczędność miejsca.

  • Paski oznacznikowe do TOPJOB® S zapewniają przejrzystość oprzewodowania i łatwość serwisowania.

  • Dzięki zakresowi napięć wejściowych od 16,8 V do 253 V oraz badaniom zgodnym z normą DIN EN 50155 i DIN EN 61010 to doskonałe rozwiązanie dla aplikacji przemysłowych i kolejowych.

     

Wytrzymałe przekaźniki do zastosowania w trudnych warunkach

Trudne warunki środowiskowe w przemyśle i kolejnictwie stawiają wysokie wymagania wobec stosowanych komponentów. Nowe moduły przekaźnikowe są bardzo wytrzymałe i odporne na wibracje oraz wstrząsy. Spełniają one między innymi wymagania norm kolejowych DIN EN 61373 (odporność na wibracje i wstrząsy) oraz DIN EN 50121-3-2 (zakłócenia elektromagnetyczne). Za uniwersalnym zastosowaniem przemawia duży zakres napięć wejściowych, wynoszący od 16,8 V do 253 V. Przekaźniki mogą być stosowane w zakresie temperatur od -40°C do+70°C.

Przegląd produktów

Więcej o rodzinie produktów

Ze złączkami listwowymi TOPJOB® S zyskujesz przewagę

Obszerny i elastyczny program złączek listwowych zapewnia w różnego typu aplikacjach przemysłowych oraz nowoczesnej automatyce budynkowej znacznie więcej, niż tylko bezpieczne połączenie elektryczne.