{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Runtime; EtherCAT Master; 600; Single License; Online activation",
"description" : "<b>Opis:</b><br/>EtherCAT to wydajny protokół czasu rzeczywistego, który stał się standardem w wielu zastosowaniach automatyki przemysłowej. Niektóre urządzenia WAGO mogą być używane jako master EtherCAT. Wymogiem jest odrębna licencja. <br/><br/>Konfiguracja systemu EtherCAT jest realizowana za pomocą specjalnego konfiguratora w oprogramowaniu inżynierskim <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i>. Określa się w nim: <br/><ul><li>czy sterownik powinien być stosowany jako master EtherCAT, </li><li>które urządzenia obiektowe mają brać udział w komunikacji,</li><li>jaka jest topologia sieci,</li><li>które parametry powinny być przesłane do slave'ów przy uruchamianiu.</li></ul><br/><br/>Oprócz stosu protokołów w postaci biblioteki, Runtime zawiera również komponenty umożliwiające bezpośredni dostęp do interfejsu ETHERNET i diagnostyki.<br/><br/><b>Korzyści:</b><br/><ul><li>zastosowanie urządzenia jako master EtherCAT</li><li>sterowanie slave'ami WAGO poprzez sieć obiektową EtherCAT, np. interfejs sieciowy EtherCAT WAGO I/O System 750</li><li>sterowanie pozostałymi urządzeniami obiektowymi dostępnymi w <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> dzięki ustandaryzowanemu opisowi </li></ul><br/><br/><b>Zastosowanie:</b><br/>Licencja jest zapisywana w <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i>, przypisywana do urządzenia i wgrywana do niego wraz z projektem. Dalsza instalacja nie jest wymagana.<br/><br/><b>Dane techniczne:</b><br/>Distributed Clocks<br/>Hot Connect<br/>Diagnostyka magistrali: w konfiguratorze i za pomocą aplikacji PLC<br/>Obsługiwane protokoły -7 warstwy: <br/><ul><li>CoE (CANopen / CAN over EtherCAT) </li><li>FoE (File over EtherCAT) </li><li>VoE (Vendor over EtherCAT)</li></ul><br/><br/><b>Kompatybilne urządzenia</b><br/>762-43xx/8000-0002; panel dotykowy TP 600 Standard Line; wersja sprzętowa PIO 3<br/>762-53xx/8000-0002; panel dotykowy TP 600 Advanced Line; wersja sprzętowa PIO 3<br/>762-42xx/8000-0001; panel dotykowy TP 600 Standard Line; wersja sprzętowa PIO 2*<br/>762-52xx/8000-0001; panel dotykowy TP 600 Advanced Line; wersja sprzętowa PIO 2*<br/>762-62xx/8000-0001; panel dotykowy TP 600 Marine Line; wersja sprzętowa PIO 2*<br/><br/>„xx“ to miejsce na dalszy ciąg numeru; licencja dotyczy paneli dotykowych o wszystkich przekątnych ekranu.<br/>* Warunkiem zastosowania master EtherCAT jest wyposażenie urządzenia w licencję PLC jako panel Control.",
"mpn" : "2759-266/211-1000",
"sku" : "2759-266/211-1000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-2129218-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDk1fGltYWdlL2pwZWd8YURaaUwyZzJOeTh4TXpJME9UUXdOVFUxTURZeU1pOHlNREJmTWpFeU9USXhPRjlFUlM1cWNHY3w2N2JlM2VhZmQ5NGIzYWNlMzI2ZGVlZDUzOWFiMjYwZDVhYjhkM2UyMTcwOTUwNDFiOWE4N2JmNmVjOTMwOWM1",
"gtin13" : "4055143911481",
"category" : "Oprogramowanie",
"url" : "https://www.wago.com/pl/oprogramowanie/runtime/p/2759-266_211-1000"
}