{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "moduł wejść analogowych 2-kanałowy; termopara; iskrobezpieczny",
"description" : "<p>Moduł wejść analogowych pozwala na bezpośrednie podłączenie dwóch termopar zainstalowanych w strefie 0 i 1 obszaru zagrożonego wybuchem.</p><p>Natomiast moduły WAGO I/O System 750 należy instalować w strefie 2 lub przestrzeni niezagrożonej wybuchem.</p><p>Praca uziemionych czujników jest możliwa dzięki wewnętrznej separacji galwanicznej. Moduł automatycznie linearyzuje pełny zakres temperatury. W celu kompensacji zakłóceń (w zakresie temperatury 0 … 55°C) wykonuje się kompensację zimnych końców.</p><p>Napięcie zasilania 24 V jest dostarczane z magistrali obiektowej.</p><p>Magistrala obiektowa i systemowa są od siebie galwanicznie odseparowane.</p><p>Tryb pracy modułu można parametryzować przy pomocy oprogramowania WAGO-I/O-<i>CHECK</i>.</p><p><b>Sygnalizacja:</b></p><ul><li>LED zielona (gotowość do pracy wł./wył.)</li><li>LED czerwona (przerwanie przewodu, przekroczenie górnej/dolnej wartości zakresu pomiarowego)</li></ul>",
"mpn" : "750-487/003-000",
"sku" : "750-487/003-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000f0001764b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY5fGltYWdlL2pwZWd8YURneEwyZzBPUzh4TXprNU9URXlNVEl6TlRrNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeE56WTBZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMxMjY2ODc4ZWRkODZjODg0NmQ2ZGQwMzUwYmVkMTA5MjE4NDgzOTIzMDVmMWQzYzIxOGFmMGJhNmY0ZTAwYjA",
"gtin13" : "4045454961893",
"category" : "Systemy I/O",
"url" : "https://www.wago.com/pl/systemy-i-o/modu%C5%82-wej%C5%9B%C4%87-analogowych-2-kana%C5%82owy/p/750-487_003-000"
}