Wielowtyki
Szybki, bezpieczny i wtykowy montaż: szeroka oferta wielowtyków do realizacji przejść przez obudowę oferuje wiele możliwości przyłączania płytek do posiadanych urządzeń. Oprócz różnorodności produktów możliwe są różne sposoby montażu. Duży wybór grup produktowych o zróżnicowanych wymiarach zapewnia wybór odpowiedniego rozwiązania w zakresie wtykowego podłączania urządzeń.
Korzyści:
- szybka instalacja, konserwacja oraz wymiana urządzeń dzięki wtykowej technice połączeń
- uniwersalny zacisk sprężynowy do wszystkich rodzajów przewodów
- wielowtyk do bezpośredniego wlutowania (THT i THR) do montażu przewodów od wewnętrznej strony
- wielowtyki z przyłączem i uchwytem montażowym do montażu przewodów od wewnętrznej strony
- uchwyt Snap-in do mocowania w przejściu przez obudowę bez użycia narzędzi
- do połączeń „przewód-płytka“, „płytka-przewód“, „przewód-przewód“ oraz „płytka-płytka“
![MCS-MIDI_2000x2000px.jpg](/medias/200-MCS-MIDI-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjY2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmhrTnk4eE5ERXlNelF5TkRZeE1qTTRNaTh5TURCZlRVTlRMVTFKUkVsZk1qQXdNSGd5TURBd2NIZ3VhbkJufDdiOWZhZWY4MjgwYTE0NGRlNWVkN2Y0ZGU2YTgyNmEzZThiZGIzOGUwYTAzNjcwNWQzOGI5NmE2ZTIxNWE3YTg)
Złączki przepustowe
Złączki do przejść przez obudowę są idealnym rozwiązaniem do podłączania przewodów wewnątrz i na zewnątrz płyty. Łatwy montaż bez użycia narzędzi umożliwia szybką instalację. Różne kombinacje kolorów pozwalają na dowolne oznaczenie zacisków.
Korzyści:
- uniwersalny zacisk sprężynowy do wszystkich rodzajów przewodów – wewnątrz i na zewnątrz do 16 mm2
- łatwy montaż bez użycia narzędzi dzięki elementom zatrzaskowym i zaciskowym
- seria 828: równoczesne otwarcie wielu miejsc zacisku dzięki komfortowej w obsłudze dźwigni
- automatyczny styk PE z obudową złączek z serii 826
![h_0826_0156_001_xx_2000x2000.jpg](/medias/h-0826-0156-001-xx-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NTE5NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaG1PUzlvWWpRdk9EZzRNamcyTXpnek16RXhPQzVxY0djfGVmNDdjNjA3YTk1ZjI0M2YyNGEwYzA3MjJkMWRmNmEwYTMzYTI2ZWI3YjQ3ODE0NjFhN2RlMTcwZmZjYTk5Yzg)
Złączki listwowe z funkcją wtykową
X-COM®-SYSTEM to oprzewodowanie systemowe, które oszczędza czas i koszty. Oprócz wtykowych złączek listwowych X-COM®-SYSTEM oferuje również warianty do zastosowania w przejściach przez obudowę. W ofercie dostępne są wtyki umożliwiające różne rodzaje montażu: z przepustowym uchwytem montażowym do mocowania śrubowego lub podobnego oraz z uchwytami Snap-in do montażu zatrzaskowego bez użycia narzędzi. Elementami są 1- lub 2-przewodowe, proste lub kątowe gniazda o budowie modularnej.
![xcom-s-system_2000x2000px.jpg](/medias/200-xcom-s-system-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YUdJMkwyZ3lOaTh4TkRFeU5UQTROemMxTWpJeU1pOHlNREJmZUdOdmJTMXpMWE41YzNSbGJWOHlNREF3ZURJd01EQndlQzVxY0djfGZiMGI3OWJhNGEyOTE2YmM5OTFiY2I1NTc5OTliMjIwNjk5MzMxZTJjNDkzZDY3MzljOTFiMTIyOGZmNjZmY2M)
Złączki do płytek drukowanych
Złączki do płytek drukowanych do przejść przez obudowę idealnie nadają się do zlicowanego z obudową montażu urządzeń z obsługą od czoła. Złączki do płytek drukowanych są dostępne w rastrze metrycznym 5 mm, 7,5 mm, 10 mm oraz calowym 5,08 mm, 7,62 mm oraz 10,16 mm.
Korzyści:
- uniwersalny zacisk sprężynowy do wszystkich rodzajów przewodów
- opcjonalnie uchwyty montażowe jako dodatkowe zabezpieczenie mechaniczne obudowy
- zlicowany z obudową lub wystający ponad obudowę montaż
- możliwość pomiaru od strony podłączania przewodów
![p_0250_0212_000_xx_2000x2000.jpg](/medias/200-p-0250-0212z-000-xx-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjg2fGltYWdlL2pwZWd8YUdZNEwyaGpOaTh4TkRFeU5qZ3hOVFF4TWpJMU5DOHlNREJmY0Y4d01qVXdYekF5TVRKNlh6QXdNRjk0ZUY4eU1EQXdlREl3TURBdWFuQm58ZGRkOTJjMDhmNDA0MTMzN2Y1ZDliM2IyYjg3ZjUwYzFiNzI0MDRkODIzYjBhM2ZhYzc4YjA3ZThhYmQ3ZDlkMQ)
picoMAX®: system wielowtyków
Sprężyna ze stali chromoniklowej, do tego podwójne wykorzystanie siły nacisku – picoMAX® jest znacznie bardziej kompaktowy niż inne systemy połączeń, nawet do 30% więcej powierzchni!
Korzyści:
- kompaktowa budowa: oszczędność miejsca nawet do 30%
- radykalnie uproszczona technika łączeniowa
- niezawodność styku, także przy wyższych temperaturach otoczenia dzięki specjalnej konstrukcji w połączeniu z innowacyjną techniką zacisku sprężynowego i materiału izolacyjnego nowej generacji
- odporność na wibracje do 20g przy połączeniach przewód-płytka dzięki wbudowanej blokadzie i niemal całkowitemu zagłębieniu gniazda we wtyku
- możliwość pomiaru dzięki otworom pomiarowym od strony podłączania przewodów
![picomax_2000x1500px.jpg](/medias/200-picomax-2000x1500px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE4fGltYWdlL2pwZWd8YURnMUwyZzBZeTh4TkRFeU5qWXhNemt5TVRneU1pOHlNREJmY0dsamIyMWhlRjh5TURBd2VERTFNREJ3ZUM1cWNHY3wxOGZjY2E5YzUzMWU0OWNkMmMwMWQ4YTEwNTI2ZWYwMmQyNDQyYjYwM2ExNWIyOWQ4ZDg0MTY4ZWRhNzdiNjk2)