Realizacja połączeń „przewód-przewód“ teraz także za pomocą 1-biegunowego wielowtyku MCS MAXI 16
Wielowtyki do płytek drukowanych MCS MAXI 16 (seria 832) są dostępne teraz w wersji 1-biegunowej do połączeń typu „przewód-przewód“.
Umożliwiają one np. beznarzędziowe podłączanie przewodów do maszyn po ich dostawie na obiekt. Równie proste jest podłączanie przewodów fotowoltaicznych i akumulatorowych. Zacisk sprężynowy i dźwignia pozwalają na prosty i intuicyjny montaż przewodów o przekrojach do 25 mm². 1-biegunowy wielowtyk MCS MAXI 16 do połączeń „przewód-przewód“ zastępuje na przykład połączenia zaciskane przewodów o dużych przekrojach i gwarantuje bezbłędne oprzewodowanie. Pozwala również oszczędzać czas dzięki obsłudze za pomocą dźwigni oraz prostemu połączeniu wtyku z gniazdem. Zacisk Push-in CAGE CLAMP® jest przeznaczony do wszystkich rodzajów przewodów i umożliwia wtykowy montaż przewodów jednodrutowych i linkowych zakończonych tulejkami.
Zalety:
łatwe oprzewodowanie na obiekcie dzięki technice zacisku sprężynowego
beznarzędziowe podłączanie przewodów o przekrojach do 25 mm² za pomocą dźwigni
do napięć maks. 1 000 V i prądów maks. 76 A