[{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Strona startowa", "item": "https://www.wago.com/pl" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Produkty", "item": "https://www.wago.com/pl/produkty" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Technika łączeniowa", "item": "https://www.wago.com/pl/technika-laczeniowa" }, { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": "Wielowtyki ", "item": "https://www.wago.com/pl/technika-laczeniowa/odkryj-wielowtyki" }, { "@type": "ListItem", "position": 5, "name": "WINSTA", "item": "https://www.wago.com/pl/technika-laczeniowa/odkryj-wielowtyki/winsta" } ] } [{"url":"/produkty","name":"Produkty","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technika-laczeniowa","name":"Technika łączeniowa","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technika-laczeniowa/odkryj-wielowtyki","name":"Wielowtyki ","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technika-laczeniowa/odkryj-wielowtyki/winsta","name":"WINSTA","linkClass":"active","categoryCode":null}]
winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

WINSTA® – perfekcyjne połączenie instalacji elektrycznych

WINSTA® to system wielowtyków, który jest optymalnie dostosowany do wysokich wymagań instalacji w budynkach. Umożliwia on realizację instalacji elektrycznych na zasadzie połączeń wtykowych, gwarantujących bezpieczeństwo, bezawaryjność i szybkość montażu. Może być również wykorzystywany np. w przemyśle okrętowym, kolejnictwie i innych branżach.

Zalety:

  • ochrona przed błędnym podłączeniem, bez konieczności serwisowania
  • technika zacisku sprężynowego Push-in CAGE CLAMP® umożliwiająca montaż wtykowy przewodów jednodrutowych bez użycia narzędzi
  • bogata oferta wtyków i gniazd, wielowtyków z mocowaniem Snap-in do montażu w obudowie urządzenia, wielowtyków do płytek drukowanych, rozgałęźników, przewodów konfekcjonowanych oraz skrzynek rozdzielczych do realizacji szerokiej gamy aplikacji
  • minimalne wymiary
  • zindywidualizowana i jednoznaczna identyfikacja w formie koloru i nadruku

Wtykowa instalacja elektryczna

Przyszłość to proste rozwiązania

Wtykowe instalacje elektryczne są jednym z ważniejszych trendów w nowoczesnym budownictwie i zyskują coraz większą popularność wśród projektantów i instalatorów. Dzieje się tak nie bez powodu. Instalacje wtykowe bazują na konfekcjonowanym oprzewodowaniu, które wcześniej zaprojektowano w ustandaryzowanym układzie oraz wyposażono fabrycznie w wielowtyki. Pozostaje więc tylko połączenie odpowiednich elementów na obiekcie dzięki wygodnej opcji plug-and-play. Oszczędza to czas, pozwala uniknąć błędów i upraszcza prace serwisowe.

MM-33247_GWA_WINSTA_References_Bodentank_2000x2000.jpg

WINSTA® – zastosowanie

Przejdź do prezentacji w panoramie 3D i zobacz, gdzie stosowany jest system WINSTA®. Poznaj konkretne przykłady zastosowań dla prostych instalacji w biurze i hotelu.

Zrównoważone instalacje WAGO WINSTA®: przyszłość budownictwa modułowego

Wyraźnie widoczna tendencja wzrostu znaczenia budownictwa modułowego i prefabrykowanego w Polsce jest skutkiem kilku czynników.

Przegląd produktów

Odkryj różnorodność wielowtyków WINSTA®

Do ograniczonej przestrzeni: WINSTA® MINI

Instalacja elektryczna w niewielkiej przestrzeni: zmniejszenie wymiarów komponentów wpisuje się w trend miniaturyzacji, zauważalny także w obszarze opraw oświetleniowych LED czy stateczników elektronicznych.

Zalety:

  • przekrój podłączanych przewodów: do 1,5 mm2
  • prąd znamionowy: 16 A
  • WINSTA®-MINI-special: komponenty do specjalnych zastosowań, np. do AKPiA z indywidualnym oznaczeniem
  • kompaktowe wielowtyki również do płytek drukowanych o rozstawie biegunów 4,4 mm
winsta-mini_2000x2000px.jpg

Maksimum możliwości: WINSTA® MIDI

Duża różnorodność komponentów do szybkiego i bezbłędnego montażu instalacji elektrycznej; dzięki nim można tworzyć elastyczne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Zalety:

  • przekrój podłączanych przewodów: do 4 mm2
  • Prąd znamionowy: 25 A
  • 2 zaciski na biegun dające możliwość powielania potencjału lub mostkowania
  • jednoznaczna identyfikacja dzięki możliwości indywidualnego nadruku (opcja) oraz dodatkowym akcesoriom do tworzenia opisów
  • dodatkowo możliwość indywidualnego kodowania
  • wersje od 2- do 7-biegunowej
  • wtykowy montaż opraw oświetleniowych dzięki uniwersalnemu systemowi Linect® oraz wtykowi typu T WINSTA® Linect
winsta-midi_2000x2000px.jpg

Do większych mocy: WINSTA® MAXI

Funkcjonalny system do wymagających połączeń: wielowytki sprawdzają się szczególnie przy zasilaniu energią, tym samym znajdują zastosowanie np. w skrzynce rozdzielczej WINSTA®.

Zalety:

  • redukcja spadku napięcia przy przewodach o większych długościach
  • idealne połączenie ze skrzynką rozdzielczą WINSTA®
  • wysoka obciążalność prądowa: przydatna szczególnie przy zasilaniu energią elektryczną
winsta-boxen_2000x2000px.jpg