Dobierz złączki do rozdzielnicy budynkowej
Przygotowujesz się do zbudowania domowej lub budynkowej rozdzielnicy elektrycznej? Nie wiesz, które złączki WAGO będą odpowiednie do takich zastosowań? Skorzystaj z naszej wyszukiwarki.
Zalety:
Przygotowujesz się do zbudowania domowej lub budynkowej rozdzielnicy elektrycznej? Nie wiesz, które złączki WAGO będą odpowiednie do takich zastosowań? Skorzystaj z naszej wyszukiwarki.
Instalacyjne złączki piętrowe z serii 2003 i 2005 z rozłączeniem potencjału N są przeznaczone do układów z szyną zbiorczą N. Bezśrubowy łącznik suwakowy N zapewnia automatyczne i niezawodne połączenie z szyną zbiorczą – wystarczy go przesunąć. Różne warianty tych złączek umożliwiają ich wszechstronne zastosowanie oraz idealnie nadają się do instalacji elektrycznych większych grup obwodów w budynkach.
Instalacyjne złączki piętrowe z serii 2003 z rozłącznikiem nożowym N wewnątrz złączki są przeznaczone do układów bez szyny zbiorczej N. Różne warianty tych złączek nadają się w szczególności do podłączania mniejszych grup obwodów prądowych, np. w instalacjach z wieloma wyłącznikami różnicowo-prądowymi.
Montaż wtykowy przewodów jedno-, wielodrutowych i linkowych z tulejką
System mostkowania umożliwia realizację wszystkich zadań mostkowania w zajmującym niewiele miejsca, jednotorowym kanale do mostkowania w instalacyjnych złączkach piętrowych.
Ciągły pasek oznacznikowy pozwala na szybki i niedrogi opis – nawet w 3 wierszach.
Instalacyjne złączki piętrowe TOPJOB® S oferują najwyższą obciążalność prądową na rynku i charakteryzują się wysoką odpornością na udary do 500g i wibracje do 20g.