PCB + LED = CBD, czyli właściwa oprawa dla każdej uprawy

Odpowiednie światło dla optymalnego wzrostu roślin
Martin Anker, założyciel i prezes SANlight
Oszczędzanie energii dzięki technice opraw oświetleniowych
Podczas opracowywania serii EVO zoptymalizowano ochronną optykę wtórną do wymiarów geometrycznych oprawy. Dzięki temu uzyskano jednorodne oświetlenie o najkorzystniejszym natężeniu światła (PPFD, liczba fotosyntetycznie aktywnych fotonów padających na określoną powierzchnię rośliny). Asymetryczna optyka wtórna minimalizuje również straty podczas propagacji fotonów do roślin i jednocześnie chroni diody LED przed wpływami środowiska, na które oprawa jest przy uprawie roślin narażona. Siarka i inne substancje chemiczne nie przedostają się do diod. Zapobiega to degradacji reflektora chip LED, mówi SANlight. „Zasadniczo stawiamy na solidne oprawy o długiej żywotności, doceniają to również nasi klienci. Stosujemy wysokiej jakości materiały i komponenty, na przykład od WAGO" – wyjaśnia Martin Anker.
SANlight produkuje oprawy oświetleniowe dla profesjonalnego ogrodnictwa. Seria EVO stosowana jest na przykład do oświetlania sadzonek konopi indyjskich w celu uzyskania ich jak najlepszego wzrostu. Zdjęcie: SANlight
Wysoka wytrzymałość napięciowa złącz WAGO z serii 2075
Współpraca pomiędzy SANlight i WAGO rozwija się już od wielu lat. W najnowszym produkcie, serii EVO, zastosowano złącza SMD do PCB z serii 2075 oraz złączki z serii 221. "Wybraliśmy serię 2075 ze względu na jej wysoką wytrzymałość napięciową" – wyjaśnia Martin Anker. Napięcie znamionowe złącza wynosi, zgodnie z UL 1977, 600 V, a prąd znamionowy do 9 A. Seria 2075 montowana jest na płytce drukowanej modułu LED. Oprzewodowanie następuje za pomocą specjalnie opracowanej przez SANlight wielobiegunowej wtyczki. Za pomocą tej wtyczki użytkownik podłącza od dołu przez otwory w płytce drukowanej trzpienie zasilające, aby następnie zamocować je w złączkach.
Do oprzewodowania serii EVO wykorzystano produkty WAGO z serii 2075. Decydującym argumentem była wysoka wytrzymałość napięciowa złącz. Zdjęcie: SANlight
Podłączenie przewodu do spodu modułu LED zapewnia bardziej równomierny rozkład światła. To bardzo ważne, bo zapewnia równomierny wzrost roślin. Sporą zaletą jest również minimalna wysokość złączki, tylko 3,9 mm. To sprawia, że cienie wokół złączki są prawie nie występują. Złączka SMD do PCB jest odpowiednia do przewodów jednodrutowych o przekrojach od 0,34 do 0,75 mm². Zacisk PUSH WIRE® pozwala na bezpośrednie podłączenie przewodu, co oszczędza czas – w przypadku SANlight – ręcznego montażu.
Jest dźwignia – jest montaż przewodów bez narzędzi
Optymalne warunki uprawy przynoszą najlepsze zbiory
Do połączenia sterownika LED z modułem LED firma SANlight wybrała złączkę do wszystkich rodzajów przewodów z serii 221. Dźwignia sprawia, że odbywa się to szybko i bez użycia narzędzi. Zdjęcie: SANlight
Raport techniczny
Aby ułatwić uruchomienie klasycznego robota przemysłowego w jego środowisku pracy, producenci robotów do oprzewodowania obwodów bezpieczeństwa używają złączek i złącz PCB z dźwigniami firmy WAGO.
Referencja
Szybkie i bezpieczne podłączanie magazynów energii
Do magazynowania energii ze źródeł odnawialnych służą systemy magazynowania energii elektrycznej, takie jak sonnenBatterie 10 firmy sonnen. Firma przywiązuje dużą wagę do szybkiego i prostego podłączania swoich magazynów energii, co realizuje za pomocą wielowtyków WAGO z dźwignią do PCB.
Referencja
Podłączanie falowników
Aby energia elektryczna wytwarzana przez systemy fotowoltaiczne mogła trafić do gniazdek elektrycznych, niezbędny jest falownik. Firma Fronius wykorzystuje w tym celu wielowtyki z dźwignią do PCB od WAGO, co czyni jej produkty unikatowymi na rynku.
Raport techniczny
Złącza i wielowtyki z dźwignią do PCB
Obecnie zarówno sygnały sterujące, jak i zasilanie umieszcza się razem na jednej płytce drukowanej. Wynikające z tego zagęszczenie mocy zmienia wymagania dotyczące techniki połączeń.
Referencja
Nowy blask dla nowoczesnych stadionów
Po generalnym remoncie Stadion Olimpijski w Helsinkach lśni dosłownie nowym blaskiem. Za tę przemianę odpowiadają oprawy oświetleniowe SIRIUS® firmy SITECO. Przy realizacji projektu inwestor postawił przede wszystkim na jakość. Dlatego SITECO wybrało wysokiej jakości, intuicyjny i prosty w obsłudze zacisk z dźwignią od WAGO.
Referencja
Wzrost jakości i produktywności
Wyraźna redukcja kosztów i nakładów pracy przy jednoczesnym wzroście bezpieczeństwa i niezawodności własnych produktów – to właśnie osiągnęła amerykańska firma Powell Industries dzięki zastosowaniu systemu wielowtyków WAGO.