[{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Strona startowa", "item": "https://www.wago.com/pl" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Branże", "item": "https://www.wago.com/pl/branze" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Technika procesowa", "item": "https://www.wago.com/pl/technika-procesowa" }, { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": "Instalacja z udziałem JUMPFLEX®", "item": "https://www.wago.com/pl/technika-procesowa/przetworniki-pomiarowe-separacyjne-ze-wzmocnieniem-serwisowanie-konserwacja" } ] } [{"url":"/branze","name":"Branże","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technika-procesowa","name":"Technika procesowa","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technika-procesowa/przetworniki-pomiarowe-separacyjne-ze-wzmocnieniem-serwisowanie-konserwacja","name":"Instalacja z udziałem JUMPFLEX®","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Tematy

Serwisowanie i konserwacja

Czy podczas eksploatacji układów stosowanych w technice procesowej ktoś myśli o serwisie i konserwacji? Na szczęście są analogowe przetworniki pomiarowe i separacyjne ze wzmocnieniem, które w technice procesowej już dawno znalazły stałe miejsce. Oprócz zapewnienia separacji galwanicznej, przystosowują sygnały pomiarowe do dalszego przetwarzania w warstwie sterowania. Po zmiejszeniu szerokości obudowy do 6 mm i wprowadzeniu mikroprzełącznika DIP, teraz przyszła pora na kolejne innowacje w zakresie konfiguracji. A więc – czemu nie wprowadzić wyświetlacza nakładanego na moduł, oprogramowania na PC czy aplikacji na smartfon, i w ten sposób znacząco usprawnić rozruch, serwis i konserwację instalacji?

WAGO GmbH & Co. KG z Minden podjęło to wyzwanie i w ramach serii 857 i 2857 JUMPFLEX® stworzyło różnorodne możliwości konfiguracji, zapewniające dużą elastyczność także w technice procesowej. Oprócz obecnych wymagań rynkowych uwzględniono tu także koncepcje odpowiadające na wyzwania przyszłości.

Przetworniki pomiarowe i separacyjne ze wzmocnieniem WAGO
 

Rodzina produktów JUMPFLEX®:

  • mostkowanie niezależnie od szerokości obudowy, dzięki jednakowym wymiarom obu serii (857 i 2857)
  • wygodna konfiguracja
  • zdejmowany panel konfiguracyjny (tylko dla serii 2857)
  • bezpieczna separacja zgodnie z DIN EN 61140
  • separacja galwaniczna zgodnie z DIN EN 61010-1
  • szeroki zakres temperatury otoczenia (-25 °C … +70 °C)

Klasyk: oprogramowanie na PC

Oprogramowanie do konfiguracji interfejsów bazujące na prostej aplikacji biurowej, a więc nie stawiające wysokich wymagań sprzętowych, ułatwia parametryzację i wizualizację obu serii JUMPFLEX®. Po podłączeniu przetwornika pomiarowego przewodem serwisowym USB WAGO, moduł zostaje automatycznie rozpoznany i nie jest już potrzebne żmudne przeszukiwanie mało przejrzystych list podłączonych komponentów. Ułatwia to także konfigurację i rozruch, a także skraca czas montażu. Dzięki wizualizacji danych procesowych, oprogramowanie umożliwia synchronizację danych pomiarowych w ramach serwisu. Przy zapisywaniu danych wejściowych i wyjściowych przetwornika pomiarowego, oraz przyporządkowaniu miejsca montażu i nazwy komponentu, tworzony jest równocześnie odpowiedni fragment dokumentacji instalacji.

Łatwa parametryzacja bez użycia przewodów

W praktyce, w pobliżu szafy sterowniczej często brakuje miejsca aby bezpiecznie rozłożyć notebook, co znacznie utrudnia technikowi pracę. To zrodziło potrzebę znalezienia rozwiązania bezprzewodowego. Wtykany adapter Bluetooth® WAGO znany jest już instalatorom z ofery WAGO-I/O-SYSTEM. Teraz zmodyfikowano go i przystosowano także do modułów JUMPFLEX®. Po jego zamontowaniu w złączu serwisowym przetwornika pomiarowego z serii 857 lub 2857 możliwa jest komunikacja z notebookiem przez Bluetooth®. Oprogramowanie do konfiguracji interfejsów można tu wykorzystać w pełnym zakresie. Jeśli przetworniki pomiarowe zamontowane są w trudno dostępnych miejscach, a przewód serwisowy USB jest za krótki, instalator może po prostu wetknąć adapter Bluetooth® WAGO do złącza serwisowego i obsługiwać układ ze średniego dystansu.

Produkty

Przetworniki pomiarowe i separacyjne ze wzmocnieniem

Bezpieczna i bezawaryjna transmisja sygnałów: przetworniki pomiarowe i separacyjne WAGO dają w tym zakresie stuprocentową gwarancję

WAGO Signal Conditioners and Isolation Amplifiers providing secor and error-free signal transfer

Serwis na wynos, raz!

Na bazie technologii Bluetooth® funkcjonuje również „JUMPFLEX®-ToGo“. Ta bezpłatna aplikacja umożliwia konfigurację przetworników pomiarowych z serii 857 i 2857 za pomocą smartfona lub tabletu z systemem operacyjnym Android. Parametry wejściowe/wyjściowe i dane konfiguracyjne można ustawiać, przesuwając je dosłownie palcem po ekranie, a aktualne wartości pomiarowe przedstawiane są w formie graficznej. Tu także komunikację między przetwornikiem pomiarowym i urządzeniem końcowym zapewnia adapter Bluetooth® WAGO. Chociaż wykorzystanie smartfona i tabletu jest niewątpliwie dużym technologicznym ułatwieniem, w wielu obszarach jest to surowo zabronione. W tych przypadkach idealnie sprawdza się panel konfiguracyjny WAGO nakładany na moduły z serii 2857.

Wyświetlacz w formacie kieszonkowym

Demontowalny wyświetlacz odczytuje dane pomiarowe z przetwornika pomiarowego i separacyjnego, co znacznie skraca czas serwisu i rozruchu. Panel ma uniwersalną budowę i można go stosować do każdego typu urządzeń z serii 2857, co pozwala także zredukować koszty. Jego niezaprzeczalnymi zaletami są także niewielkie wymiary oraz łatwa obsługa: po prostu genialny, kieszonkowy gadżet!

Elastyczność i komfort obsługi

Rodzina JUMPFLEX® z serii 2857 ma też inne zalety, ułatwiające instalację, konserwację i serwis instalacji stosowanych w technice procesowej. W przypadku pakietu modułów, zamiast oprzewodowywać je pojedynczo, można przyspieszyć instalację sięgając po mostki. Złącza od strony obiektowej mają charakter wtykowy, co ułatwia serwis oraz wymianę czujników. Nie zapomniano także o odpowiednim zabezpieczeniu: opcja plombowania pozwala zapobiec nieuprawnionym zmianom parametrów przetwornika. A w razie nadużycia, może bez trudu wykryć ten fakt. Przetworniki pomiarowe JUMPFLEX® WAGO z serii 857 i 2857, dzięki swoim technicznym właściwościom i możliwości swobodnej konfiguracji, oferują użytkownikowi maksymalny komfort obsługi oraz dużą elastyczność.

Autor: Kay Miller

Twoja osoba kontaktowa w WAGO.

Dowiedz się więcej: