Efektywne zarządzanie energią
Zarządzanie energią z WAGO
Przedsiębiorstwa zwracają coraz większą uwagę na efektywność energetyczną swoich budynków i urządzeń. Jest to nie tylko ustawowe zobowiązanie – potencjał, który tkwi w energooszczędności i synergii, jest dla przedsiębiorców bardzo atrakcyjny. Nieważne, na jakim poziomie zaawansowania plasuje się dany system zarządzania danymi o zużyciu energii: dobry system dopasuje się do ich wymagań i dostarczy im nowych danych o możliwościach oszczędności w ich przedsiębiorstwach.
WAGO oferuje wszechstronne rozwiązania do zarządzania energią, zarówno w przedsiębiorstwie, jak i w indywidualnych zastosowaniach. Niezależnie od tego, co jest Twoim celem, czy spełnienie ustawowych obowiązków, czy obniżenie kosztów energii, my wspieramy Cię w optymalnym wykorzystaniu potencjałów – od monitoringu aż po określenie odpowiednich działań.
Odpowiednie rozwiązanie dla każdego etapu prac
Najlepsze rozwiązanie do zarządzania energią to takie, które można dostosować do własnych potrzeb. W tym zakresie WAGO oferuje wszystkie możliwości. Dzięki naszemu systemowi zarządzania energią można zaoszczędzić dużo energii na produkcji, w procesach przemysłowych i w budynkach.
Zarządzanie danymi o zużyciu energii
Parametryzacja zamiast programowania
System WAGO do zarządzania danymi o zużyciu energii składa się z modułowego systemu sterowania oraz gotowego oprogramowania odczytującego dane pomiarowe z różnych urządzeń oraz inne wielkości wpływające na zużycie monitorowanej energii. Następnie przetwarza je w celu dalszych analiz, archiwizacji i raportowania.
Coraz więcej firm wykorzystuje chmurę obliczeniową do wizualizacji i archiwizacji danych energetycznych i procesowych lub opracowuje nowe strategie dotyczące eksploatacji i utrzymania maszyn na podstawie wartości pozyskanych dzięki sztucznej inteligencji w chmurze. Niezwykle ważna jest tutaj kwestia bezpieczeństwa danych.
Zarządzanie energią zgodnie z ISO 50001
Od października 2017 r. obowiązują nowe wymagania dotyczące systemów zarządzania energią wg normy ISO 50000. Firmy muszą teraz bardziej precyzyjnie dokumentować, w jaki sposób ulepszają efektywność energetyczną. Wyjaśniamy, jak spełnić te wymagania – i dostarczamy odpowiednie rozwiązanie.
Eksperci ds. zarządzania energią WAGO opowiedzą o istotnych wskaźnikach energetycznych, przedstawią koncepcje pomiarowe i możliwości zarządzania danymi energetycznymi na przykładzie produkcji i zastosowania stacji do ładowania pojazdów. Poznamy też opinię gości na temat praktycznej strony zarządzania energią i gromadzenia danych energetycznych za pomocą zgodnych z MID liczników energii.
Eksperci rozmawiają o zarządzaniu energią
Przegląd tematów:
Dlaczego warto zarządzać energią?
Efektywna praca instalacji po dostarczeniu do klienta.
Zarządzanie danymi o zużyciu energii
Rozmowy o zarządzanie energią
To może Cię zainteresować
Produkty i technologie do Twoich aplikacji
Przetworniki pomiarowe WAGO
Przełącznik wartości granicznej służy do monitorowania i komunikowania stanów sygnałów dla maksymalnie dwóch wartości progowych.
Błyskawicznie i bez użycia narzędzi: odgałęźniki potencjałowe z serii 855 pozwalają utworzyć na izolowanym przewodzie bezpieczne i komfortowe odejście do pomiaru napięcia.
Cewka Rogowskiego z serii 855 to zamknięta cewka powietrzna z podzielnym korpusem oraz niemagnetycznym rdzeniem.
Kompaktowe przekładniki prądowe z dzielonym rdzeniem przeznaczone są do montażu w istniejących instalacjach.
WAGO-I/O-SYSTEM 750 oferuje pełny, zharmonizowany system, przeznaczony do pomiaru energii.
Efektywność systemu sterowania dzięki CODESYS V3 i Linux® oraz wysokim standardom w zakresie cyberbezpieczeństwa – dla łatwiejszego i bardziej komfortowego projektowania, sterowania i wizualizacji
To może Cię zainteresować.
Postęp z WAGO
Systemy automatyki i technika połączeń sprężynowych WAGO sprawdzają się nie tylko w zarządzaniu energią. Dowiedz się, jakimi obszarami się zajmujemy.
Cyfryzacja
Globalna komunikacja za pośrednictwem chmury lub inteligentnej automatyki – cyfryzacja w przemyśle ma wiele aspektów, jeszcze większy potencjał, a jednak wciąż stanowi duże wyzwanie w zakresie cyberbezpieczeństwa.
Zarządzanie oświetleniem
Połączenie odpowiednio skonfigurowanego sprzętu z prostym w obsłudze oprogramowaniem ułatwia projektowanie i uruchomienie instalacji oświetleniowej.