Conectori detaşabili PCB
Conectorii noştri detaşabili pentru plăcuţe de circuite imprimate vă prezintă un sistem universal pentru dispozitivele dvs. Cu secţiuni transversale ale conductorilor de 0,08 până al 10 mm⊃2; (28-8 AWG), sunt îndeplinite toate cerinţele pentru cablare coerentă, integrală a sistemelor. Apelaţi la diversele noastre familii de produse pentru a găsi întotdeauna soluţia potrivită pentru aplicaţia dvs.
Avantaje:
- O gamă largă de aplicaţii datorită conectorilor detaşabili pentru plăcuţe de circuite imprimate, conectorilor de trecere prin panouri, conexiunilor libere pentru diverse tipuri de montaj şi conectorilor detaşabili pentru reglete de conexiuni cu montaj pe şină
- Conectare detaşabilă CAGE CLAMP® a conductorilor unifilari şi cu manşoane
- Opţiuni de codare particularizate
- Opţiuni de testare eficientă
- Cu un punct de prindere care poate fi deschis din două direcţii, MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) simplifică mult preasamblarea cablurilor şi cablarea conectorilor asociaţi

picoMAX®: sistemul de conectare detaşabilă
Un arc din CrNi înseamnă aplicarea unei forţe duble de contact: acest principiu face picoMAX® cu până la 30 % mai compact decât alte sisteme de conectare.
Avantaje:
- Construcţie compactă: economie de spaţiu de până la 30 %
- Sistem de contact simplificat în mod radical
- Construcţie specială, tehnologie inovatoare de conectare cu arc şi materialul izolator nou garantează o fiabilitate absolută a contactului, chiar şi la temperaturi ambiante ridicate
- Rezistenţă foarte ridicată la vibraţii, de până la 20g pentru conexiuni de la cablu la placă, datorită interblocării integrate şi datorită conectorului mamă aproape complet înfăşurat în distribuitorul tată
- Testare eficientă, prin fanta de testare paralelă cu intrarea conectorului

Conectori pentru deconectarea corpurilor de iluminat
Gama de la WAGO de conectori pentru echipamente electrice şi de iluminat include sisteme de conectori detaşabili cu selectare a fazei pentru corpuri de iluminat fluorescente, precum conectori pentru deconectarea corpurilor de iluminat pentru cablaj intern.
Conectorii din seriile 267 şi 277 pentru sistemele de benzi luminoase cu montaj rapid oferă o platformă modulară pentru soluţii simple de iluminat bazate pe cerere specifică, chiar şi pentru cerinţe de aplicaţie în constantă schimbare.
Conectorii pentru deconectarea corpurilor de iluminat din seria 873 sunt protejaţi complet contra contactului accidental, ceea ce îi face soluţia ideală pentru instalaţiile de cabluri de conectare pentru balasturi detaşabile in SUA şi Canada.