buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x2000.jpg

Conectaţi-vă în mod fiabil cu regletele de conexiuni PCB şi cu conectorii detaşabili de la WAGO

Aplicaţiile diferite cer soluţii diferite. Pentru acestea, WAGO oferă cea mai mare gamă de reglete de conexiuni PCB şi conectori detaşabili. De exemplu, tehnologiile de conectare prin arcuri cu presiune diferită vă permit să vă faceţi faţă cu destul de multă uşurinţă provocărilor cu care vă confruntaţi în tehnologia dispozitivelor de acţionare şi a controlerelor sau în industria de iluminat.

Beneficiile dvs.:

  • Variante foarte diverse
  • Utilizare uşoară şi sigură
  • Conectare permanentă şi sigură cu conductori, prin intermediul tehnologiei de conectare cu arcuri sub presiune
  • Variante Push-in CAGE CLAMP® şi PUSH-WIRE®, pentru conectarea rapidă şi cu economie de timp a conductorilor unifilari şi cu manşoane pentru capetele firelor
  • Integrare fără probleme în procesul dvs. de fabricaţie, cu produse pentru sudarea prin puncte/manuală (THT) şi pentru cea de tip reflow (THR/SMT)

Regletele de conexiuni PCB pentru componente electronice de alimentare

Gama WAGO conţine două familii de reglete de conexiuni PCB pentru componente electronice de alimentare cu secţiuni transversale nominale de 4 mm2, 6 mm2 şi 16 mm2 şi cu o intensitate nominală de până la 76 A. Aceste reglete de conexiuni compacte şi de înaltă performanţă sunt uşor de utilizat şi oferă de asemenea o flexibilitate maximă a cablării. Acestea sunt disponibile în două variante, cu sau fără acţionarea pârghiei.

Avantaje:

  • Gama completă de produse
  • Conectare uşoară a conductorului, prin tehnologia de conectare CAGE CLAMP® de tip push-in
  • Gamă mai extinsă de conductori şi capacitate mai mare de transport al curentului
  • Economisiţi bani şi spaţiu prin utilizarea regletelor de conexiuni compacte, pentru secţiuni transversale mari şi pentru curenţi inalţi
  • Conectaţi conductorii atât pe orizontală, cât şi pe verticală la PCB
  • Testare atât pe direcţie paralelă, cât şi perpendiculară la intrarea conductorului
  • Gamă largă de aplicaţii, în diverse industrii şi aplicaţii
steckverbinder_keyvisual_leistungselektronik_2000x2000_2.jpg

Reglete de conexiuni PCB

WAGO oferă o gamă completă de reglete de conexiuni PCB pentru conductori care variază de la 0,08 până la 16 mm2 (28-6 AWG), pentru conectarea PCB-urilor la mediul dispozitivului dvs. Cu o distanţă metrică sau exprimată în ţoli între pini de 2,5 până la 20 mm (0,098-0,787 ţoli), WAGO deţine soluţia potrivită pentru aplicaţia dvs.

Avantaje:

  • Conectare simplă şi sigură a conductorilor unifilari cu Push-in CAGE CLAMP®
  • Selecţie largă de reglete de conexiuni PCB cu diferite direcţii de intrare a conductorilor şi cu diferite tipuri de acţionare, pentru fiecare necesitate
  • Combinaţii personalizate de culori, pentru alocarea clară a conexiunilor
  • Integrare simplă în procesul dvs. de fabricaţie, cu produse pentru diferite procese de sudare
  • Variante disponibile pentru conectarea prin panou
p_0250_0212_000_xx_2000x2000.jpg

Conectori detaşabili PCB

Găsiţi întotdeauna soluţia potrivită pentru aplicaţia dvs., cu gama largă de conectori detaşabili de la WAGO. Conectorii PCB detaşabili de la WAGO sunt disponibili pentru conductoare care variază de la 0,08 până la 10 mm2 (28-8 AWG), care îndeplinesc toate cerinţele pentru cablarea consecventă a sistemelor, de la un capăt la altul.

Avantaje:

  • Sistemelor de conectare PCB detaşabile s-au potrivit perfect cu diferite cerinţe şi domenii de aplicare
  • Gama largă de conectori din cadrul acestor sisteme se potriveşte oricărei aplicaţii imaginabile
  • Tehnologie de conectare rapidă, rezistentă la vibraţii şi fără întreţinere, cu arcuri sub presiune de tip CAGE CLAMP
  • Distanţă între pini de la 2,5 la 7,62 mm (0,098-0,3 ţoli), cu o capacitate de transport al curentului de până la 41 A
  • Conectorii PCB detaşabili sunt disponibili pentru pinii individuali de sudură şi pentru benzile de sudură cu pini
  • Variante disponibile de conectori prin panou
MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

picoMAX®: sistemul de conectare detaşabilă

Un arc din CrNi înseamnă aplicarea unei forţe duble de contact: acest principiu face picoMAX® cu până la 30 % mai compact decât alte sisteme de conectare.

Avantaje:

  • Construcţie compactă: economie de spaţiu de până la 30 %
  • Sistem de contact simplificat în mod radical
  • Construcţie specială, tehnologie inovatoare de conectare cu arc şi materialul izolator nou garantează o fiabilitate absolută a contactului, chiar şi la temperaturi ambiante ridicate
  • Rezistenţă foarte ridicată la vibraţii, de până la 20g pentru conexiuni de la cablu la placă, datorită interblocării integrate şi datorită conectorului mamă aproape complet înfăşurat în distribuitorul tată
  • Testare eficientă, prin fanta de testare paralelă cu intrarea conectorului

picomax_2000x1500px.jpg

Revoluţionarea tehnologiei de conectare

Standardul pentru o siguranţă mai mare şi costuri mai mici: din 1951, WAGO a oferit un sistem de conectare lipsit de costuri de întreţinere, pentru orice necesitate: tehnologia de conectică cu compresie prin arc.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg

Vă conectăm - sistemul de iluminat

De la tehnologia de conectare pentru module şi dispozitive de acţionate cu LED la conectarea şi gestionarea sistemului de iluminat, WAGO are experienţa şi soluţiile pentru iluminatul efectiv şi eficient.

wago_brancheneinstiege_lighting_wglow_2000x1500.jpg

WAGO Smart Designer Configurator

elektrische Planung_800x800.jpg