buehne_installationsklemmen_2000x2000.jpg

Economii de timp şi de costuri cu regletele şi conexiuni şi conectorii noştri pentru instalaţii

Indiferent dacă se vor afla într-o cutie de conexiuni sau într-o cutie de distribuţie, conectorii şi regletele de conexiuni pentru instalare de la WAGO vă oferă produsul potrivit pentru orice lucrare de instalare. Terminalul cu anclanşare automată al conductorilor unifilari, precum cel oferit de conectorii noştri pentru cutii de conexiuni, asigură economii substanţiale de timp şi bani.


Avantajele dvs.:

  • Rapiditate şi uşurinţă în utilizare
  • Regleta de conexiuni şi conectorul potrivite pentru fiecare aplicaţie
  • Cerinţele de spaţiu minime permit o densitate ridicată a cablajului
  • Cablaj organizat clar în dulapuri de control şi cutii de conexiuni
  • Instalare care nu necesită întreţinere
  • Conexiuni permanente, sigure

Conectori pentru iluminat

Conectorii pentru iluminat de la WAGO asigură conexiunea ideală între conductorii unifilari şi conductorii multifilari fini. Datorită aprobării drept echipamente independente conform EN 60998, conectorii pentru iluminat de la WAGO pot fi utilizate în aproape toate aplicaţiile casnice şi în instalaţii similare din clădiri în care este necesară conexiunea între conductorii unifilari şi multifilari fini.

  • Conectează ideal conductori unifilari cu conductori multifilari fini
  • Cablare simplă, fără unelte - deosebit de utilă pentru lucrări suspendate
  • Compatibilitate cu numeroase aplicaţii, inclusiv conectarea de dispozitive cu conductori flexibili la instalaţii fixe (de exemplu, motoare pentru jaluzele)
leuchtenklemmen_serie-224_2000x2000px.jpg

TEHNOLOGIE DE CONECTARE PENTRU ZONE PERICULOASE

Conectorul de despicare compact din seria 221 pentru zonele periculoase oferă posibilități de design complet noi, în special pentru producătorii de cutii de distribuție, cutii terminale, lumini sau dispozitive electronice.

Produkte_Installationsklemmen_1_2000x2000.jpg

Conectori PUSH WIRE® pentru cutii de conexiuni

Gama noastră de produse acceptă o gamă largă de secţiuni transversale: conectorii MICRO PUSH WIRE® din seria 243 sunt proiectate special pentru diametre reduse (de exemplu, instalaţii de joasă tensiune). Seria 2273 conectează conductori unifilare de până la 2,5 mm2 (14 AWG); seria 773 conectează conductori de până la 4/6 mm2 (12/10 AWG).

  • Dimensiuni compacte
  • Cablare rapidă prin terminale cu anclanşare automată ale conductorilor unifilari
  • Terminale fără unelte ale conductoarilor
  • Perfecte pentru aplicaţii de distribuţie datorită suportului de montaj
  • Reutilizare
  • Carcasă transparentă pentru verificarea vizuală a introducerii corecte a conductorilor
verbindungsdosenklemmen_serie-2273_243_2000x2000px.jpg

V-ar mai putea interesa

Subiecte şi produse conexe regletelor noastre de conexiuni şi conectori

Tehnologie de conectare

Sisteme de reglete de conexiuni cu montaj pe şină

Instalare rapidă, rezistenţă totală la vibraţii şi nu necesită întreţinere: Sistemele de reglete de conexiuni cu montaj pe şină de la WAGO îşi bazează fiabilitatea pe tehnologia de conectare cu arc, probată în domeniu.

buehne_reihenklemmensystem_2000x1500.jpg