[{"term":"Clădiri","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteci_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Note privind aplicaţia","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/mcs-mini-seria-2734" }, "headline": "Conector MCS mini Seria 2734", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/MM-22400-graphic-online-media-set-PCB-connector-with-lever-1-5-mm-3d-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTI5NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJnd015OHhNakUzTkRRek5UQXlORGt5Tmk5TlRTMHlNalF3TUNBZ1ozSmhjR2hwWXlCdmJteHBibVVnYldWa2FXRWdjMlYwSUZCRFFpQmpiMjV1WldOMGIzSWdkMmwwYUNCc1pYWmxjaUF4TERVZ2JXM0NzbDh6WkY4eU1EQXdlREV4TWpVdWFuQm58OTJiNTJmYmY3OGY5YjhjMjUzMzE2NzQ4MjZmYjc5MTdmNjJiYWRhZDIwY2Q4ZTBjNjU0NjhkZjczNTMzYWIwOA" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2025-07-04_09-28/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Wed Mar 02 12:20:11 CET 2022", "dateModified": "Fri Feb 23 10:21:02 CET 2024" }
Noutăţi 18 martie 2022

CONEXIUNILE DE CAMP SUNT ACUM CONVENENTE – CHIAR PENTRU SECȚIUNI TRANSVERSALE MICI

Conectorul MCS MINI PCB de la WAGO cu o pârghie și tehnologie de conectare prin apăsare oferă un confort sporit de cablare pentru secțiuni transversale ale conductorilor de până la 1,5 mm2.

Pârghia de pe WAGO MULTI CONNECTION SYSTEM MINI (MCS MINI) asigură conexiuni rapide pe teren. Designul conectorului facilitează cablarea subansamblurilor – punctele de conectare ușor de accesat și simple fac toată diferența la locul de muncă. Cu conectorul MINI PCB MCS, acest avantaj se aplică tipurilor de conductor cu secțiuni transversale de la 0,14 la 1,5 mm2 sau 26 la 14 AWG și o distanță între pini de 3,5 mm. Un avantaj suplimentar: nu este necesar spațiu suplimentar pe placă, oferind sistemului de conexiune PCB de la WAGO avantajul pentru conexiunile dispozitivelor, cum ar fi comenzile unității.

Pe langa ergonomia superioara, maneta usor de inchis asigura intotdeauna un contact sigur si mentinut pentru o liniste suplimentara. Utilizatorii obțin siguranță suplimentară cu sistemul de blocare versatil. Funcționarea intuitivă a pârghiei vă ajută să vă asigurați că conexiunile sunt efectuate rapid și în siguranță, fără unelte.

Număr articol: 2734-11xx

Disponibil: Q1/2022

Avantajele dvs.:

  • Conectați și deconectați manual toate tipurile de conductori prin pârghie - pentru secțiuni transversale ale conductorului de la 0,14 la 1,5 mm2 (26 la 14 AWG).

  • Datorită tehnologiei de conectare Push-in CAGE CLAMP ®, conductorii solidi și conductorii cu fire fine pot fi terminate prin simpla împingere a acestora în unitate.

  • Preveniți deconectarea accidentală cu un sistem de blocare versatil.

  • Design cu profil redus, de 10 mm, pentru spații de instalare restrânse și dispozitive subțiri

Mai multe despre acest subiect

Cablare continuă a sistemelor cu MCS

MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) este sistemul de conectare versatil de la WAGO, care oferă soluții de top pentru aplicațiile dumneavoastră de cablare. Sistemul include șapte linii de produse cu distanțe între pini de la 2,5 mm la 10,16 mm (0,98 inci până la 0,4 inci) și termină conductoare între 0,08 și 25 mm2 (28 până la 4 AWG), oferind o gamă largă de aplicații posibile.

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg
Contactul dvs. WAGO

Oferte de servicii suplimentare: