[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/ro/contact", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Clădiri","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteci_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Note privind aplicaţia","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/reglete-de-conexiuni-cu-două-etaje-cu-intrări-verticale" }, "headline": "Reglete de conexiuni cu două etaje cu intrări verticale pentru conductori", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/topjob-s-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTYwNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGtOUzlvTUdZdk9EZzBPREEzTWpZek9EUTVOQzVxY0djfDFlOGU4M2NjZWIzM2U3ZjlkMDY3ZGZkYmZlM2M0YmEyZmI3YTkwYjYwYjljYjE3OTQ0YjZjZGJmNjNkODhhNzc" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Tue Jul 28 14:21:40 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:21:01 CET 2024" }

Noutăţi 28 iulie 2020
Reglete cu două etaje TOPJOB®S cu intrări verticale pentru conductori

Cofretele de comandă sunt importante pentru funcţionarea fără probleme a utilajelor, echipamentelor şi sistemelor pentru clădiri. Acestea trebuie să găzduiască cât mai multe componente într-un spaţiu compact. Regletele de conexiuni montate pe şină TOPJOB®S de la WAGO au o reputaţie veche de a asigura funcţionarea sigură şi fără necesitate de mentenanţă a sistemelor, într-o diversitate largă de aplicaţii industriale şi instalaţii pentru clădiri.

Beneficiile dvs.:

  • Conectare unitară cu ajutorul unei unelte, mai ales în spaţii restrânse
  • De două ori mai multe puncte de prindere, pentru aceeaşi lăţime a regletei
  • Sloturi de tip jumper, duale pe ambele etaje
  • Slot de marcare înclinat lateral (aproximativ 10°) pentru lizibilitate mai bună de sus

Această moştenire este continuată de noile reglete de conexiuni cu două etaje TOPJOB® S cu intrări verticale pentru conductori (15°), sunt uşor de utilizat, mai ales în spaţii restrânse. Regletele sunt perfecte pentru aplicaţii cu în spaţii restranse, în cutii de conexiuni sau în vecinătatea conductelor de cabluri, datorită intrărilor pentru conductori şi sloturilor de utilizare care facilitează conectarea conductorilor in partea de sus. Proiectarea noilor reglete de conexiuni cu două etaje TOPJOB® S de la WAGO a fost condiţionată şi de posibilitatea de utilizare. Este inclusă o tehnologie simplă ce conexiune cu arc care oferă avantaje importante în timpul cablării, necesitând doar câteva mişcări. În funcţie de tipul de conductor, conductorii pot fi pur şi simplu împinşi în dispozitivele cu tehnologie de conectare prin împingere - "push-in".

În plus, noile reglete de conexiuni cu două etaje TOPJOB® S sunt excepţional de inguste (5,2 mm/0,205 ţoli), ceea ce permite montarea mai multor blocuri pe o şină DIN. Un avantaje semnificativ al acestor noi reglete cu două etaje este faptul că se pot conecta de două ori mai multe puncte de prindere pentru aceeaşi lăţime a regletei. Utilizatorii beneficiază si de facilitatea slotului de tip jumper dual pe ambele etaje, ceea ce permite diverse opţiuni de legare în comun. Conductori de şuntare verticali permit multiplicarea potenţialelor pe ambele etaje. Slotul de marcare înclinat lateral (10°) permite citirea de sus.

Reglete de conexiuni cu două etaje TOPJOB® S cu intrări verticale pentru conductoari sunt proiectate pentru conductoari de la 0,25 la 4 mm2 (22–12 AWG) şi un curent nominal de 24 A. Intensitatea maximă a curentului la 4 mm⊃2; (12 AWG) este 28 A. Ca în cazul tuturor modelelor TOPJOB® S, se poate utiliza o gamă largă de accesorii pentru noile reglete cu două etaje, de la conductori de şuntare, la materiale de etichetare.

Familia de produse

Împingeți cu ușurință performanța la vârf cu blocurile de borne TOPJOB ® S

În diverse aplicații industriale și instalații moderne de construcții, gama largă și versatilă de blocuri terminale montate pe șină de la WAGO oferă mai mult decât conexiuni electrice fiabile.

reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x1500.jpg
Persoana dvs. de contact la WAGO

WAGO Kontakttechnik Romania SRL

Oferte de servicii suplimentare:

This May Also Interest You

Subiecte și produse înrudite

Tehnologie de interconectare electrică

Revoluţionarea tehnologiei de conectare

Standardul pentru o siguranță mai mare și costuri mai mici: Din 1951, WAGO oferă tehnologia de conectare prin presiune cu arc - un sistem de conectare fără întreținere care acoperă toate nevoile.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg
Marcare

Marcarea în dulapuri de comandă

O imagine de ansamblu simplificată, cu mai puțină întreținere: marcajul corect dă roade pe termen lung. WAGO oferă o multitudine de soluții de marcare pentru sarcinile dvs.

buehne_beschriftung_2000x1500.jpg