Reglete de conexiuni cu montaj pe şină TOPJOB® S
În diverse aplicaţii industriale şi în instalaţii moderne din clădiri, regletele de conexiuni cu montaj pe şină TOPJOB® S de la WAGO oferă mai mult decât conexiuni electrice fiabile. Linia vastă de reglete de conexiuni de trecere şi funcţionale pentru conductoare cu secţiuni transversale între 0,14 şi 25 mm2 (26-4 AWG) oferă o diversitate de avantaje.
- Variantele de acţionare potrivite pentru orice aplicaţie: cu pârghie, cu buton de apăsare şi cu slot de operare
- Tehnologie de conectare universală cu anclanşare automată CAGE CLAMP® pentru toate tipurile de conductoare
- Terminale cu anclanşare automată pentru conductoare unifilare şi multifilare, precum şi pentru conductoare multifilare fine cu manşon de capăt
- Soluţia potrivită pentru toate sarcinile de conectare comună: conductoare de şuntare continue, adiacente, de reducţie, verticale şi altele
- Benzi de marcaj continue, cu mai multe linii, pentru economii de timp şi costuri la marcare
- Cele mai bune rezerve de siguranţă din domeniu: o singur sistem de reglete de conexiuni cu montaj pe şină pentru practic orice aplicaţie din lume
![reihenklemmen-topjob-s_2000x2000px.jpg](/medias/200-reihenklemmen-topjob-s-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTI4fGltYWdlL2pwZWd8YURVMkwyZzJaUzh4TkRJeE1EVTNNamd4TWpNeE9DOHlNREJmY21WcGFHVnVhMnhsYlcxbGJpMTBiM0JxYjJJdGMxOHlNREF3ZURJd01EQndlQzVxY0djfDgzNjVkMDUyYTM2ZjIzMDJhYzc5YjRjZTVmNmQxYTc5ZTYxNDA5ZWM5ZTJhZjVkNDUwYTQ4OTQ1MWJmN2FiMmQ)
Reglete de borne detaşabile cu montaj pe şină X-COM®S-SYSTEM
Gama WAGO X-COM®S-SYSTEM este disponibilă pentru două secţiuni transversale diferite (seriile 2020 şi 2022). Este compatibilă cu regletele de conexiuni cu montaj pe şină TOPJOB® S şi cu gama largă de accesorii din familia de reglete de conexiuni cu montaj pe şină TOPJOB® S.
Avantaje:
- Conectaţi conductoare de până la 1,5 mm2 (16 AWG) la o regletă de conexiuni cu lăţimea de doar 3,5 mm (0,138 ţoli) şi de până la 4 mm2 (12 AWG) cu o lăţime de doar 5,2 mm (0,205 ţoli)
- Tehnologie cu anclanşare automată CAGE CLAMP® pentru cablaj rapid
- Terminale cu anclanşare automată pentru conductoare unifilare şi multifilare, precum şi pentru conductoare multifilare fine cu manşon de capăt
- Prevenire a necorespondenţei prin codarea grupurilor cu acelaşi număr de poli
- Fixaţi mufe mamă cu pârghii de blocare şi plăci de detensionare
![reihenklemmen_x-com-s_00349_2000x2000_2.jpg](/medias/200-reihenklemmen-x-com-s-00349-2000x2000-2.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjEzfGltYWdlL2pwZWd8YURObEwyaGpaaTh4TkRFM05qQXdNVEF6TWpJeU1pOHlNREJmY21WcGFHVnVhMnhsYlcxbGJsOTRMV052YlMxelh6QXdNelE1WHpJd01EQjRNakF3TUY4eUxtcHdad3xjMjc2YzliYzQ4NTQyMWVhMTFmNDZmZGUxZDc2NjhiMjA4NjBlMTYwYjExYTNjY2U3ODBiMjUxMjE2MzI4ZDFm)
Reglete de conexiuni cu montaj pe şină pentru intensităţi ridicate cu tehnologie POWER CAGE CLAMP
Regletele de conexiuni cu montaj pe şină pentru intensităţi ridicate cu tehnologie POWER CAGE CLAMP folosesc presiunea arcurilor pentru conectarea conductoarelor de până la 185 mm2 (350 kcmil). Acestea sunt disponibile ca reglete de conexiuni pentru secţiuni transversale de 35, 50, 95 şi 185 mm2 (2, 1/0, 4/0 AWG; 350 kcmil). Sunt disponibile versiuni atât pentru montaj pe şină DIN, cât şi pentru montaj direct pe placă cu flanşe de montaj.
Avantaje:
- Pentru toate aplicaţiile: domenii energofage, inclusiv producerea de utilaje şi echipamente, precum şi pentru producţia de energie
- Adecvate şi pentru condiţii agresive: rezistenţă la căldură şi la frig
- Aprobări Ex e II (185 mm2/350 kcmil în aşteptare)
- Uşurinţă în utilizare: introducere prin lateral a conductorului şi proeminenţă de blocare pentru cablare uşoară
- Conectare rapidă: fără pregătiri cronofage - nu sunt necesare borne inelare sau benzi
![powercageclamp_2000x2000px.jpg](/medias/200-powercageclamp-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDgzfGltYWdlL2pwZWd8YUdOaUwyZzBOaTh4TkRJeE1EWXpNak14T1RBd05pOHlNREJmY0c5M1pYSmpZV2RsWTJ4aGJYQmZNakF3TUhneU1EQXdjSGd1YW5CbnxlZjc1NzVhNjQ3OTEwMGUwMjhmZTk4NWRmODEyODJiMTZmYzkwNjczNTM4N2FmZThlMjBhYTYyMzI3ZTEyZjU0)
Reglete de conexiuni cu montaj pe şină clasice
Programul de reglete de conexiuni cu montaj pe şină cu tehnologie de conectare dovedită CAGE CLAMP® are regleta de conexiuni potrivită pentru orice aplicaţie: siguranţă, deconectare/testare, reglete de diode şi conexiuni LED, reglete de conexiuni detaşabile - chiar şi reglete de conexiuni cu montaj pe şină pentru cablarea senzorilor şi a dispozitivelor de acţionare.
Avantaje:
- Reglete de conexiuni multietajate: regletele de conexiuni cu două sau trei etaje economisesc spaţiu
- Conexiuni CAGE CLAMP®: încercate şi dovedite de miliarde de ori
- Opţiuni de conectare în comun individuale, multifaţetate prin bare de şuntare, conductoare de şuntare de reducţie, conductoare de şuntare dispuse în zigzag, conductoare de şuntare verticale etc.
- Identificarea circuitelor cu marcaje WMB
- Testare uşoară cu adaptoare pentru fişe de testare detaşabile şi modulare, precum şi fişe de testare
![reihenklemmen-classic_2000x2000.jpg](/medias/200-reihenklemmen-classic-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODQ3fGltYWdlL2pwZWd8YUdNMUwyaGpZaTh4TkRFM05UazVOemMxTlRReU1pOHlNREJmY21WcGFHVnVhMnhsYlcxbGJpMWpiR0Z6YzJsalh6SXdNREI0TWpBd01DNXFjR2N8ZmEyMzI2MGEwM2IzMzAwMmQ3OWYzMWI1ZjYxZjU4NjJmMWMyMjg3NjY4YjQxOWYxMGRjMGU2MDVlY2RkZjUwZg)
Reglete de conexiuni cu montaj pe şasiu
Seria 862 este ideală pentru conectarea a până la patru conductori de dimensiuni 0,5 până la 4 mm2 (20-12 AWG) per potenţial.
Avantaje:
- Conectaţi până la patru conductoare, de la 0,5 la 4 mm2 (20-12 AWG)
- Cablaj rapid, pe teren, cu tehnologie cu anclanşare automată CAGE CLAMP®: terminale simple pentru conductoare unifilare, conductoare multifilare fine cu manşoane de capăt sau conductoare lipite ultrasonic.
- Cu contact de împământare opţional, automat la placa de montaj, acoperirea plăcii este penetrată instantaneu
- Butoane pentru instalare uşoară cu o unealtă de lucru sau manual
- Punctele de testare încorporate simplifică testare cu fişă de testare cu diametrul de 2 mm
- Opţiuni flexibile de marcaj cu marcaj standard (din fabrică), bandă de marcaj sau marcaj particularizat pentru comenzi mari
![geraeteanschlussklemmen_2000x2000px.jpg](/medias/200-geraeteanschlussklemmen-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDk2fGltYWdlL2pwZWd8YUdRd0wyZ3dOUzh4TkRJeE1EVTNNVFV3TVRVNU9DOHlNREJmWjJWeVlXVjBaV0Z1YzJOb2JIVnpjMnRzWlcxdFpXNWZNakF3TUhneU1EQXdjSGd1YW5Cbnw0NWYwYzc1OWJhODEzZGI5MjI3YWNiMjc4ZjFlYzVjNDNiNzRjNjdlZGRjZTcxNmVkMmNhNDJiNjk5ZDFkYTBk)
Reglete de borne detaşabile cu montaj pe şină X-COM®S-SYSTEM
Pe lângă montajul pe şină DIN, gama X-COM®-SYSTEM include şi componente pentru plăcuţe de circuite imprimate sau conductoare libere, precum şi pentru instalare pe suprafeţe sau prin panouri. Probată şi testată de miliarde de ori, tehnologia CAGE CLAMP® asigură conexiuni durabile pentru toate domeniile de aplicaţie.
Avantaje:
- Gamă largă de variante combinate cu diverse opţiuni de montaj
- Prevenirea erorilor: protecţie totală contra necorespondenţei prin codarea grupurilor cu acelaşi număr de poli
- Securitate: protecţie mecanică cu pârghii de blocare, plăci de detensionare sau carcase
- Testare uşoară datorită sloturilor pentru mufe de testare în mufe mamă şi regletelor de conexiuni pe şine portante
- Valorile nominale de 500 V/32 A oferă o alternativă economică la conectoarele de mare putere
![reihenklemmen_x-com_00348_2000x2000_1.jpg](/medias/200-reihenklemmen-x-com-00348-2000x2000-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDk4fGltYWdlL2pwZWd8YURJeUwyaG1aQzh4TkRFM05qQTFOalEzTlRZM09DOHlNREJmY21WcGFHVnVhMnhsYlcxbGJsOTRMV052YlY4d01ETTBPRjh5TURBd2VESXdNREJmTVM1cWNHY3wyY2U1M2M5ZjEwZDVkMTRhM2ExMTc0MTkzODgwZDZlNDYyNTYyNzUxOGQ4M2IzZmYwMzE4NDcwMTgwZDU2OTQ4)
Panouri de prize de conectare
Panourile de prize de conectare oferă densitate mare a semnalelor cu cerinţe minime de spaţiu. Posibilităţile de aranjare clară şi testare simplă sunt esenţiale.
Avantaje:
- Disponibile cu diverse numere de poli: versiuni cu 32, 48 şi 80 de poli, precum şi versiune îngustă cu 32 de poli pentru rackuri de 19 ţoli
- Module suplimentare pentru conectare directă la cadrul de montaj
- Prize de testare integrate pentru fiecare semnal/potenţial
- Marcare individuală a grupurilor cu marcaje WSB
- Ansambluri de module colorate marcate din fabrică pentru o mai bună vedere de ansamblu
- Panouri de prize de conectare albastre pentru aplicaţii Ex i
![rangierwaben_2000x2000px.jpg](/medias/200-rangierwaben-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjkzfGltYWdlL2pwZWd8YUdFMkwyaGhNQzh4TkRJeE1EWXhNakV6TXpreE9DOHlNREJmY21GdVoybGxjbmRoWW1WdVh6SXdNREI0TWpBd01IQjRMbXB3Wnd8ZTY4MzFhZDE0MzIxMjkyZjRhMzNkMjc0YTA0MzgzYjI5M2E3MTkxNmM4ZWNjZjIyZGM3ZWZjODdkZTZkMWM1ZA)
Reglete de conexiuni cu montaj pe şină compacte
Regletele de conexiuni cu montaj pe şină compacte de la WAGO sunt extrem de compacte, ceea ce le face ideale pentru aplicaţiile în spaţii restrânse. Regletele de conexiuni cu două sau trei etaje economisesc şi mai mult spaţiu. Tehnologia testată şi dovedită CAGE CLAMP® de la WAGO asigură conexiuni fiabile.
Avantaje:
- Montaj pe şină DIN-15 sau DIN-35
- Module divizoare modulare, detaşabile pentru conectare şi testare de cabluri suplimentare
- Versiuni gri deschis pentru aplicaţii Ex e II
- Regletele de conexiuni cu două sau trei etaje economisesc şi mai mult spaţiu
- Conectare în comun flexibilă datorită a două sloturi tip jumper paralele
![reihenklemmen-compact_2000x2000px.jpg](/medias/200-reihenklemmen-compact-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDMyfGltYWdlL2pwZWd8YUdSa0wyZzRNUzh4TkRJeE1EYzVNRFExTnpNM05DOHlNREJmY21WcGFHVnVhMnhsYlcxbGJpMWpiMjF3WVdOMFh6SXdNREI0TWpBd01IQjRMbXB3Wnd8NDc2ZmU1MTgzMDE5MWI1ZDQzZDUyY2Q0N2IwMWJkMzI1MjYyNzdjYzcxNzY3YTNkYTUyMmUzMzQ2MmM4MTA4Zg)
Reglete de borne pentru panouri de prize de conectare şi reglete de conexiuni pentru masă
Regletele de conexiuni pentru panouri de prize de conectare şi masă din seria 727 de la WAGO oferă interfaţa perfectă între nivelurile de control şi de teren şi sunt ideale pentru panouri de prize de conectare cu acces unidirecţional.
Avantaje:
- Configurare uşoară şi clară a panoului de prize de conectare: partea pentru teren este identică cu partea pentru control
- Densitate mare de conectare: numeroase puncte de prindere în cel mai restrâns spaţiu
- Alocare clară: unităţi de prindere marcabile direct
- Versiuni cu sau fără cleme de blocare pentru capacele de canale de cabluri
- Reglete de conexiuni albastre pentru aplicaţii Ex i
- Testare uşoară prin fante de testare pentru fişe de testare cu diametrul de 2,3 mm (0,091 ţoli)
![rangier-und-potentialklemmen_2000x2000px.jpg](/medias/200-rangier-und-potentialklemmen-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTI5fGltYWdlL2pwZWd8YURnNUwyaGpOUzh4TkRJeE1EYzVNemN6TkRFM05DOHlNREJmY21GdVoybGxjaTExYm1RdGNHOTBaVzUwYVdGc2EyeGxiVzFsYmw4eU1EQXdlREl3TURCd2VDNXFjR2N8YzdkYzViODBhNTI5ZWRmOWNhZmE5ZGEwMzljODU5MDYyNDdiOTJkMjBhY2ZhOWRjYWFkYTQ0NWU0OTQ4OTBiYw)
Sistem de conectare cu ecranare
Sistemul de conectare cu ecranare de la WAGO asigură ecranare eficientă contra interferenţelor electromagnetice. Curenţii de interferenţă cu înaltă frecvenţă sunt disipaţi în siguranţă pentru asigurarea unei protecţie electromagnetice ideale pentru utilaje şi sisteme.
Avantaje:
- Sunt disponibile cleme pentru conectare ecranării, suporturi de bare colectoare şi o gamă de accesorii
- Cleme pentru conectarea ecranării cu arc pentru contact şi performanţă excelente ale ecranării
- Diverse opţiuni de montaj pe bare colectoare, plăci de montaj sau şine DIN cu fante speciale
- Montajul pe suport de bară colectare vertical sau orizontal reglabil pe înălţime permite flexibilitate completă de instalare
![schirmanschluss_2000x2000px.jpg](/medias/200-schirmanschluss-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzY4fGltYWdlL2pwZWd8YURneEwyZ3pPUzh4TkRJeE1EZ3dNVFU1T0RRNU5DOHlNREJmYzJOb2FYSnRZVzV6WTJoc2RYTnpYekl3TURCNE1qQXdNSEI0TG1wd1p3fDgxYTRkNDFiMWZmYzY0ZGVlNWRiZTUyN2EzMjRiNTI1Y2EzNzFjZWQxY2E2MTFmZTUxNmE0MTkxNjNmYTM0NGY)