Regletele miniaturale montate pe șină – o adevărată minune pentru economisirea spațiului
Designul compact al regletelor TOPJOB® S Mini-Mount pe șină le face deosebit de potrivite pentru conexiunile în interiorul cutiilor de borne înghesuite ale motoarelor sau pompelor, de exemplu.
Pe scurt:
- Secțiunea transversală nominală: 1 (1,5) mm² | 2,5 (4) mm²,
Curent nominal: 13,5 (17,5) A | 24 (32) A
Tensiune nominală: 500 V | 800 V IEC - Opțiuni de montare personalizate
- Terminare CAGE CLAMP®