[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/ro/contact", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
Pe această pagină:
[{"term":"Clădiri","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteci_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Note privind aplicaţia","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
reihenklemmen_00354_2000x2000_2.jpg

Sistem modular pentru aplicaţii de cablaj universal: X-COM®-SYSTEM şi X-COM®S-SYSTEM

Regletele de conexiuni detaşabile cu montaj pe şină X-COM®-SYSTEM, X-COM®S-SYSTEM şi X-COM®S-SYSTEM-MINI de la WAGO sunt utilizate în principal în aparataje de comutare şi în aplicaţii de control (de exemplu, sisteme feroviare). Acestea combină reglete de conexiuni cu montaj pe şină cu conectoare detaşabile. Sistemul asigură cablare rapidă şi economică a sistemelor în timpul producţiei, asamblării, utilizării şi întreţinerii.

Avantajele dvs.:

  • Componentele preasamblate şi protecţia contra necorespondenţei economisesc timp şi bani
  • Ansamblurile precablate pot fi testate înainte de instalare
  • Componentele pot fi înlocuite rapid şi sigur

Prezentarea produsului

Linia de produse X-COM® și X-COM®S

X-COM®-SYSTEM

Linia de produse X-COM®-SYSTEM este caracterizată de o diversitate de variante. Pe lângă regletele de conexiuni cu montaj pe şină, acest sistem include şi componente pentru plăcuţe de circuite imprimate, conductoare separate, montaj pe panou sau aplicaţii de trecere prin panouri. Probată şi testată de miliarde de ori, tehnologia CAGE CLAMP® asigură conexiuni durabile pentru toate domeniile de aplicaţie.


Avantajele dvs.:

  • Prevenirea erorilor: protecţie totală contra necorespondenţei prin codarea grupurilor cu acelaşi număr de poli
  • Protecţie mecanică cu pârghii de blocare, plăci de detensionare sau carcase
  • Testare uşoară datorită sloturilor pentru mufe de testare în mufe mamă şi regletelor de conexiuni pe şine portante
  • Utilizaţi conductoare de şuntare pentru a conecta în comun mufe mamă şi reglete de conexiuni pe şine portante: anumite conexiuni polare rămân chiar şi după extragerea mufei
  • Valorile nominale de 500 V/32 A oferă o alternativă economică la conectoarele de mare putere

xcom-system_durchgaengige-steckbarkeit_2000x2000px.jpg

X-COM®S-SYSTEM

Sistemul X-COM®S-SYSTEM este disponibil în două versiuni de lăţime a regletelor de conexiuni: 3,5 mm/0,138 ţoli (seriile 2020) şi 5,2 mm/0,205 ţoli (seriile 2022). Este compatibil cu regletele noastre de conexiuni cu montaj pe şină TOPJOB® S şi gama vastă de accesorii ale acestora, de exemplu, pentru conectare comună şi marcare.

Avantajele dvs.:

  • Conectaţi conductoare de până la 1,5 mm2 (16 AWG) la o regletă de conexiuni cu lăţimea de doar 3,5 mm (0,138 ţoli) şi la până la 4 mm2 (12 AWG) la o lăţime de doar 5,2 mm (0,205 ţoli)
  • Conectare rapidă datorită conexiunii cu anclanşare automată CAGE CLAMP® a conductoarelor unifilare, multifilare şi cu manşoane pentru capăt
  • Prevenire a necorespondenţei prin codarea grupurilor cu acelaşi număr de poli
  • Fixaţi mufe mamă cu pârghii de blocare şi plăci de detensionare
  • Rezolvaţi orice sarcină posibilă de conectare comună prin conductoare de şuntare multifuncţionale (de exemplu, conductoare de şuntare adiacente pentru conectare comună continuă)
  • Sloturi de tip jumper pentru diverse opţiuni de conectare comună
  • Identificare clară prin benzi de marcaj cu mai multe linii şi marcaje WMB
xcom_2000x2000px.jpg

Cablaj de sisteme până la zone Ex

Regletele de conexiuni detaşabile cu montaj pe şină X-COM®S-SYSTEM sunt disponibile şi cu aprobare până la Ex. Aceste versiuni oferă tipul nA de protecţie şi sunt aprobate pentru zone periculoase din zona 2.

Avantajele dvs.:

  • Înlocuirea rapidă şi sigură în zone periculoase (de exemplu, platforme marine) - protecţie totală contra necorespondenţei şi atingerii accidentale
  • Pârghiile de blocare mai scurte aduc un plus de siguranţă deoarece previn deconectarea accidentală mult mai dificil
  • X-COM®S-SYSTEM pentru aplicații Ex este proiectat și certificat pentru o dimensiune maximă a conductorului de 4 mm2 (12 AWG) și un curent nominal de până la 20 A.

xcom-s-system-fuer-ex_2000x2000px.jpg

WAGO X-COM®S-SYSTEM cu intrări și ieșiri conectabile

WAGO a extins X-COM®S-SYSTEM Familia de blocuri de borne montabile pe șină cu un nou model care permite conectarea atât a intrării, cât și a ieșirii. Între conectori, există un bloc de terminale cu toate avantajele sistemului X-COM ale WAGO®S-SYSTEM blocuri de borne conectabile cu montare pe șină. Această soluție modulară complet conectabilă economisește clienților timp semnificativ.

Beneficii:

  • Conectabil în mod constant: Cablurile pre-asamblate economisesc timp, previn erorile și reduc costurile.
  • Codabil: Codificarea previne necorespunderea conectorilor feminini cu același număr de poli.
  • Protejat împotriva contactului accidental: Chiar și atunci când este deconectat, este garantată o protecție sigură împotriva pieselor sub tensiune.
  • Accesorii compatibile: Folosiți aceleași accesorii ca și aici cu TOPJOB® S Sistem de blocuri terminale montate pe șină

Toate produsele

Descoperiţi diversitatea familiei X-COM®.

xcom-s-system_2000x1125px.jpg
Persoana dvs. de contact la WAGO

WAGO Kontakttechnik Romania SRL

Oferte de servicii suplimentare:

Tehnologie de interconectare electrică

Revoluţionarea tehnologiei de conectare

Standardul pentru o siguranță mai mare și costuri mai mici: Din 1951, WAGO oferă tehnologia de conectare prin presiune cu arc - un sistem de conectare fără întreținere care acoperă toate nevoile.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg
Marcare

Marcarea în dulapuri de comandă

O imagine de ansamblu simplificată, cu mai puțină întreținere: marcajul corect dă roade pe termen lung. WAGO oferă o multitudine de soluții de marcare pentru sarcinile dvs.

buehne_beschriftung_2000x1500.jpg