Regletele de conexiuni pentru deconectare/testare
Regletele de conexiuni pentru deconectare/testare de la WAGO vă permit să deconectaţi rapid şi în siguranţă circuitele. Lamele de deconectare de culoare portocalie sau mufele de deconectare se află între conductoare şi sunt întotdeauna vizibile pentru operator.
Avantajele dvs.:
- Opţiuni alternative de deconectare: prin lama pivotantă de deconectare şi prin blocarea mecanică suplimentară sau prin mufa de deconectare
- Economisiţi spaţiu cu regletele de conexiuni pe două niveluri, cu dublă deconectare: două reglete de conexiuni de deconectare fără potenţial, pe două niveluri
- Testarea cu activităţi uşoare de service pentru eventuale defecţiuni la masă prin intermediul regletelor de conexiuni de deconectare a conductorului de masă
- De asemenea, ideal pentru aplicaţii din sectorul energiei regenerabile, cu tensiuni de până la 1.500 V c.c. (seria 2006)
- Aceeaşi formă ca cea a regletelor corespunzătoare de conexiuni de trecere oferă linii clare de vizare
- O mare varietate de conductoare de şuntare, pentru cerinţe de circuite sigure şi economice
![trennklemmen_2000x2000px.jpg](/medias/200-trennklemmen-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzgzfGltYWdlL2pwZWd8YURNeEwyaGxNUzh4TkRJd09UZzNOVFUwTWpBME5pOHlNREJmZEhKbGJtNXJiR1Z0YldWdVh6SXdNREI0TWpBd01IQjRMbXB3Wnd8MjdmNDgzZTM1MmJkMWE4MjRkNDg3YmY4ZTlkNTIyYmNkZTI0NTk1MTZkY2YyZjE0MDkyNjhlYTI2MDUzNjZhMg)
Reglete de conexiuni cu siguranţe
Regletele de conexiuni cu siguranţe TOPJOB®S protejează circuitele electrice împotriva scurtcircuitelor şi asigură funcţionarea în siguranţă a sistemelor. Aceste reglete de conexiuni cu siguranţe sunt concepute pentru siguranţe metrice sau pentru siguranţe de tip lamă în miniatură.
Avantajele dvs.:
- Regletele de conexiuni pot fi asamblate în benzi
- Înlocuirea simplă şi sigură a siguranţelor
- Indicatorul cu LED opţional identifică rapid siguranţele arse
- Regletele de conexiuni cu siguranţe pot fi create cu un efort redus de asamblare şi de cablare, prin intermediul regletelelor portante de conexiuni şi prin intermediul prizelor cu siguranţe.
![sicherungsklemmen_2000x2000px.jpg](/medias/200-sicherungsklemmen-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjM1fGltYWdlL2pwZWd8YURsakwyZ3haUzh4TkRJd09UZzJORFF3TURreU5pOHlNREJmYzJsamFHVnlkVzVuYzJ0c1pXMXRaVzVmTWpBd01IZ3lNREF3Y0hndWFuQm58NDBhZjVmZmMyMjA3YTkxOThmMjU4YzcxYTNkNDVkYzQ2ODBkOWFjZDg1ZDM0NjlhMmQyNDQ2NTc0YTA2NDc0Ng)
Reglete de conexiuni pentru transformatoare de curent şi de tensiune
Regletele de conexiuni (de deconectare/testare) pentru transformatoare de curent TOPJOB® S sunt proiectate pentru circuitele de transformatoare de curent. Aceste reglete sunt ideale pentru scurtcircuitarea sigură şi automată, precum şi pentru aplicaţii de măsurare uşoară.
Avantajele dvs.:
- Slot tip jumper pentru circuitul din partea de sus a unităţii, pentru activarea căii de scurtare
- Design intuitiv şi uşor de utilizat
- Designul deschis, protejat împotriva şocurilor, indică starea exactă a comutării
- Funcţionalitate ridicată combinată cu un design compact
- Toate regletele de conexiuni din seria 2007 sunt evaluate la 30 A/500 V (IEC) şi la 300 V (UL).
![strom-und-spannungswandlerklemmen_2000x2000px.jpg](/medias/200-strom-und-spannungswandlerklemmen-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzAyfGltYWdlL2pwZWd8YURReUwyaGlNaTh4TkRJd09UZzJOak0yTnpBd05pOHlNREJmYzNSeWIyMHRkVzVrTFhOd1lXNXVkVzVuYzNkaGJtUnNaWEpyYkdWdGJXVnVYekl3TURCNE1qQXdNSEI0TG1wd1p3fDgwZDdkNjMwNmRhOGEzMzcxMzg5MDYwOTVkOTI1NTc5OTQwODI2MTFmYTdlNTNkZTBiNzk2OTU2Mjc4OTE1MDE)
Reglete de conexiuni pentru diode şi LED-uri
Regletele de conexiuni pentru diode de la WAGO au fost realizate în mod special pentru circuitele cu diode personalizate, cum ar fi circuitele de testare a lămpilor şi circuitele de semnal de eroare colectivă. Folosind reglete de conexiuni pentru LED-uri, unităţile de monitorizare pot fi proiectate pentru circuite de comandă şi de operare.
Avantajele dvs.:
- Aceste reglete de conexiuni asigură o cablare de înaltă densitate, cu o lăţime de numai 5,2 mm (0,205 ţoli)
- Barele de conductorii de şuntare tip cu anclaşare automată (push-in) permit proiectarea circuitelor personalizate
- Regletele de conexiuni pentru diode cu două sau trei niveluri şi LED-uri extind opţiunile de proiectare a circuitelor.
![dioden-und-led-klemmen_2000x2000px.jpg](/medias/200-dioden-und-led-klemmen-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDI5fGltYWdlL2pwZWd8YURkaEwyZzROQzh4TkRJd09UZzNOakU1TnpRd05pOHlNREJmWkdsdlpHVnVMWFZ1WkMxc1pXUXRhMnhsYlcxbGJsOHlNREF3ZURJd01EQndlQzVxY0djfGQ4MzM2MjJjNzNjNjEwNTQzOGIyNmQyNzZiODc1NTFkZTI4NTk0OTBlYjJiNGM2OTgxNTkxZWJjZDY0N2ZkYTE)
Module detaşabile de diode şi de LED-uri
Modulele detaşabile de diode şi de LED-uri de la WAGO simplifică crearea de unităţi funcţionale de specialitate - fără niciun cost suplimentar de asamblare şi de cablare. Acestea sunt disponibile în cele două versiuni următoare: Ca module care urmează să fie introduse în contactele de deconectare pentru două reglete adiacente de conexiuni şi ca variante care urmează să fie conectate în sloturile tip jumper standard prin reglete de conexiuni. În plus, carcasele goale ale prizelor pentru blocurile de conexiuni de bază pot fi echipate individual cu rezistori, cu diode sau cu alte componente.
Avantajele dvs.:
- Nu există costuri suplimentare de asamblare şi de cablare
- Separarea în niveluri de cablare şi de funcţii
- Modulele pot fi înlocuite rapid cu alte tipuri de module - modulele detaşabile pentru regletele de conexiuni de trecere sunt ideale pentru adaptarea cu uşurinţă la sistemele existente
- Conexiunea de deplasare a izolaţiei (IDC) simplifică asamblarea carcaselor goale ale prizelor cu componente - nu este necesară lipirea
- Etichetarea cu benzi de marcare sau cu marcaje WMB
![dioden-baustein_2000x2000px.jpg](/medias/200-dioden-baustein-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDE1fGltYWdlL2pwZWd8YURKaEwyZ3hNUzh4TkRJd09UZzNNamt5TURZd05pOHlNREJmWkdsdlpHVnVMV0poZFhOMFpXbHVYekl3TURCNE1qQXdNSEI0TG1wd1p3fDI1NGY1OTIwMGQwYjI1Zjc5MGQ3ZTZkYWZhNDFiYmY3Zjc5OTk0ODhhNzQ2YTJjMGJiY2E3ZDRjZmU3YjBhMGE)