Seria 294
Seria 294 de la WAGO acceptă toate tipurile de conductori până la 2,5 mm2 (12 AWG) şi este ideală pentru sistemele de încălzire, aer condiţionat şi pompe. Regleta de conexiuni specială, cu cablare în câmp Linect® este ideală pentru conexiuni universale pentru iluminat.
- Diametrul maxim al conductorului: 2,5 mm2 (12 AWG)
- Pentru conductori masivi, monofilari şi multifilari
- Butoane cu reţinere: pe o singură parte
- Certificat PSE-Jet

Seria 272
Seria 272 de la WAGO este potrivită în special pentru conectarea conductorilor masivi de până la 2,5 mm2 (12 AWG).
- Diametrul maxim al conductorului: 2,5 mm2 (12 AWG)
- Pentru conductori masivi
- Butoane de reţinere: pe o singură parte, pe ambele părţi şi fără butoane
- Certificat UL

Seria 862
Seria 862 de la WAGO este ideală pentru conectarea a până la patru conductori de dimensiuni 0,5 până la 4 mm2 (20-12 AWG) per potenţial.
- Diametru max. conductor: 4 mm2 (12 AWG)
- Pentru conductori masivi, monofilari şi multifilari
- Butoane de reţinere: pe ambele părţi
- Certificat PSE-Jet
- Certificat UL