Subiecte 28 iulie 2020

Iluminarea scenelor cu multiplex digital (DMX)

Noua funcţie DMX permite aplicaţii de controlare a iluminatului şi mai multă versatilitate.

Modulul de interfaţă serială de la WAGO este compatibil cu acest protocol şi poate fi utilizat fie ca master, fie ca slave DMX. Această flexibilitate susţine implementarea de soluţii versatile.

Soluţia DMX de la WAGO:

  • Soluţie pentru aplicaţii bazată e modulul RS-485/232 75x-652

  • Utilizaţi datagrame DMX ca date de proces pentru sistemul WAGO 750 I/O-SYSTEM

  • Rată de transmisie a datelor de 250 kBd, un bit de început şi doi biţi de sfârşit

  • Conectaţi dispozitive DMX la sistemul WAGO 750 I/O-SYSTEM prin intermediul bibliotecii DMX

DMX este un protocol utilizat pentru controlarea iluminatului.

Protocolul multiplex digital (DMX) îşi are originea în domeniul scenic şi al evenimentelor pentru controlarea echipamentelor de iluminat inteligente şi a dispozitivelor pentru efecte speciale. DMX este utilizat tot mai mult şi în clădiri comerciale pentru aplicaţii care includ controlarea culorilor şi a temperaturii de culoare a luminii.

În aceste clădiri, lumina este utilizată frecvent drept element de design, de exemplu, pentru efecte şi iluminat arhitectural, pentru iluminarea faţadelor şi pentru accentuarea anumitor caracteristici arhitecturale. Protocolul se concentrează pe tehnologia modernă cu LED, utilizată pentru efecte de iluminat special deoarece este eficientă şi oferă o gamă uimitoare de culori.

Caracteristicile sistemului DMX

DMX este bazat pe standardul de interfaţă serială RS-485. În mod tipic, se utilizează fişe XLR tripolare pentru conexiunile de cabluri.

DMX Master

  • Scrierea de telegrame DMX de la sistemul WAGO-I/O-SYSTEM la dispozitivele DMX (de exemplu, comutare, varierea intensităţii, controlarea culorii luminilor LED)
  • Transmiţător DMX pentru 1 până la 512 canale

DMX Slave

  • Citirea telegramelor DMX pentru procesare suplimentară în sistemul WAGO-I/O-SYSTEM (de exemplu, comutarea iluminatului incintelor vaste de la consola de control DMX a iluminatului)
  • 21 de canale DMX (dimensiune imagine proces = 24)
  • Selectare a oricărui interval de adrese din intervalul total de adrese DMX printr-un canal de pornire ajustabil (WAGO-I/O-CHECK de la versiunea 3.10.8)
dmx_systemgrafik_170419_01_2000x1500.jpg

Grafica de sistem DMX

Produse DMX de la WAGO

RS-232/485 (750-652 / 753-652) Interfaţă serială

Acest modul de interfaţă serială conectează dispozitive cu interfaţă RS‐485/422 sau RS-232 la sistemul WAGO-I/O-SYSTEM 750. De asemenea, asigură gateway-uri între interfaţa serială şi sistemele de magistrale industriale acceptate de sistemul WAGO-I/O-SYSTEM 750.

dmx_p_ur_0750_0652_000_xx_2000x2000.jpg

Lectură recomandată

Referitor la DMX

Produse

Standardul pentru controlul motoarelor: SMI

„Interfaţa standard pentru motoare” (SMI) este interfaţa electrică standardizată pentru elementele de antrenare a jaluzelelor şi sistemelor de protecţie împotriva radiaţiei solare.

logo_smi_standard-motor-interface_2000x1500.jpg