MM-2449_Header_Stromversorgungsseite_2000x2000.jpg

Module de alimentare

Sursele de alimentare eficiente de la WAGO furnizează întotdeauna o tensiune de alimentare constantă, fie pentru aplicaţii simple, fie pentru automatizare cu cerinţe de putere mai mari. WAGO oferă surse de alimentare neîntreruptibile (UPS), module tampon, module de redundanţă şi o gamă largă de întrerupătoare electronice (ECB-uri), ca sistem complet pentru upgrade-uri fără întreruperi.

Avantajele dvs.:

  • Surse de alimentare monofazate şi trifazate pentru temperaturi de la -40 °C la +70 °C (40 ... +158 °F)
  • Variante de ieşiri: 5 … 48 V c.c. şi/sau 24 … 960 W (1 … 40 A)
  • Aprobate global pentru utilizare în diverse aplicaţii
  • Sistemul de alimentare electrică complet include componente precum o sursă de alimentare neîntreruptibilă, module separatoare capacitive, disjunctoare electronice, module de redundanţă şi convertizoare CC/CC
Persoana dvs. de contact la WAGO

Oferte de servicii suplimentare:

Trimite mesaj