Noutăţi 28 iulie 2020
Module releu detaşabile pentru reglete de conexiuni cu montaj pe şină TOPJOB® S

Noile module releu detaşabile din seria 2042 de la WAGO se instalează extrem de uşor şi de sigur. Acestea sunt introduse direct în regletele de conexiuni ale sistemului de reglete de conexiuni cu montaj pe şină TOPJOB® S. Această combinaţie de reglete de conexiuni cu montaj pe şină şi module releu economiseşte un nivel suplimentar de cablaj.

Datorită posibilităţii de detaşare, noile module releu de la WAGO pot fi montate rapid şi uşor. Cablajul fix previne eficient erorile de cablare în timpul întreţinerii. Noua serie include 18 variante. Această diversitate satisface cerinţele aproape tuturor aplicaţiilor industriale şi feroviare.

Dintr-o privire:

  • Instalarea detaşabilă pe reglete de conexiuni cu montaj pe şină TOPJOB® S facilitează punerea în funcţiune şi montarea pe sisteme deja existente. 

  • Integrarea modulelor releu în sistemul de reglete de conexiuni cu montaj pe şină de la WAGO economiseşte un nivel de cablaj şi un spaţiu semnificativ.

  • Benzile de marcaj TOPJOB® S permit o construcţie clară, care facilitează întreţinerea.

  • Cu o gamă de tensiuni de intrare de la 16,8 V la 253 V şi testare conform DIN EN 50155 şi DIN EN 61010, seria 2042 este ideală pentru aplicaţii industriale şi feroviare.

     

Prezentarea produsului

Relee robuste pentru medii agresive

Condiţiile ambiante agresive din aplicaţiile industriale şi feroviare impun exigenţe mari asupra componentelor utilizate. Noile module releu sunt foarte robuste şi prezintă o rezistenţă ridicată la vibraţii şi sarcini dinamice. De exemplu, satisfac cerinţele standardelor DIN EN 61373 (vibraţii şi şocuri), cât şi cerinţele DIN EN 50121-3-2 (compatibilitate electromagnetică) pentru aplicaţii feroviare. Modulele oferă de asemenea aplicabilitate aproape universală datorită gamei vaste, cu valori mari, de tensiuni de intrare de la 16,8 V la 253 V. Releele sunt pregătite pentru utilizare fără restricţii la temperaturi între −40 °C şi +70 °C.

Se anticipează că noile module releu detaşabile vor deveni disponibile până la sfârşitul lunii aprilie în 2018.

Familia de produse

Împingeți cu ușurință performanța la vârf cu blocurile de borne TOPJOB ® S

În diverse aplicații industriale și instalații moderne de construcții, gama largă și versatilă de blocuri terminale montate pe șină de la WAGO oferă mai mult decât conexiuni electrice fiabile.