Relee şi cuploare optice
Fie că este vorba de prize cu relee, fie de module detaşabile de relee şi de cuploare optice - setul de relee şi de cuploare optice de la WAGO oferă o soluţie pentru orice cerinţă. Utilizaţi-le în orice sector al industriei, inclusiv în tehnologia de procesare şi în tehnologia de producere a energiei electrice, în aplicaţiile feroviare şi în tehnologia utilajelor, precum şi în construcţia generală a dulapurilor de comandă.
Avantajele dvs.:
- Gamă largă de relee de cuplare şi temporizare
- Conectaţi cu uşurinţă conductoare de la 0,34 la 2,5 mm2 (22-12 AWG) fără pregătire
- Sarcini comutabile de la 1 mA la 16 A (de exemplu, alimentări pentru lămpi)
- Gamă largă de accesorii (de exemplu, conductoare de şuntare, marcaje şi cabluri de sistem adiacente)
- Uşor de utilizat şi depanat