Surse de alimentare economice: EPSITRON® alimentare ECO
Noile surse de alimentare ECO EPSITRON® (787-2742 şi 787-2744): WAGO oferă o serie de surse de alimentare economice cu montare pe şine DIN pentru aplicaţii standard de 24 Vcc.
Noile surse de alimentare ECO EPSITRON® (787-2742 şi 787-2744): WAGO oferă o serie de surse de alimentare economice cu montare pe şine DIN pentru aplicaţii standard de 24 Vcc.
Graţie tehnologiei cu anclanşare automată (push-in) şi a tehnologiei de acţionare a terminalelor prin pârghie, noile modele EPSITRON® ECO Power permit nu doar conectarea rapidă, fără utilizarea de scule şi fără nevoie de întreţinere, ci de asemenea şi închiderea liniilor de conductoari cu secţiuni mai mari - chiar şi a celor prevăzute cu ferule. În plus, aceste surse de alimentare ECO dispun de intrări trifazate cu valori între 400 Vca şi 480 Vca, iar la ieşire furnizează 24 Vcc cu valori ale curentului de 20 A (787-2742) şi 40 A (787-2744) – cu o tensiune de ieşire reglabilă până la 28 Vcc. Pentru monitorizarea ieşirii este de asemenea disponibil un contact „DC OK” (Curent continuu OK).
Tensiune de alimentare constantă în orice moment − la nivel mondial, în cea mai largă gamă de aplicaţii. Acestea sunt cele cărora li se datorează marele succes al surselor de alimentare WAGO!