[{"term":"Clădiri","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteci_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Note privind aplicaţia","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Pagina de start", "item": "https://www.wago.com/ro" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Produse", "item": "https://www.wago.com/ro/produse" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Electronică de interfaţare", "item": "https://www.wago.com/ro/electronică-de-interfaţă" }, { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": "Module de alimentare", "item": "https://www.wago.com/ro/electronică-de-interfaţă/sursele-de-alimentare" } ] } [{"url":"/produse","name":"Produse","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/electronică-de-interfaţă","name":"Electronică de interfaţare","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/electronică-de-interfaţă/sursele-de-alimentare","name":"Module de alimentare","linkClass":"active","categoryCode":null}]
MM-2449_Header_Stromversorgungsseite_2000x2000.jpg

Module de alimentare

Sursele de alimentare eficiente de la WAGO furnizează întotdeauna o tensiune de alimentare constantă, fie pentru aplicaţii simple, fie pentru automatizare cu cerinţe de putere mai mari. WAGO oferă surse de alimentare neîntreruptibile (UPS), module tampon, module de redundanţă şi o gamă largă de întrerupătoare electronice (ECB-uri), ca sistem complet pentru upgrade-uri fără întreruperi.

Avantajele dvs.:

  • Surse de alimentare monofazate şi trifazate pentru temperaturi de la -40 °C la +70 °C (40 ... +158 °F)
  • Variante de ieşiri: 5 … 48 V c.c. şi/sau 24 … 960 W (1 … 40 A)
  • Aprobate global pentru utilizare în diverse aplicaţii
  • Sistemul de alimentare electrică complet include componente precum o sursă de alimentare neîntreruptibilă, module separatoare capacitive, disjunctoare electronice, module de redundanţă şi convertizoare CC/CC

EPSITRON® PRO Power

Aplicaţiile cu cerinţe de producţie ridicate necesită surse de alimentare profesionale capabile de a gestiona fără probleme vârfurile de putere. Sursele de alimentare PRO de la WAGO sunt adaptate ideal unor astfel de aplicaţii.

  • Funcţie TopBoost: multiplică intensitatea nominală timp de până la 50 ms
  • Funcţie PowerBoost: furnizează 200 % din puterea de ieşire timp de patru secunde
  • Surse de alimentare monofazate şi trifazate cu tensiuni de ieşire de 12/24/48 V CC şi intensităţi de ieşire nominale de la 5 la 40 A pentru aproape fiecare aplicaţie
  • LineMonitor (opţiune): setare uşoară a parametrilor şi monitorizare uşoară a intrărilor/ieşirilor
  • Contact fără potenţial/intrare de rezervă: dezactivaţi ieşirea fără uzură şi minimizaţi consumul de energie
  • Interfaţă serială RS-232 (opţiune): comunicare cu PC sau PLC

EPSITRON® – convertizoare CC/CC

Ca alternativă la utilizarea unei surse de alimentare suplimentare, convertizoarele CC/CC EPSITRON® de la WAGO sunt ideale pentru tensiuni specializate, permiţând alimentarea stabilă a senzorilor şi a dispozitivelor de acţionare.

  • Convertizoarele CC/CC pot fi utilizate în locul unei surse de alimentare suplimentare pentru aplicaţii cu tensiuni specializate.
  • Design suplu: lăţimea „reală” de doar 6,0 mm (0,23 ţoli) maximizează spaţiul pe panou
  • Domeniu amplu de temperaturi de operare
  • Pregătite pentru utilizare în multe domenii în întreaga lume datorită listării UL
  • Profil comun cu condiţionatoarele de semnal şi releele din seriile 857 şi 2857: permite conectarea comună completă a tensiunii de alimentare
dc-dc-wandler-787-2801_2000x2000px.jpg

EPSITRON® – Sursa de alimentare neîntreruptibilă (UPS)

Constând dintr-un încărcător şi controler de UPS de 24 V cu una sau mai multe baterii conectate, sursa de alimentare neîntreruptibilă de la WAGO alimentează stabil o aplicaţie timp de câteva ore. Se garantează funcţionarea fără probleme a utilajelor şi sistemelor, chiar şi în cazul unor întreruperi de scurtă durată ale alimentării electrice.

  • Unităţile suple de încărcare şi control economisesc spaţiu în dulapul de comandă
  • Afişajul şi interfaţa RS-232 integrate (opţiune) simplifică vizualizarea şi configurarea
  • Tehnologie de conectare detaşabilă CAGE CLAMP®: economii de timp, fără întreţinere
  • Tehnologie de control al bateriilor pentru întreţinere predictivă care prelungeşte durata de viaţă a bateriei

EPSITRON® - întrerupătoare electronice (ECB-uri)

Întrerupătoarele electronice de la WAGO sunt o soluţie compactă şi precisă pentru protejarea circuitelor de CC.

  • Întrerupătoare electronice cu 1, 2, 4 şi 8 canale cu intensităţi fixe sau reglabile de la 0,5 la 12 A
  • Capacitate mare de cuplare: >50,000 µF
  • Capacitate de comunicare: monitorizare şi resetare de la distanţă
  • Tehnologie de conectare detaşabilă CAGE CLAMP®(opţiune): economii de timp, fără întreţinere
  • Gamă extinsă de aprobări: multe aplicaţii

Toate produsele

Descoperiţi diversitatea modulelor de alimentare electrică de la WAGO.

Stromversorung_2000x15125_ohne.jpg
Persoana dvs. de contact la WAGO

Oferte de servicii suplimentare: