Noutăţi 28 iulie 2020
Gestionare simplificată a energiei: Traductor de curent şi tensiune pentru regleta ce permite montarea a 2 conductori

Noile traductoare de curent şi de tensiune (855-951/250-000) de la WAGO vor completa gama de echipamente de măsurare a curentului şi energiei cu o soluţie nouă şi inovatoare. Combinatia dintre regleta pentru montajul a 2 conductori de la WAGO cu acest nou traductor de curent şi tensiune oferă baza ideală pentru gestionarea eficientă a energiei, deoarece intensitatea şi tensiunea sunt solicitate oriunde se măsoară energia electrică.

Prezentare video pentru traductoarele de curent şi tensiune

Vizualizaţi prezentarea video despre produs şi aflaţi mai multe despre traductoarele de curent şi tensiune de la WAGO pentru regletele cu montaj a 2 conductori (855-951/250-000).

Protecţie sigură şi măsurare precisă a curentului

Lipsa spaţiului este o problemă predominantă în cofretele de comandă, atunci când este necesar să instalaţi mai multe transformatoare de curent şi traductoare de tensiune. Timpul şi instalarea joacă, de asemenea, un rol foarte important. Acest traductor de curent şi tensiune poate fi introdus rapid în slotul de tip jumper al regletei pentru 2 conductori de 95 mm⊃2; (4/0 AWG) marca WAGO, eliminând necesitatea unor transformatoare sau unităţi de instalare suplimentare.

În plus, o siguranţă integrată protejează contoarele de energie din aval. Un transformator de curent integrat cu raport de transformare de 250 A/1 A permite măsurarea precisă a curentului în conformitate cu EN 61869-2, în clasa de precizie 0,5.
Conectorii de ieşire curent sunt marcaţi cu S1 (negru) şi S2 (roşu). Dezinstalarea şi scoaterea conductorilor liţaţi se realizează cu ajutorul butoanele de impingere.

Avantajele configuraţiei cu 5 poli (2 x S1 şi 3 x S2):

  • Transformatorul de curent (S1 şi S2) poate fi scurtcircuitat prin intermediul unui conductor de şuntare (2000-402)
  • Conductor de şuntare cu punct direct în stea, pe transformatorul de curent

Primul pas pentru gestionarea eficientă a energiei:

Energia electrică se furnizează printr-o regletă de conexiuni redundantă. Produsul este completat cu opţiuni de etichetare optimă, garantând marcarea clară în dulapul de comandă. Utilizatorii pot alege între benzile de marcare continuă sau sistemul de marcare multiplă WMB Multi Marking System.

Pe scurt, traductorul de curent şi tensiune, în combinaţie cu modulul de măsurare a puterii trifazate din seria 750 marca WAGO, reprezintă primul pas în gestionarea eficientă a energiei.
Produse

Transformatoare de curent şi divizoare de tensiune

Performanţă energetică maximă durabilă: WAGO vă oferă soluţia potrivită pentru fiecare pas necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_2000x1125px.jpg

Prezentarea produsului

V-ar mai putea interesa

Alte produse WAGO

Electronică de interfaţă

Uşurinţa în utilizare cu disponibilitatea maximă a sistemului: modulele de interfaţă WAGO îndeplinesc cele mai înalte cerinţe. Planificaţi şi executaţi sarcinile în mod fiabil cu convertoarele noastre de semnal, modulele de releele şi cuploarele optice, convertizoare de tensiune şi surse de alimentare, precum şi module de interfaţă şi cabluri de sistem.

interface_2000x1500_0017.jpg

Interconectări electrice

Pentru conexiuni rapide, sigure, care nu necesită mentenanţă, WAGO este partenerul dvs. pentru toate tipurile de conductoare. Oferta noastră de produse include de la reglete de conexiuni pentru montaj pe şina DIN si pentru conexiuni electrice a elementelor de camp, pana la conectoare detaşabile şi componente de trecere, conectori pentru PCB-uri şi soluţii de marcare.
katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg
Produse

Transformatoare de curent şi divizoare de tensiune

Performanţă energetică maximă durabilă: WAGO vă oferă soluţia potrivită pentru fiecare pas necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_2000x1125px.jpg