[{"term":"Clădiri","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteci_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Note privind aplicaţia","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
buehne_spannungswandler_ad_2000x2000_1.jpg

Transformatoare de curent şi traductoare de tensiune

Oriunde se măsoară şi se procesează intensităţi mari, transformatoarele de curent de la WAGO sunt prima alegere. Traductoarele de tensiune distribuie uşor şi sigur tensiunea de măsurare în sistemele existente.

Beneficiile dvs.:

  • Cablare securizată cu tehnologia de conectare CAGE CLAMP®
  • Gamă completă de produse pentru sisteme noi, precum şi pentru montare în instalaţii existente
  • Componente coordonate pentru gestionarea datelor energetice

Prezentarea produsului

Produs nou

Contoare de energie (MID)

Avantajele dvs.:

  • Înregistrați valorile pentru energia activă și reactivă, frecvența rețelei, precum și curentul, tensiunea și puterea pentru toate fazele
  • Aplicațiile cu facturare de consum sunt posibile prin respectarea directivei MID 2014/32 / UE
  • Comunicare profesională datorită interfeței M-Bus și Modbus® și a două ieșiri de impuls S0
  • Configurare intuitivă prin controale tactile și aplicație de configurare prin Bluetooth®
  • Transparență completă cu un afișaj iluminat în format complet
  • Economisiți timp la fiecare nivel datorită Push-in CAGE CLAMP® și a pârghiilor
  • Designul subțire conservă spațiul valoros al dulapului de control

Transformatoare de curent și contoare de energie WAGO (MID)

Transformatoarele de curent conectate pentru măsurarea facturării se alătură gamei de soluții de măsurare a curentului și energiei WAGO. Aceste transformatoare respectă procedura de evaluare a conformității (modulul D) și combinația perfectă cu noile contoare de energie WAGO (MID) pentru a forma o soluție completă. Un kit de montare rapidă permite o instalare ușoară și rentabilă. Un număr mare de opțiuni de montare oferă utilizatorilor o flexibilitate extraordinară. Noile transformatoare de curent plug-in sunt utilizate în aplicații în care curentul sarcinilor mari nu poate fi măsurat direct. Un exemplu real este măsurarea consumului de energie al mașinilor de producție în producția legată de comenzi sau la facturarea individuală a consumului de energie al fiecărui chiriaș în proprietățile distribuite.

Beneficiile pentru dvs.:

  • Aprobat în scopuri de facturare
  • Combinația ideală cu contorul de energie cu conexiune la transformator
    ( Articol nr. 879-3040)
  • Tehnologia de conectare fără șuruburi CAGE CLAMP®

Produsele noastre din gama de transformatoare de curent și tensiune

Bobinele Rogowski

Bobinele Rogowski seria 855 de la WAGO sunt dotate cu o bobină închisă cu miez nemagnetic cu întrefier şi convertesc fiabil curenţii alternativi.

Avantaje:

  • Amprentă redusă - ideale pentru măsurarea intensităţilor ridicate prin intermediul miezului cu întrefier
  • Uşor de utilizat datorită încuietorii baionetă şi a punctelor de ancorare pentru fixare cu cabluri
  • Securitate superioară datorită încuietorii baionetă blocabile
  • Conectare directă a bobinelor Rogowski la modulul de măsurare a puterii trifazate (750-495/000-002)
  • Pregătite pentru utilizare în multe domenii în întreaga lume datorită listării UL

Transformatoare de curent detaşabile cu tehnologie de conectare picoMAX®

Beneficiile pentru tine:

  • Instalare uşoară de cabluri secundare cu tehnologia de conectare detaşabilă picoMAX®
  • Asamblare cu economie de spaţiu direct deasupra disjunctorului datorită zăvoarelor laterale pentru montare optimă în serie
  • Listate UL

Transformatoare de curent cu miez separat

Avantaje:
  • Transformatoare de curent compacte cu miez - ideale pentru montarea în soluţii existente
  • Fără întrerupere a căii de curent
  • Instalare uşoară şi economică prin intermediul fixării cu cabluri
  • Piesa polară a transformatorului (855-5xxx) poate fi demontată complet dacă spaţiul este strâmt

Transformatoare de curent detaşabile cu tehnologie de conectare CAGE CLAMP®

Beneficiile pentru tine:

  • Tehnologie de conectare fără şurub CAGE CLAMP®
  • Kit de montaj rapid pentru instalare uşoară şi economică
  • Versatilitate uimitoare datorită mai multor opţiuni de montaj
  • Scurtcircuitare uşoară a transformatorului datorită bornelor secundare redundante S1 şi S2
  • Listate UL

Traductoare de tensiune pentru conductori izolati

Traductoarele de tensiune din seriile WAGO 855 distribuie uşor şi sigur tensiunea de măsurare în sistemele existente. Contactul conductorilor se realizează prin conexiune IDC pentru ultimul traductor de tensiune.

Avantajele dvs. cu traductoarele noastre de tensiune:

  • Divizaţi în siguranţă tensiunea de măsurare cu o singură rotire
  • Conexiunea cu detaşare fără unelte a izolaţiei garantează instalarea în siguranţă
  • Este posibilă o siguranţă de 2 A (5 x 25 mm)
  • Pentru conductori izolati de până la 16 mm⊃2; (6 AWG)

Baterii de tensiune pentru bare

Beneficiile pentru tine:

  • Instalare rapidă și ușoară pe o bară live cu montare cu clemă sau montare M6 / M8
  • Diverse opţiuni de marcare pentru identificare clară
  • Terminare universală a conductorului prin intermediul tehnologiei de conectare CAGE CLAMP®
  • Circuitul electric cu siguranţă fuzibilă protejează dispozitivele de măsurare din aval

Traductor de curent şi tensiune

O combinație de transformator de curent și baterie de tensiune, curent și baterie de tensiune pot fi montate rapid și ușor în slotul jumperului de 95 mm2 (4/0 AWG) curent mare prin bloc de borne (285-195).

Beneficiile pentru tine:

  • Datele de alimentare pot fi exploatate direct pe sursa de alimentare
  • Transformator de curent integrat de 25 A/1 A
  • Respectă clasa de precizie 0,5 conform standardului EN 61869-2 pentru rezultate precise de măsurare
  • Circuitul electric cu siguranţă fuzibilă protejează dispozitivele de măsurare din aval

Condiționatoare de semnal de curent și tensiune și module de măsurare a puterii

Pe lângă condiționatoarele de semnal de curent și tensiune care înregistrează curenți și tensiuni de curent continuu și curent alternativ, această gamă impresionantă include, de asemenea, un modul de măsurare a puterii care poate măsura curentul și tensiunea în paralel, le poate converti în putere și le poate emite ca un semnal standard analogic. În plus, balsamul de semnal WAGO pentru bobinele Rogowski oferă o soluție pentru modernizarea sistemelor existente. Astfel, nu este necesară deconectarea conductorului sub tensiune. The new WAGO 3-Phase Power Measurement Module measures all relevant parameters in a three-phase supply network – voltage, current, power, harmonics, etc. - din interiorul dulapului de control.

Beneficiile dvs.:

  • Achiziţie de semnal pentru tensiuni de CC şi CA de până la 300 V CA/V CC cu module cu lăţimea de doar 6 mm
  • Intensităţi CA de până la 4000 A cu bobine Rogowski
  • Funcţie de filtrare comutabilă pentru prevenirea interferenţei între semnale
  • O ieşire de semnal digitală (DO) reacţionează la limite liber configurabile ale intervalului de măsurare (aceasta permite utilizarea drept comutator de prag - cu temporizare a activării/dezactivării).

Module de măsurare a puterii trifazate

Modulele de măsurare a puterii dintr-o carcasă de montare pe șină DIN oferă soluția ideală pentru măsurarea curenților și tensiunilor într-o rețea de alimentare trifazată de la distanță de la nivelul de control. Variabilele măsurate precum puterea activă / aparentă / reactivă, consumul de energie, factorul de putere, unghiul de fază și frecvența pot fi accesate prin intermediul interfeței Modbus®. Două prize RJ45 integrate simplifică interconectarea a până la 32 de dispozitive.

Beneficiile pentru tine:

  • Măsurarea prin transformatoare de curent sau bobine Rogowski: Selecție flexibilă a sarcinilor de măsurare viitoare
  • Slot pentru carduri microSD: Măsurare rapidă și sigură pe mobil, inclusiv înregistrare
  • Dispozitiv compact în carcasă montată pe șină DIN: Economisește spațiu în tehnologia construcțiilor
  • Interfață Modbus® (RS-485): Furnizarea valorilor măsurate prin Modbus®
  • Ieșire digitală a semnalului ca ieșire impuls (impulsurile / kWh sunt configurabile): Monitorizarea continuă a consumului de energie

Descoperiți produse

Toate produsele

Descoperiţi gama largă de transformatoare de curent şi divizoare de tensiune de la WAGO.

alle-produkte_spannungswandler_ad_2000x1125_o.jpg

Inspiraţie pentru dvs.

Măsurarea şi analiza curentului

Soluţia WAGO pentru monitorizarea şi conservarea energiei

Reglete de conexiuni compacte pentru transformatoare

Regletă de conexiuni preasamblată pentru conectare şi scurtcircuitare uşoară a transformatoarelor de curent, adecvată pentru modulele de măsurare a puterii trifazate

Produse

Reglete de conexiuni compacte pentru transformatoare

Soluţia simplă pentru scurtcircuitarea fiabilă a transformatoarelor de curent care nu sunt conectate direct la o sarcină. Disponibile şi pentru circuite trifazate.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_wandlerbloecke_p_ur_2007_8873_000_xx_2000x2000.jpg
Persoana dvs. de contact la WAGO

Oferte de servicii suplimentare:

V-ar mai putea interesa

Subiecte şi soluţii pentru astăzi şi pentru mâine

Gestionarea energiei

Identificarea şi exploatarea potenţialului

Economiile de energie favorizează atât mediul ambiant, cât şi societatea. Efectuarea unei analize corecte şi luarea măsurilor potrivite pot conduce la un profit durabil. WAGO este partenerul dvs. pentru gestionarea eficientă a energiei.

energiemanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500.jpg