[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/ro/contact", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
Pe această pagină:
[{"term":"Clădiri","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteci_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Note privind aplicaţia","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/întrerupătoare-electronice-cu-patru-şi-opt-canale" }, "headline": "ECB-uri cu patru şi cu opt canale", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/p-ur-0787-1668-0000-0080-000-xx-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzM4MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3pOUzlvWTJFdk9Ea3hPVFUyTkRBNU1UUXlNaTVxY0djfDlkYjA1MWRiMjdmZTI0MDUxNmMzYWQ5MDI0NzNhNjc2ZTAyODczOThiZDI5ZjkzMzRlZTFmMWU4NTdmNmVlMTI" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Tue Jul 28 14:18:12 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:21:03 CET 2024" }

Noutăţi 28 iulie 2020
ECB-uri cu patru şi cu opt canale

Două întrerupătoare electronice (ECB-uri) noi, cu IO-Link: modulele EPSITRON® de la WAGO, cu patru şi cu opt canale extrem de comunicative oferă o siguranţă maximă într-o amprentă minimă.

ECB-urile EPSITRON® din cadrul sistemului de surse de alimentare seria WAGO 787 sunt specializate în protecţia fiabilă şi precisă a aplicaţiilor cu surse de alimentare de 24 V c.c. Cele mai recente din portofoliul extins de ECB-uri de la WAGO, aceste noi modele cu patru şi cu opt canale oferă integrare IO-Link , pentru o comunicare rapidă şi fiabilă.

Conexiunea Fieldbus prin IO-Link standard eliberează calea pentru:

  • Monitorizarea convenabilă a stării

  • Setare de la distanţă a parametrilor - pentru parametrizare uşoară după înlocuire

  • Integrare uşoară a ECB-urilor în sisteme de comandă de nivel superior

Prezentarea produsului

Precise, compacte şi personalizabile

Noile ECB-uri cu patru şi cu opt canale de la WAGO declanşează în mod fiabil, în conformitate cu EN 60204-1, în condiţii nefavorabile. Dispozitivele sunt semnificativ mai înguste decât întrerupătoarele convenţionale echivalente - un adevărat plus pentru instalaţiile compacte, în special pentru cele din dulapuri de comandă închise. Abilitatea de a seta intensităţi nominale individuale pe canal şi de a citi valorile individuale reale ale intensităţii face posibilă monitorizarea curentă, personalizată. În plus, capacitatea ridicată de pornire reduce riscul de declanşări false din cauza şocurilor mari de curent la anclanşare. Cu intrarea/ieşirea Link integrată, noile ECB-uri de la WAGO devin parte a legăturii de comunicare la nivelul de comandă - cu toate avantajele oferite de tehnologia de comandă de la distanţă.

Dintr-o privire:

  • Comunicare Fieldbus, cu IO-Link pentru monitorizarea stării
  • Opţiunea de setare de la distanţă a parametrilor
  • Design îngust, pentru instalare compactă
  • Versiune cu patru şi cu opt canale, pentru tensiune de 24 V c.c.
  • Intensităţile nominale pot fi setate individual, după canal
Persoana dvs. de contact la WAGO

WAGO Kontakttechnik Romania SRL

Oferte de servicii suplimentare:

Prezentarea produsului

V-ar mai putea interesa

Alte produse WAGO

Electronică de interfaţă

Uşurinţa în utilizare cu disponibilitatea maximă a sistemului: modulele de interfaţă WAGO îndeplinesc cele mai înalte cerinţe. Planificaţi şi executaţi sarcinile în mod fiabil cu convertoarele noastre de semnal, modulele de releele şi cuploarele optice, convertizoare de tensiune şi surse de alimentare, precum şi module de interfaţă şi cabluri de sistem.

interface_2000x1500_0017.jpg

Interconectări electrice

Pentru conexiuni rapide, sigure, care nu necesită mentenanţă, WAGO este partenerul dvs. pentru toate tipurile de conductoare. Oferta noastră de produse include de la reglete de conexiuni pentru montaj pe şina DIN si pentru conexiuni electrice a elementelor de camp, pana la conectoare detaşabile şi componente de trecere, conectori pentru PCB-uri şi soluţii de marcare.
katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg

Întrerupătoarele electronice (ECB-uri)

Siguranţă în cel mai mic spaţiu: ECB-urile din familia EPSITRON® de la WAGO sunt ideale în ceea ce priveşte protecţia împotriva suprasarcinilor şi împotriva scurtcircuitelor.

elektronische-schutzschalter_2000x1125px.jpg