[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/ro/contact", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Clădiri","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteci_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Note privind aplicaţia","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Subiecte 28 iulie 2020
EnOcean - tehnologie radio fără baterie pentru clădiri

EnOcean combină cel mai ridicat nivel de confort cu un consum energetic redus. De exemplu, cu module radio EnOcean se pot controla wireless, lumini şi jaluzele- pentru concepte tehnice şi estetice inovatoare în automatizarea clădirilor.

Avantajele dvs.:

  • Nu este necesară întreţinerea datorită „recoltării energiei”
  • Rază de acţiune mare: până la 300 de metri în exterior, până la 30 de metri în clădiri

  • Număr nelimitat de senzori
  • Patru miliarde de numere de cod asigură o alocare clară a transmiţătoarelor/receptoarelor

Produse EnOcean de la WAGO

EnOcean explicat simplu

Comutatoarele şi senzorii radio bazaţi pe tehnologia EnOcean colectează energie ambiantă pentru alimentarea proprie, de exemplu, comutatoarele de la forţa de acţionare sau senzorii de la energia luminoasă. Aceasta se realizează prin aşa-numita „recoltare de energie” care generează niveluri energetice de până la 50 µW, suficient pentru transmiterea de semnale radio până la 300 m în spaţii deschise (30 m în clădiri). EnOcean comunică prin gateway-uri cu toate sistemele de magistrale disponibile (de exemplu, KNX sau BACnet) din clădire. Fiecare transmiţător are o adresă unică şi comunică cu o unitate receptoare. În ciuda energiei disponibile limitate, aceste componente electronice foarte eficiente pot transmite semnalul de mai multe ori, garantând astfel fiabilitatea transmisiei.

Fără găurire: utilizarea tehnologiei EnOcean pentru automatizarea clădirilor

Un avantaj imens al tehnologiei EnOcean este posibilitatea de a monta comutatoare şi senzori cu EnOcean pe pereţi sau pe suprafeţe din sticlă din clădire fără realizarea de găuri. EnOcean este adecvată în special pentru renovări în care pozarea de cabluri este dificilă sau imposibilă. În plus, aspectul sau materialele (de exemplu, pereţi din sticlă) pot face tehnologia EnOcean ideală.

Avantajele WAGO şi EnOcean:

EnOcean este o tehnologie cu multe avantaje - mai ales în combinaţie cu alte sisteme de magistrale (de exemplu, DALI sau SMI). În plus, gama de produse de la WAGO include interfeţe pentru toate subsistemele relevante. Acestea pot fi combinate cu controlere WAGO în funcţie de necesităţile dictate de o soluţie generală. EnOcean este utilizată, de exemplu, cu tehnologia flexROOM® şi cu soluţii de gestionare a iluminatului de la WAGO.

enocean.jpg
Persoana dvs. de contact la WAGO

WAGO Kontakttechnik Romania SRL

Oferte de servicii suplimentare:

Lectură recomandată

Referitor la EnOcean

Produse

KNX – standardul în tehnologia sistemelor pentru locuinţe şi clădiri

Planificare şi controlare a soluţiilor eficiente din punct de vedere energetic pentru mai multă funcţionalitate şi mai mult confort cu reducerea costurilor energetice.

logo_knx_2000x1500.jpg

V-ar mai putea interesa

Alte produse pentru automatizarea clădirilor

Sisteme de intrări/ieşiri - gata de utilizare oriunde

Indiferent dacă este în interiorul sau în afara dulapului de control, sistemele de I / O ale WAGO oferă automatizare chiar acolo unde aveți nevoie, chiar și în condiții dure.

buehne_io-system_2000x1500.jpg

Panouri tactile şi afişare

Panourile tactile (panouri HMI) ale WAGO nu numai că îmbunătățesc operabilitatea mașinilor și sistemelor, dar oferă și un design remarcabil și o tehnologie avansată.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg