Subiecte 5 noiembrie 2020
WAGO Gelbox protejează conectorii de umezeală

Condensare, precipitații abundente, jeturi puternice de apă: Când umezeala se întâlnește cu electricitatea, se poate întâmpla rapid un scurtcircuit. Incapsularea este o soluție dovedită. Dar acum, protecția fiabilă împotriva umezelii pentru conectori de îmbinare poate fi realizată și mai rapid și mai ușor cu WAGO Gelbox. Este gata pentru utilizare imediată într-o gamă largă de aplicații de tensiune joasă și extra-joasă.

Beneficiile pentru tine

  • Ușor, rapid și sigur de utilizat
  • Poate fi folosit imediat și accesat din nou mai târziu
  • Fără silicon
  • Fără etichete
  • Potrivit pentru stocare nedeterminată
  • Sistemul complet format din Gelbox-uri și conectori WAGO a fost testat VDE și certificat IPX8.

Ce este WAGO Gelbox?

WAGO Gelbox este o cutie compactă preumplută cu gel fără silicon. Gelbox este disponibil în șase dimensiuni și oferă niveluri de protecție la umiditate IPX8 pentru conectorii COMPACT din seria 221 WAGO și COMPACT PUSH WIRE din seria 2273® . Acest tip de protecție permite conectoriilor să fie complet etanșeizați împotriva apei, de asemenea, pot fi cufundați permanent în apă. Compușii convenționali, cum ar fi poliuretanul și siliconul, îndeplinesc, de asemenea, cerințele IPX8.

Descărcați PDF

Cu toate acestea, caracteristica distinctivă a WAGO Gelbox este aceea că protejează instalația electrică exact acolo unde contează - la punctele de conectare - fără a încapsula definitiv cutiile de joncțiune. Spre deosebire de gelul pe bază de silicon, gelul fără silicon al WAGO Gelbox acceptă un număr practic nelimitat de aplicații.

WAGO Gelbox protejează instalația electrică exact acolo unde contează - în punctele de conectare - fără a încapsula definitiv cutiile de joncțiune. Datorită unui design compact, WAGO Gelbox pot fi ușor de plasat în fiecare cutie de conexiune.

Unde se poate folosi Gelbox?

WAGO Gelbox poate fi utilizat într-o gamă largă de aplicații de tensiune joasă și extra-joasă. Cu toate acestea, modul în care este utilizat diferă oarecum în intervalele individuale de tensiune. De exemplu, în aplicații de joasă tensiune (de exemplu, 230 V), Gelbox-urile sunt utilizate în cutii de joncțiune împreună cu conectori de îmbinare. Aceasta este singura modalitate de a asigura izolația dublă a cablului pentru a proteja împotriva șocurilor electrice, deoarece numai conductorii sunt încapsulați în WAGO Gelbox. În aplicațiile SELV (Safety Extra Low Voltage), conectorii WAGO pot fi folosiți cu Gelbox-uri fără o cutie de joncțiune suplimentară.

Exemple de aplicaţii

Stații de încărcare și sisteme de iluminat în porturi

  • Instalaţii în zone sanitare (DIN VDE 0100-0705)
  • Spălătorii / sisteme de irigaţii
  • Ferme și grădini (DIN VDE 0100-0705)
  • Piscine și SPA-uri (DIN VDE 0100-702)
  • Sisteme de iluminat din parcări
  • Statii de încărcare și sisteme de iluminat din zone portuare

Cum se folosește WAGO Gelbox?

Instalarea este ușoară: Deschideți cutia, introduceți conectorii, închideți cutia. Mai detaliat: Deschideți WAGO Gelbox, așezați conectorii de îmbinare cu fir în cutie și închideți cutia cu ușoară presiune. Gelul se răspandi complet în jurul instalației.

Datorită unui design compact, WAGO Gelbox pot fi ușor de adăpostit în fiecare cutie de conexiune. Datorită diferitelor stiluri de carcasă, mai mulți conectori pot fi găzduiți într-un singur WAGO Gelbox pentru a crea spațiu suplimentar în cutia de distribuție. Dacă un circuit trebuie extins, cutiile pot fi redeschise cu ușurință și re-cablate rapid și fiabil - un real avantaj față de încapsularea electronică standard. Sârmele care s-au conectat la vechea instalație pot fi refolosite pentru cea nouă. Cu toate acestea, acest lucru necesită conectori noi și Gelbox-uri - acesta este singurul mod în care WAGO poate garanta un grad ridicat de protecție.

De ce să folosiți WAGO Gelbox?

WAGO Gelbox oferă posibilități complet noi pentru protejarea conectorilor de îmbinare de umiditate. Aceasta înseamnă că cutiile pot fi ușor adăpostite în orice cutie de joncțiune - indiferent dacă sunt montate pe perete sau sub tavan. În primul rând, timpul necesar amestecării componentelor este eliminat. În al doilea rând, se economisește timp suplimentar, deoarece nu trebuie să așteptați până când compusul mixt s-a întărit sau s-a uscat în cele din urmă. În plus, gelul nu este periculos deoarece substanțele sale chimice au reacționat deja, ceea ce face ca WAGO Gelbox să fie gata pentru utilizare imediată. Cutia este deja preumplută cu gel și sigilează imediat conexiunea, permițând instalarea sistemelor electrice imediat după instalare fără întrerupere - rapid, ușor și fiabil.

Gel de calitate Cellpack - fără silicon și fără etichete

WAGO se bazează pe calitatea dovedită Marcă Celulă gel . Acest cunoscut producător de compuși de ghiveci a co-dezvoltat Gelbox cu WAGO. Pachetul de celule cu gel folosit oferă trei avantaje principale față de încapsularea convențională. Principalul dintre ele: Gelul nu conține silicon. Acest lucru permite Gelbox-ul să fie utilizat în orice ramură a industriei - chiar și în cazul în care sunt utilizate lacuri, vopsele și alte produse sensibile, cum ar fi industria auto. În al doilea rând, gelul fără silicon a reacționat deja, deci este complet fără etichete și poate fi depozitat pe termen nelimitat. Acest lucru nu se poate spune despre toate componentele utilizate pentru fabricarea compușilor de ghiveci. În plus, compusul de gel pentru geluri fără silicon permite unic utilizatorului să acceseze din nou conexiunea - cuvântul cheie aici: re-accesibilitate.

Este WAGO Gelbox sigur?

Pentru a asigura o siguranță cuprinzătoare, dezvoltatorii WAGO Gelbox s-au concentrat asupra sistemului general format din cutie, conectori și gel. WAGO Gelbox îndeplinește aceleași cerințe dificile de testare ca și conectorii WAGO în conformitate cu EN 60998. Gradul ridicat de siguranță al produsului este confirmat de o parte neutră în raportul de testare VDE.

Risc de scurtcircuit: Ce cauzează formarea umezelii?

Cum se formează umiditatea și condensarea într-o cutie de joncțiune? Condensarea poate apărea din schimbări rapide de temperatură, de exemplu. Acest lucru este adesea cazul în perioadele de tranziție, cum ar fi primăvara și toamna, când aerul cald din interiorul carcasei se întâlnește cu peretele rece al carcasei conectorului și se răcește brusc. Rezultatul: condens pe peretele interior al carcasei. Acest efect fizic este mărit și mai mult de pierderea de putere, care crește căldura în comparație cu temperatura exterioară.

Aceste diferențe de temperatură conduc, de asemenea, la diferențe de presiune, care permit aerului proaspăt să curgă din nou în conector, introducând umezeală. În total, o cantitate considerabilă de apă se poate acumula în conector.

 

Dar precipitațiile abundente sau un jet puternic de apă prea aproape de o cutie de distribuție pot provoca, de asemenea, umiditate în cutiile de joncțiune. „Umezeala din conector poate determina curentul să ia trasee complet noi, ducând rapid la un scurtcircuit.” Cu toate acestea, acest lucru este adesea observat numai atunci când dispozitivele de protecție sunt declanșate, adică atunci când siguranțele suflă.

Întrebări frecvente

Pentru ce conectori este potrivit WAGO Gelbox?

WAGO Gelbox este testat și aprobat a fi folosit numai atunci când este combinat cu conectorii din seria 2273 ai WAGO și conectorii de îmbinare COMPACT din seria 221 WAGO pentru secțiuni transversale ale conductorilor de până la 4 mm2. Cutia este disponibilă în șase dimensiuni. Pentru fiecare casetă, există un aspect care specifică în mod clar o atribuire fixă pe baza conectorilor care vor fi utilizați.

WAGO Gelbox este impermeabil?

Da: Conectorii sunt complet etanși împotriva apei și pot fi cufundați permanent în apă (totuși, cu, de exemplu, apă sub presiune, acest lucru este permis numai pe partea de aplicație pentru seturile complete de cabluri).

Ce înseamnă IPX8?

Tipul de protecție IPX8 înseamnă că conectorii din WAGO Gelbox sunt complet etanși împotriva apei și pot fi, de asemenea, scufundați permanent în apă. Practic, codurile de protecție la intrare (IP) sunt standardizate conform DIN: cu cât este mai mare numărul, cu atât este mai mare gradul de protecție. Cu numere din două cifre, cum ar fi IP68, primul număr descrie protecția împotriva contactului și a prafului (0 ... 6), al doilea este protecția împotriva apei și umidității (0 ... 9).

Unde pot folosi WAGO Gelbox?

Oriunde în gama de tensiune extrem de scăzută - așa-numitele aplicații SELV (Safety Extra Low Voltage) - și gama de tensiune joasă (de exemplu, 230 V) în care instalația dvs. electrică necesită protecție impermeabilă împotriva umezelii și umidității, fără silicon. Puteți găsi aplicații posibile aici

În ce dimensiuni este disponibilă WAGO Gelbox?

WAGO Gelbox este disponibil în șase dimensiuni diferite. Datorită diferitelor stiluri de carcasă, mai mulți conectori pot fi găzduiți într-un singur WAGO Gelbox pentru a crea spațiu suplimentar în cutia de distribuție. Pentru fiecare casetă, există un aspect care specifică în mod clar o atribuire fixă pe baza conectorilor utilizați.

Cum folosesc WAGO Gelbox?

Conectorii de îmbinare cu fir sunt amplasați în cutie. Apoi, cutia este închisă cu o ușoară presiune. Gelul se înfășoară complet în jurul instalației. Vă rugăm să rețineți diferitele moduri în care este utilizat în intervalele de tensiune joasă și extra-joasă, precum și informațiile privind instalarea inițială și recablarea.

Cât timp poate fi stocat WAGO Gelbox?

Gelbox-ul poate fi depozitat la nesfârșit, deoarece gelul folosit a reacționat deja.

Gelul nu conține etichetă?

Da, nu conține etichete, deoarece substanțele chimice din gel au reacționat deja complet. Aceasta înseamnă că gelul nu conține substanțe periculoase în concentrații care ar necesita etichetare în baza Ordonanței privind substanțele periculoase.

Pot să reutilizez WAGO Gelbox?

Nu: Pentru a asigura un grad ridicat de protecție, atât Gelbox-ul, cât și conectorii trebuie înlocuiți la reinstalare sau recablare.

Am nevoie de o carcasă suplimentară?

Depinde de intervalul de tensiune: pentru aplicațiile SELV (siguranță extra joasă de tensiune), nu este necesară o carcasă suplimentară, cum ar fi o cutie de joncțiune. În schimb, gama de joasă tensiune (230 V) are nevoie de una, deoarece reglementările de siguranță necesită o izolare dublă.

Ce standarde îndeplinește WAGO Gelbox?

WAGO Gelbox, combinat atât cu conectorii din seria WAGO 221, cât și cu cei 2273, este testat VDE conform standardelor EN 60998 și este certificat IPX8.

Ce tip de gel se utilizează în WAGO Gelbox?

Celule cu gel -se utilizează gel fără silicon de marcă, în mod specific, gel poliuretanic cu Calitatea mărcii celulelor cu gel

V-ar mai putea interesa

Nouă cutie de conectare a iluminatului: o soluție de conectare pentru toate tipurile de instalare

Creșterea miniaturizării și popularitatea luminilor plate LED necesită opțiuni de conectare universale. Noua cutie de conectare a iluminatului WAGO oferă cea mai bună soluție, deoarece este adăpostită în afara luminii. Acest lucru oferă producătorilor de iluminat mai multă libertate de proiectare.

Aducerea ordinii în haos, chiar și cu multe fire

Atunci când se conectează multe fire, Junction Box-ul WAGO ajută la conectarea a până la 60 de conductoare cu conectorul de îmbinare COMPACT din seria 221 WAGO pentru toate tipurile de conductori de până la 4 mm 2 (12 AWG).