[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/ro/contact", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
Pe această pagină:
[{"term":"Clădiri","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteci_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Note privind aplicaţia","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Subiecte 28 iulie 2020
Proiectat pentru aplicaţii de exterior

Gama WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR a fost dezvoltată special pentru aplicaţii solicitante de exterior: Chiar şi la solicitări termice, mecanice şi electromagnetice extreme, cum sunt cele de pe nave, din rafinării sau din sistemele de medie tensiune, seria 750 XTR asigură o disponibilitate ridicată.
Sistemele de automatizare pentru echipamente industriale sunt adăpostite de obicei în zone protejate, în mod normal, în dulapuri de comandă convenţionale a căror temperatură internă este mai mult sau mai puţin controlată. Astfel de condiţii ambiante, care nu sunt foarte solicitante, nu prezintă provocări majore componentelor fizice. Pentru sistemele montate independent în aşa-numite aplicaţii de exterior, situaţia este foarte diferită. Aceste sisteme de automatizare trebuie să se confrunte uneori cu cele mai agresive condiţii în condiţii de siguranţă şi fiabilitate, de exemplu: diferenţe mari de temperatură, surse de interferenţe electromagnetice şi vibraţii puternice.

Privire rapidă asupra beneficiilor:

  • Gama WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR a fost proiectată special pentru condiţii ambiante extreme.
  • Aceasta oferă rezistenţă la temperaturi extreme, imunitate la vârfuri de tensiune, imunitate la interferenţe şi rezistenţă la vibraţii.
  • Telecontrolerul din WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR acceptă protocoalele de telecontrol bazate pe standardele IEC60870-5-101/-103/-104, IEC61850-7 şi IEC61400-25, precum şi MODBUS.

Utilizare în condiţii extreme

Sistemul WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR este protejat contra vârfurilor de tensiune care apar în timpul operaţiilor de comutare şi al defecţiunilor din reţeaua electrică, de la impulsuri de interferenţă tranzitorii cauzate de furtuni sau în timpul operaţiilor de reglare în cazul unei oscilaţii tranzitorii a tensiunii de ieşire a surselor de alimentare după modificări mari ale sarcinilor. Satisface cerinţele tot mai exigente privind imunitatea la vârfurile de tensiune conform EN 60870-2-1. Aceasta înseamnă că rezistenţa crescută la vârfuri de tensiune de 1 kV (clasa VW1 pentru module cu tensiuni de alimentare < 60 V) şi de 5 kV (clasa VW3 pentru module cu tensiuni de alimentare ≥60 V) asigură funcţionare neîntreruptă deoarece componentele electronice sunt protejate contra defecţiunilor. Noul comportament îmbunătăţit în materie de compatibilitate al seriei 750 previne emisiile negative de interferenţe, deci sistemele pot fi instalate în imediata vecinătate a celor mai sensibile sisteme de la terţi. Sistemul posedă o rezistenţă la vibraţii de până la 5g şi o rezistenţă la şocuri continue de 25g. Datorită robusteţii sale contra solicitărilor mecanice extreme, poate fi utilizat chiar şi în nacele de turbine eoliene marine sau în utilaje de săpat tuneluri - aplicaţii în care sistemul este expus unor vibraţii extrem de puternice. Datorită altitudinii maxime de utilizare de 5.000 m, sistemul WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR poate fi utilizat chiar şi în condiţiile de aer rarefiat de la staţiile montane situate la mare altitudine.

Produse

Controlerul 750 XTR

Rezistenţă la temperaturi extreme, imunitate la interferenţe, la vibraţii şi la vârfuri de tensiune: controlerul 750 XTR de la WAGO este soluţia robustă pentru sarcini reduse de control.

s_0750_XTR_Knoten_016_2000x1125px.jpg

Pe măsura condiţiilor adverse

Aplicaţiile de exterior tipice sunt prezente în staţii de pompare distribuite în alimentarea cu apă şi tratarea apelor reziduale, în petrochimie, pe platformele terestre şi marine de extragere a petrolului şi gazelor naturale, în conductele de transport, în rafinării, pe nave, în centralele energetice eoliene şi fotovoltaice sau în staţiile de transformare. Când erau utilizate în aceleaşi domenii de aplicaţie, sistemele de automatizare necesitau înainte echipamente suplimentare speciale, de exemplu, sub forma climatizării, izolării sau a instalării cronofage în dulapuri de comandă costisitoare cu grad ridicat de protecţie, cu excepţia cazurilor în care sistemul este de la început foarte rezistent la condiţii ambiante agresive datorită construcţiei sale specifice.

Produsul potrivit pentru fiecare aplicaţie

Cel mai bun exemplu este WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR. Proiectat special pentru astfel de utilizări solicitante, este cea mai robustă versiune a sistemului WAGO-I/O-SYSTEM 750. Este prevăzut cu rezistenţă la factorii meteo, imunitate la vârfuri de tensiune, imunitate la interferente şi rezistenţă la vibraţii şi oferă în acelaşi timp aceleaşi avantaje de bază ca sistemele standard de la specialiştii germani în automatizare: un grad ridicat de flexibilitate şi modularitate în spaţii foarte restrânse! Varianta XTR a sistemului de intrări/ieşiri din seria 750 de la WAGO este recognoscibilă imediat după modulele sale gri închis. Cele mai noi produse din gama WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR includ controlerul compact şi puternic PFC200 cu sistem de operare Linux® în timp real. Controlerul este disponibil în două versiuni cu numere diferite de interfeţe de comunicare. Ambele versiuni sunt disponibile şi drept telecontrolere care acceptă DNP3 pe lângă protocoalele de telecontrol IEC 60870-5-101, -103 şi -104, IEC 61850 şi IEC 61400-25. Telecontrolerele PFC200 sunt compatibile şi cu protocoalele IPsec şi OpenVPN pentru conformitate cu cele mai înalte standarde de securitate.

PFC200xtr_750-8204.jpg

Telecontrolerul WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR pune la dispoziţie un număr mare de protocoale de aplicaţii.

Module de măsurare a puterii trifazate în trei versiuni

Pe lângă aceste noi controlere, modulul de măsurare a puterii trifazate de la WAGO extinde gama de aplicaţii a sistemului WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR. Este disponibil în trei versiuni: Pentru măsurarea cu transformatoare de curent la un curent de măsurare de maximum 1 A sau 5 A, precum şi pentru măsurarea cu bobine Rogowski. Toate valorile relevante (de exemplu, puterea reactivă/aparentă/efectivă, consumul energetic, factorul de putere, unghiul de fază, frecvenţa, supra-/subtensiunea) sunt transmise direct în imaginea de proces fără a necesita putere mare de calcul din partea controlerului. Cu aceste informaţii şi o analiză a armonicilor până la a 41-a armonică, modulul de măsurare a puterii trifazate de la WAGO oferă o analiză cuprinzătoare a reţelei.

Utilizare în condiţii extreme

Sistemul WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR este protejat contra vârfurilor de tensiune care apar în timpul operaţiilor de comutare şi al defecţiunilor din reţeaua electrică, de la impulsuri de interferenţă tranzitorii cauzate de furtuni sau în timpul operaţiilor de reglare în cazul unei oscilaţii tranzitorii a tensiunii de ieşire a surselor de alimentare după modificări mari ale sarcinilor. Satisface cerinţele tot mai exigente privind imunitatea la vârfurile de tensiune conform EN 60870-2-1. Aceasta înseamnă că rezistenţa crescută la vârfuri de tensiune de 1 kV (clasa VW1 pentru module cu tensiuni de alimentare < 60 V) şi de 5 kV (clasa VW3 pentru module cu tensiuni de alimentare ≥60 V) asigură funcţionare neîntreruptă deoarece componentele electronice sunt protejate contra defecţiunilor. Noul comportament îmbunătăţit în materie de compatibilitate al seriei 750 previne emisiile negative de interferenţe, deci sistemele pot fi instalate în imediata vecinătate a celor mai sensibile sisteme de la terţi. Sistemul posedă o rezistenţă la vibraţii de până la 5g şi o rezistenţă la şocuri continue de 25g. Datorită robusteţii sale contra solicitărilor mecanice extreme, poate fi utilizat chiar şi în nacele de turbine eoliene marine sau în utilaje de săpat tuneluri - aplicaţii în care sistemul este expus unor vibraţii extrem de puternice. Datorită altitudinii maxime de utilizare de 5.000 m, sistemul WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR poate fi utilizat chiar şi în condiţiile de aer rarefiat de la staţiile montane situate la mare altitudine.

produkte-io-system750_2000x1125px.jpg

Construite pentru utilizare în dulapuri de comandă convenţionale: seriile WAGO's 750 XTR.

Mai puţin timp şi efort pentru planificatori şi inginerii de proiect

În astfel de condiţii ambiante, sistemele de automatizare convenţionale trebuie climatizate sau protejate separat. Aceste măsuri necesită mai mult timp şi efort pentru instalare, măresc costurile şi, dacă există şi condiţii legate de compatibilitatea electromagnetică, necesită o versiune specială de instalare în dulapuri de comandă speciale. Sistemul WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR elimină aceste probleme. Gama extinsă de temperaturi a sistemului de la −40 °C la +70 °C permite instalarea acestuia în dulapuri de comandă sau cutii de distribuţie convenţionale. De asemenea, este posibilă prevederea de climatizare suplimentară, precum şi absorbţie de vibraţii şi protecţie electromagnetică. Astfel se economisesc costuri pentru proiectare, componente şi instalare. În astfel de aplicaţii, atât planificatorii, cât şi inginerii de proiect se confruntă cu costuri semnificativ mai reduse dacă utilizează seria 750 XTR în locul unui sistem de automatizare clasic.

Autor: Manfred Kühme | WAGO

Persoana dvs. de contact la WAGO

WAGO Kontakttechnik Romania SRL

Oferte de servicii suplimentare:

Process 4.0

Lanţuri valorice inteligente

Transformarea digitala şi remodelarea proceselor: WAGO este partenerul dvs. de încredere pentru dezvoltare şi implementare individuală.

process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x1500.jpg
Automatizare a proceselor modulare

DIMA este viitorul

Conceptele de sisteme modulare sunt soluţia la exigenţele în continuă schimbare ale pieţelor. WAGO vă susţine procesul dvs. de dezvoltare.

process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg

Lectură recomandată

WAGO în alte industrii

Tehnicile de automatizare şi de interconectare electrică ale WAGO nu sunt reprezentate doar în domeniul ingineriei proceselor. Aflaţi ce soluţii oferă WAGO în alte industrii.

La drum pe nava viitorului

Tehnologie modernă de propulsie, subsisteme reţelizate – automatizarea şi digitizarea sunt standard pe nave.
MM-4796_Website_Marine_Update_New_Fotolia_93216555_2000x1125_stage.jpg

Un domeniu în tranziţie

Tehnologiile de automatizare şi digitizare moderne dau naştere unor reţele inteligente de comunicare.
brancheneinstiege_energie_2000x1125.jpg