[{"term":"Clădiri","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteci_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Note privind aplicaţia","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
icon_ex_zuendquelle_2000x2000.jpg

Surse de aprindere sigure

Dacă nu se poate preveni o atmosferă potenţial explozivă într-o zonă de lucru, intră în acţiune protecţia secundară contra exploziilor. Măsurile secundare includ prevenirea oricăror surse de aprindere în zona Ex.


Totuşi, acestea nu sunt uşor de detectat. Doar cunoscând ce poate cauza o scânteie sau căldură se pot lua măsuri pentru prevenirea exploziilor. Sursele de aprindere sunt listate în standardul de bază EN 1127-1 „Atmosfere potenţial explozive - Protecţia contra exploziilor, Partea 1”, precum şi în „Norme tehnice pentru siguranţa funcţională” TRBS 2152, Partea 3. Tot acolo sunt listate şi măsurile de protecţie adecvate pentru prevenirea surselor de aprindere.

WAGO în protecţia contra exploziilor

Principii ale protecţiei contra exploziilor

Tot ce merită ştiut despre protecţia Ex la o singură privire.

Surse de aprindere şi cauzele acestora

Sursa de aprindereCauză (exemplu)
Suprafeţe fierbinţiDispozitive de încălzire, procese mecanice cauzate de frecare şi aşchiere, pierderi de căldură (ambreiaje şi frâne cu discuri)
Arcuri electriceScântei generate mecanic (de exemplu, cauzate de frecare, impact sau procese de prelucrare mecanică), scântei de natură electrică, arcuri în comutatoare electrice
Flăcări şi gaze fierbinţiFlăcările sau produsele de reacţie fierbinţi ale acestora precum gazele fierbinţi şi particulele incandescente pot aprinde o atmosferă explozivă.
Scântei generate mecanicFrecare, impact sau procese de prelucrare mecanică precum polizarea, unelte precum cheile, cleştii sau scările; lucrări efectuate asupra componentelor ruginite cu unelte din aluminiu (reacţie termită)
Sisteme electriceDeschiderea şi închiderea de circuite electrice, egalizarea curenţilor, câmpuri electromagnetice, pulbere conductoare
Notă: joasa tensiune de protecţie nu este o măsură de protecţie contra exploziilor, deoarece aprinderea este posibilă şi la tensiuni de sub 50 V!
Protecţia contra coroziunii catodiceCurent inversat către sursa de curent, inducţie, scurtcircuit sau defecte de împământare
Electricitate staticăDescărcare electrostatică
Trăsnet-
Câmpuri electromagneticeDomenii de frecvenţă de la 9 x 103 la 3 x 1011 Hz. Acestea includ echipamente de înaltă frecvenţă precum echipamentele radio sau generatoare de înaltă frecvenţă.
Radiaţie electromagneticăDomenii de frecvenţă de la 3 x 1011 la 3 x 1015 Hz şi lungimi de undă de la 1000 la 0,1 μm. Acestea includ radiaţie optică precum lumina solară, laserele, trăsnetele, arcurile electrice.
Radiaţie ionizantăAprindere cauzată de absorbţia de energie de la raze UV cu lungime de undă mică, raze X sau materiale radioactive.
UltrasuneteAprindere cauzată de absorbţia de energie de la raze UV cu lungime de undă mică, raze X sau materiale radioactive.
Compresie adiabatică şi fluxuri de gazeDin cauza unor temperaturi ridicate cauzate de unde de şoc şi de cazuri de compresie adiabatică, o atmosferă explozivă se poate aprinde.
Reacţie chimicăDin cauza unor reacţii chimice care produc căldură (reacţii exoterme), materialele se pot încălzi şi pot cauza o explozie.

Citiţi mai multe aici

Ce se întâmplă în timpul unei explozii, ce factori sunt importanţi şi ce măsuri de protecţie sunt disponibile? Tot ce trebuie să ştiţi despre ATEX, zonele Ex, categorii de protecţie contra aprinderii etc.

Clasificarea zonelor

În funcţie de tipul de materiale care apar, riscul pentru diferite locaţii periculoase nu este identic. Frecvenţa şi durata de apariţie a uneia dintre aceste substanţe determină diferitele cerinţe de protecţie pentru echipamentul de operare.
icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x1125.jpg

Măsuri de protecţie împotriva exploziilor

Cine are nevoie de protecţie contra exploziilor? Pentru cine este valabilă protecţia contra exploziilor? Ce trebuie reţinut în acest context? şi ce este protecţia constructivă contra exploziilor? WAGO a redactat pentru dvs. răspunsuri la întrebările cele mai importante.
icon_ex_explosionsschutz_2000x1125.jpg

Grupuri de dispozitive

Ca şi dispozitivele, gazele, vaporii şi pulberile sunt împărţite în diverse grupe în funcţie proprietăţile lor. Această împărţire simplifică selectarea corectă a dispozitivelor pentru diverse gaze, vapori şi pulberi.
icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x1125.jpg

Ce este o explozie?

Ex|plo|zi|e; -i <lat.> (explosio) înseamnă „evadare sub presiune”. Ce se întâmplă în timpul unei explozii, ce factori sunt importanţi şi ce măsuri de protecţie sunt disponibile? Veţi aflaţi tot ce trebuie să ştiţi despre protecţia contra exploziilor chiar aici.
icon_ex_explosion_2000x1125.jpg

Tipuri de protecţie

În zonele cu desemnarea Ex se permit doar echipamente protejate contra exploziilor. Categoriile de protecţie contra incendiilor constau din măsuri constructive şi electrice pentru echipamente şi se califică drept protecţie secundară contra exploziilor.
icon_ex_zuendschutzarten_2000x1125.jpg

Directive, standarde şi reglementări

Cerinţele pentru echipamentul electric pentru zone periculoase au mai multe niveluri: directivele, reglementările şi standardele naţionale şi internaţionale trebuie respectate pentru obţinerea celui mai ridicat nivel de siguranţă posibil. Vă oferim o prezentare generală a celor mai importante reglementări şi recomandări, cum ar fi directiva ATEX.
icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

Produse WAGO pentru protecţia contra exploziilor

Automatizare

Pregătite pentru zone Ex:

Automatizare în condiţii adverse de mediu? Produsele şi soluţiile WAGO sunt create în acest scop.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Tehnologie de conectică

Protecţia contra exploziilor inclusă

Aprobate pentru zone Ex: Produsele WAGO formează conexiuni sigure chiar şi în cele mai extreme condiţii

durchgangsklemmen_2000x1500px.jpg
Persoana dvs. de contact la WAGO

Oferte de servicii suplimentare:

Lectură recomandată

Mai multe din domeniul tehnologiei proceselor

Indiferent dacă este vorba de automatizarea proceselor modulare, despre protecţia contra exploziilor, securitate cibernetică sau tendinţa Process 4.0, WAGO oferă soluţii pentru orice provocare cu care se confruntă industria.

Process 4.0

Lanţuri valorice inteligente

Transformarea digitala şi remodelarea proceselor: WAGO este partenerul dvs. de încredere pentru dezvoltare şi implementare individuală.

process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x1500.jpg
Automatizare a proceselor modulare

DIMA este viitorul

Conceptele de sisteme modulare sunt soluţia la exigenţele în continuă schimbare ale pieţelor. WAGO vă susţine procesul dvs. de dezvoltare.

process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg

Lectură recomandată

WAGO în alte industrii

Tehnicile de automatizare şi de interconectare electrică ale WAGO nu sunt reprezentate doar în domeniul ingineriei proceselor. Aflaţi ce soluţii oferă WAGO în alte industrii.

La drum pe nava viitorului

Tehnologie modernă de propulsie, subsisteme reţelizate – automatizarea şi digitizarea sunt standard pe nave.
MM-4796_Website_Marine_Update_New_Fotolia_93216555_2000x1125_stage.jpg

Un domeniu în tranziţie

Tehnologiile de automatizare şi digitizare moderne dau naştere unor reţele inteligente de comunicare.
brancheneinstiege_energie_2000x1125.jpg