[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/ro/contact", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Clădiri","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteci_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Note privind aplicaţia","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x2000.jpg

Conexiune sigură la tranziţia energetică

Obiectivul principal al industriei generatoare şi distribuitoare de energie electrică este asigurarea securităţii şi a fiabilităţii sursei de alimentare. Produsele WAGO oferă cel mai ridicat grad de siguranţă şi calitate. Avem o linie completă de produse de la tehnologii de interconectare electrică la soluţii de automatizare.

Operatorii de centrale energetice ecologice concurează acerb pentru cel mai mic preţ pe kilowatt oră şi trebuie să acorde atenţie eficienţei şi minimizării costurilor la instalarea sistemelor. De asemenea, sunt obligaţi să conecteze sisteme de o anumită mărime la sistemul de control al operatorului de reţea astfel încât să acestea să poată fi controlate de la distanţă în funcţie de necesităţi. Acest scenariu necesită comunicaţii de telecontrol.

Gestionare parcurilor fotovoltaice: control orientat spre reţea al parcurilor fotovoltaice

Pentru a permite comunicarea între producătorii de electricitate şi operatorii de reţea, operatorii centralelor fotovoltaice recurg la protocoale de telecontrol. Controlerele WAGO oferă utilizatorilor o interfaţă standardizată şi ergonomică bazată pe standardele IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420 (Server/Client), MODBUS, DNP3. Avantajele soluţiei de telecontrol de la WAGO:

  • Comunicare directă între sistemul de telecontrol şi invertorul de putere sau înregistratorul de date al instalaţiei fotovoltaice
  • Interfeţele ETHERNET separate permit crearea de reţele paralele
  • Securitate cibernetică: criptare care respectă cele mai stricte directive în materie de energie şi securitate conform BDEW şi BSI
  • Conectivitate în cloud: Conectare la cloud datorită modernizării software-ului MQTT
  • Gestionarea prin internet protejată prin parolă previne schimbarea setărilor de sistem de către utilizatori neautorizaţi
  • Blocuri funcţionale libere pentru capacităţi extinse, de exemplu, înregistratoare de date şi invertoare
  • Implementarea cerinţelor operatorului de reţea respectiv pentru alimentare activă cu energie şi sursă de alimentare reactivă
  • Control cos ϕ sau Q/U (control al puterii reactive) în funcţie de caracteristică
  • Integrare de sisteme de măsurare externe din reţeaua de medie tensiune (dispozitive de analizare a reţelei, indicatoare de scurtcircuit, dispozitive de protejare a reţelei şi a echipamentelor) prin Modbus TCP/RTU sau alte protocoale industriale
  • Înregistrarea performanţei de joasă tensiune prin modul de măsurare a puterii trifazate
  • Parametrizare şi configurare uşoară prin vizualizare
  • Design modular: într-un nod se pot combina module de intrări/ieşiri digitale, analogice şi specializate
  • Selecţie de peste 500 de module de intrări/ieşiri diferite
  • Parametrizare/configurare prin vizualizare web
  • Programare conform IEC 61131-3
  • Modem radio mobil integrat
energy_solaranlage_himmel_wolken_2000x1125.jpg

Energia solară fluctuează şi trebuie reglată.

Tehnologie de control la distanţă

Transmiterea datelor prin internet

Puteţi controla, monitoriza, întreţine şi diagnostica utilajele şi sistemele descentralizate din întreaga lume cu controlerul PFC200 cu modem 3G. – în siguranţă, rentabil şi fără cabluri. Reţelele de date moderne preiau dirijarea, comunicarea şi furnizarea pachetelor de date.

branche-io-systeme-fernwirktechnik_2000x2000px.jpg

Tehnologie de conectare: instalare sigură şi simplă

În asamblarea unui sistem fotovoltaic, instalarea sigură şi simplă este esenţială. WAGO oferă ambele avantaje: cu regletele de conexiuni cu montaj pe şină TOPJOB® S, liniile fotovoltaice sunt conectate stabil şi permanent. Regletele de conexiuni pentru deconectare şi cele pentru siguranţe cu rezistenţă la înaltă tensiune izolează în siguranţă generatoarele fotovoltaice de invertoare. Oferta este completată de soluţii suplimentare precum diodele de blocare.

energy_wechselrichter_solar_personen_gettyimages-594828715_2000x1125.jpg

WAGO simplifică instalarea centralelor fotovoltaice.

Produse

Module cu relee seria 288

Releele şi cuploarele optice sunt utilizate peste tot unde trebuie transmise semnale electrice şi este necesară izolarea galvanică, reglarea nivelului sau amplificarea.

alle-produkte_relais_optokoppler_2000x1500_1.jpg
Produse

Reglete de conexiuni cu siguranţe din seria 811

Regletele de conexiuni de la WAGO pentru diverse aplicaţii, precum siguranţele lamelare pentru industria autovehiculelor de până la 6 mm2 (16 AWG) sau siguranţele miniaturale cu dulii pivotante

energy_sicherungsklemme_811_2000x1500.jpg
Produse

Împingeţi performanţa la extrem cu TOPJOB® S

Este suficientă conectarea şi totul este pregătit: Cu regletele de conexiuni cu montare pe şină TOPJOB® S, puteţi realiza rapid, direct şi securizat cablaje oriunde în lume, în toate aplicaţiile.

reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x1500.jpg

Invertoare solare: mai compacte şi mai durabile cu WAGO

Invertorul este inima sistemului fotovoltaic. Acesta converteşte curentul continuu de la modulele solare în curent alternativ care este transferat apoi în reţeaua electrică publică. Dispozitivele au pierderi foarte reduse cu o eficienţă de până la 99 %. Cu alte cuvinte: doar o sutime din curentul continuu se pierde în timpul conversiei. Durabilitatea şi performanţa unui invertor sunt determinate de componentele sale electronice şi electromecanice. Acestea trebuie să funcţioneze stabil timp de mulţi ani şi să asigure funcţionalitate şi siguranţă în spaţii restrânse. Regletele de conexiuni pentru plăcuţe de circuite integrate cu intensităţi ridicate de la WAGO îndeplinesc aceste cerinţe.

energy_wechselrichter_solar_techniker_gettyimages-565880867_2000x1125.jpg

Inginer electrician de instalaţie solară care conectează un invertor

Produse

Reglete de conexiuni PCB şi conectori detaşabili

Regletele de conexiuni pentru plăcuţe de circuite imprimate de la WAGO şi conectoarele detaşabile pot fi utilizate uşor şi sigur

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1500.jpg
Produse

Blocuri cu terminale de deconectare seria 2006 TOPJOB®S

Bazate pe VDE 0108, regletele de conexiuni de deconectare a nulului de la WAGO pot fi utilizate în clădiri publice pentru măsurarea izolaţiei fără deconectarea conductorului de nul.

energy_tjs_trennklemme_2006_2000x1500.jpg
Produse

Reglete de conexiuni de trecere prin panouri din seria 828

Regletele de conexiuni de trecere prin panouri de la WAGO cu conectare cu şurub CAGE CLAMP® pe ambele părţi asigură o instalare simplă, fără unelte.

energy_durchführungsklemme_828_2000x1500.jpg
Produse

Cablaj pentru sisteme cu X-COM® SYSTEM şi X-COM®S-SYSTEM

În aplicaţiile cu aparataj de comutare şi control, soluţiile WAGO X-COM®-SYSTEM şi X-COM®S-SYSTEM reduc timpul şi costurile aferente cablării sistemelor.

reihenklemmen_00354_2000x1500.jpg

Gestionarea parcurilor eoliene: producţie de energie în conformitate cu reţeaua

Turbinele eoliene au sisteme de control electronic moderne. Controlerul principal, în calitate de element central, se află în contact constant cu elemente de control periferice, precum sistemul de urmărire a vântului şi sistemul de reglare a palelor. Acest contact asigură funcţionarea optimă pe orice vreme prin modificarea parametrilor individuali ai sistemului. Transferarea corectă a energiei de la turbine în reţeaua electrică necesită monitorizarea constantă a conexiunii sistemului la reţea. Variabile ale reţelei precum tensiunea, intensitatea şi frecvenţa sunt înregistrate şi transmise continuu sistemului de control al centralei pentru a se asigura o reacţie imediată la depăşirea valorilor limită definite. WAGO susţine gestionarea parcurilor eoliene şi asigură comunicarea stabilă cu operatorul de reţea, distribuitorul direct şi operatorul turbinelor. Aceasta permite accesul liber neîntârziat al tuturor participanţilor la sistem. Sistemul WAGO-I/O-SYSTEM 750 asigură posibilitatea de controlare şi monitorizare cu siguranţă intrinsecă a parcurilor eoliene. Avantajele soluţiei de telecontrol de la WAGO:

  • Comunicare prin protocoale de telecontrol standard conform IEC 60870-5-101 /-103 /-104, 61400-25, 61850-7-420, MODBUS şi DNP3
  • Datorită numeroaselor module de intrări/ieşiri, sistemul de intrări/ieşiri este ideal în reţeaua de distribuţie, de exemplu, pentru comunicarea serială cu invertoarele sau pentru măsurarea puterii trifazate.
  • Măsurarea şi monitorizarea convenabilă a ratelor de generare şi de consum (de exemplu, tensiune, putere reactivă, putere activă, cos φ, frecvenţă şi direcţia fluxului de energie)
  • Controlere disponibile pentru toate sistemele populare de magistrale industriale şi standarde ETHERNET
  • Interfeţele ETHERNET separate permit crearea de reţele paralele
  • Programabile prin CODESYS conform IEC 61131-3
  • Securitate cibernetică: Controlerele PFC100/PFC200 respectă reglementările curente privind securitatea IT pentru operatorii de reţele şi pot fi consolidate după cum se descrie în cartea albă a BDEW.
  • Conectivitate în cloud: Conectare la cloud datorită modernizării software-ului MQTT
  • Gestionarea prin internet protejată prin parolă previne schimbarea setărilor de sistem de către utilizatori neautorizaţi
  • Blocuri funcţionale disponibile gratuit
  • Client OPC/XML
  • Client IEC 61400-25
energy_windraeder_intergration_strom_2000x1125.jpg

Substaţia de la baza unui parc eolian

Bioenergie: automatizare sigură chiar şi în zone periculoase

O centrală de biogaz produce biogaz în principal prin fermentarea de materii prime regenerabile sau de dejecţii animale. În majoritatea cazurilor, gazul este introdus direct în centrale de generare combinată a căldurii şi electricităţii (cogenerare) de unde energia electrică este transferată în reţeaua electrică publică. Dar, la fel de uşor, biogazul poate fi procesat în biometan şi introdus în reţeaua de gaze naturale sau poate fi convertit în centrale de cogenerare pentru termoficare descentralizată. Sistemul WAGO-I/O-SYSTEM este utilizat în toate domeniile, fie că este vorba de automatizarea proceselor individuale, de controlarea instalaţiilor de procesare sau de conectarea centralei de generare la sistemul de control al operatorului de reţea sau al furnizorului de energie controlabilă. Avantajele soluţiei de telecontrol de la WAGO:

  • Comunicare prin protocoale de telecontrol conform IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420, MODBUS şi DNP3
  • Datorită numeroaselor module de intrări/ieşiri, sistemul de intrări/ieşiri este ideal în reţeaua de distribuţie, de exemplu, pentru comunicarea serială cu invertoarele sau pentru măsurarea puterii trifazate.
  • Măsurarea şi monitorizarea convenabilă a ratelor de generare şi de consum (de exemplu, tensiune, putere reactivă, putere activă, cos φ, frecvenţă şi direcţia fluxului de energie)
  • Controlere pentru toate sistemele populare de magistrale industriale şi standarde ETHERNET
  • Semnalele de proces din zonele Ex pot fi conectate direct la module albastre Ex cu siguranţă intrinsecă de la WAGO.
  • Interfeţele ETHERNET separate permit crearea de reţele paralele.
  • Programabile prin CODESYS conform IEC 61131-3
  • Vizualizarea web permite vizualizarea subproceselor pe uşa dulapului de comandă sau direct pe ecran.
  • Securitate cibernetică: Controlerele PFC100/PFC200 respectă reglementările curente privind securitatea IT pentru operatorii de reţele şi pot fi consolidate după cum se descrie în cartea albă a BDEW.
  • Conectivitate în cloud: Conectare la cloud datorită modernizării software-ului MQTT
energy_regenerative-energieerzeugung_biogas_gettyimages-483451315_2000x1125.jpg

Centralele de producţie de biogaz

Energia hidroelectrică: control ferm asupra forţelor

Energia regenerabilă de la centrale hidroelectrice este o parte importantă a tranziţiei energetice globale. Este necesar un nivel ridicat de automatizare pentru operarea economică a centralelor hidroelectrice. Printre alte aplicaţii, soluţiile WAGO pot fi găsite în sisteme de control al turbinelor care sunt conectate la un sistem SCADA de nivel superior pentru monitorizarea şi controlarea centralei electrice. Avantajele soluţiei de telecontrol de la WAGO:

  • Comunicare prin protocoale de telecontrol conform IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420, MODBUS şi DNP3
  • Interfeţele ETHERNET separate permit crearea de reţele paralele
  • Securitate cibernetică: criptare care respectă cele mai stricte directive în materie de energie şi securitate conform BDEW şi BSI
  • Conectivitate în cloud: Conectare la cloud datorită modernizării software-ului MQTT
  • Gestionarea prin internet protejată prin parolă previne schimbarea setărilor de sistem de către utilizatori neautorizaţi

energy_regenerative energieerzeugung_wasserkraft_gettyimages-157287362_2000x1125.jpg

Centrală energetică de stocare în Alpi

Vedeţi cum funcţionează soluţiile noastre

[{"code":"ContentArticleInterviewPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleReferencePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"}]
Persoana dvs. de contact la WAGO

WAGO Kontakttechnik Romania SRL

Oferte de servicii suplimentare:

Lectură recomandată

Mai multe aplicaţii de inginerie electrică

Indiferent dacă este vorba de digitizare, de energii regenerabile sau de integrarea de furnizori descentralizaţi, WAGO oferă soluţii pentru fiecare provocare în gestionarea modernă a energiei.

Reţele electrice

Reţele electrice inteligente

Automatizarea reţelelor electrice prezintă multe avantaje. Unul dintre acestea este posibilitatea de întreţinere de la distanţă. WAGO are soluţiile potrivite.

energy_energienetze_strom_ausbau_gettyimages-595759396_2000x1500.jpg
Digitizare

Reţele inteligente pentru piaţa energetică

Când sistemele energetice sunt digitizate, se caută strategiile şi produsele care stau la baza întregii funcţionalităţi. WAGO are experienţa şi soluţiile pentru tranziţia la energia digitală.

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x1500.jpg
Gestionarea alimentării reţelei

Alimentare stabilă cu energie solară şi eoliană

Reţelizarea şi controlarea inteligentă a energiilor regenerabile este o provocare majoră pentru operatorii de reţea. WAGO vă poate ajuta cu experienţă, produse şi soluţii.

energy_integration-dezentraler-einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x1500.jpg
Sisteme de stocare a energiei

Energie electrică fără întrerupere

Sistemele de stocare a energiei degrevează reţelele electrice, sporind flexibilitatea alimentării electrice. Tehnologia WAGO permite controlarea sistemelor de stocare.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x1500.jpg

V-ar mai putea interesa

Subiecte şi soluţii pentru astăzi şi pentru mâine

Soluţiile noastre de interconectare electrică şi automatizare sunt căutate nu doar în sectorul energetic. Cele mai importante domenii includ gestionarea energiei şi digitizarea.

Digitizare

În slujba industriei viitorului

Comunicare prin cloud sau automatizare inteligentă: În timp ce digitizarea industrială are multe faţete şi prezintă şi mai multe oportunităţi, securitatea cibernetică reprezintă o provocare majoră.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Gestionarea energiei

Identificarea şi exploatarea potenţialului

Economisirea energiei este bună pentru mediul înconjurător şi pentru afaceri. Efectuarea analizei corecte şi luarea măsurilor potrivite poate conduce la un profit sustenabil. WAGO este partenerul dvs. pentru gestionarea eficientă a energiei.

energymanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500px.jpg