[{"term":"Clădiri","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteci_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Note privind aplicaţia","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Pagina de start", "item": "https://www.wago.com/ro" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Soluţii", "item": "https://www.wago.com/ro/soluţii" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Inginerie electrică ", "item": "https://www.wago.com/ro/inginerie-electrică" }, { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": "Sisteme de stocare a energiei", "item": "https://www.wago.com/ro/inginerie-electrică/sisteme-de-stocare-a-energiei" } ] } [{"url":"/soluţii","name":"Soluţii","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/inginerie-electrică","name":"Inginerie electrică ","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/inginerie-electrică/sisteme-de-stocare-a-energiei","name":"Sisteme de stocare a energiei","linkClass":"active","categoryCode":null}]
energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x2000.jpg

Energie electrică fără întrerupere

Bateriile, şi sistemele de convertire a energiei electrice în căldură şi în gaze promovează independenţa de alimentare electrică, eliberează reţeaua electrică şi încorporează mobilitatea şi sectoarele de termoficare în protejarea climatului, şi toate acestea se bazează pe controlere WAGO.


Sistemele de stocare captează energia în exces şi o eliberează când este necesar. Acest fapt permite creşterea consumului privat de energie solară de către locuinţe şi companii, reducerea vârfurilor de consum şi furnizarea de rezerve funcţionale pentru compensarea fluctuaţiilor pe termen scurt în reţea. Tehnologia WAGO permite controlarea sistemelor de stocare.

Sistemele de stocare la domiciliu: conectaţi rapid baterii cu economie de spaţiu

Piaţa de sisteme de stocare pentru locuinţe nu este stimulată doar de dorinţa proprietarilor de a reduce utilizarea electricităţii de la reţea printr-o combinaţie de panouri fotovoltaice şi stocare în baterii. Furnizorii stimulează şi ei vânzările de echipamente deoarece astfel pot dezvolta noi modele de afaceri. Dacă bateriile sunt comercializate împreună cu module solare şi sunt interconectate în roi, se poate reduce astfel solicitarea reţelei. WAGO oferă soluţia de instalare a stocării la domiciliu. Regletele de conexiuni montabile pe şină WAGO TOPJOB®S pot conecta sistemul la un sistem de distribuţie a energiei electrice al unei locuinţe.

energy_energiespeicher_batterien_forschung_gettyimages-599833889_2000x1125.jpg

Bateriile sunt căutate, cercetătorii le optimizează

Reţea locală, sisteme de stocare mari şi industriale: reducerea sarcinilor maxime

Sistemele de stocare în reţeaua locală reglează tensiunea dintr-o reţea de joasă tensiune la o valoare prestabilită. O creştere clară a tensiunii este problematică, mai ales la ora prânzului când celulele fotovoltaice funcţionează la capacitate maximă. Utilizarea stocării în reţeaua locală care preia energia în exces este o alternativă la introducerea acesteia la nivelul de medie tensiune şi la extinderea reţelei locale. În cazul în care cerul este înnorat, energia stocată poate fi reintrodusă în reţea. Se pot reduce vârfurile de sarcină din reţea. În plus, operatorul reţelei poate furniza servicii de sistem prin sistemul de stocare precum rezerve funcţionale pentru generarea de venituri suplimentare.

Sistemele de stocare în masă sunt utilizate în principal pentru reglarea frecvenţei. Operatorii reţelelor de transmisie pot asigura rezerve funcţionale. Dacă frecvenţa la reţea în sistemul de reţele integrat al Europei creşte din cauza excesului de energie, sistemele de stocare preiau energie. Dacă frecvenţa scade din cauza generării insuficiente de energie, sistemele de stocare eliberează energie.

Unităţile de stocare industrială acoperă capacităţi de la câţiva kilowaţi oră la câţiva megawaţi oră. Unităţile de stocare industrială sunt utilizate în principal pentru stabilizarea reţelelor şi, între altele, pentru atenuarea sarcinilor maxime în reţelele virtuale, adică netezirea vârfurilor pentru gestionarea sarcinilor şi pentru combinarea cu generatoare fluctuante, precum turbinele eoliene şi consumatorii controlabili. Acestea sunt utilizate şi drept surse pentru staţiile de alimentare cu energie electrică, în care energia solară poate fi obţinută permanent.

Tehnologia WAGO este utilizată pentru conectarea de unităţi de stocare sigure care economisesc spaţiu. Telecontrolerele noastre sunt utilizate ca gateway-uri pentru acces la reţeaua energetică. Diverşi senzori de pe teren se pot conecta la internet prin aceste gateway-uri şi îşi pot face datele disponibile în cloud. Acestea sunt avantajele controlerelor WAGO ca element central al tehnologiei de măsurare şi control:

  • WAGO-I/O-SYSTEM 750 este ideal în reţeaua de distribuţie, de exemplu, pentru comunicarea serială cu invertoarele sau pentru măsurarea puterii trifazate.
  • Măsurarea şi monitorizarea convenabilă a ratelor de generare şi de consum (de exemplu, tensiune, putere reactivă, putere activă, cos φ, frecvenţă şi direcţia fluxului de energie)
  • Generare şi gestionarea sarcinilor
  • Integrarea sistemului de gestionare a bateriilor (BMS) prin magistrală CAN sau MODBUS în controler
  • Controler programabil conform IEC 61131 sau pe platformă Linux®
  • Combinare a ratelor de alimentare prin adaptare la sisteme de control centrale
  • Conectare la participanţi externi de pe piaţă, precum furnizorii şi companiile de utilităţi publice, comercianţii direcţi sau centralele energetice virtuale în conformitate cu IEC 60870-5-101, -103 /-104, 61400-25, 61850-7-420, DNP3, VHPready
  • Securitate cibernetică: Controlerele PFC100/PFC200 respectă reglementările curente privind securitatea IT pentru operatorii de reţele şi pot fi consolidate după cum se descrie în cartea albă a BDEW.
  • Conectivitate în cloud: Conectare la cloud datorită modernizării software-ului MQTT
energy_referenz_fehringer_stromtankstelle_2000x1125.jpg

Sistemele de stocare industriale alimentează staţii de încărcare.

Energie electrică-în-X: convertirea în siguranţă a energiei electrice în căldură şi gaze

Dacă energia este stocată şi pe perioade mai lungi, sunt disponibile sisteme de convertire a energiei electrice în căldură şi în gaze. Acestea convertesc energia electrică în exces în căldură şi în gazele stocabile hidrogen şi metan. Aceste produse pot fi stocate în reţeaua existentă de gaze naturale care alimentează sistemele de termoficare, centralele electrice şi centralele de gaz. Convertirea energiei electrice în căldură este ideală în aplicaţii care consumă cantităţi mari de căldură, de exemplu, reţelele publice de termoficare. Sistemele de convertire a energiei electrice în gaze şi de electroliză funcţionează şi ele dacă se planifică o reţea densă de staţii de alimentare cu hidrogen într-o anumită regiune sau dacă este disponibil acces stabil la reţeaua de gaze naturale. Avantajele soluţiei de telecontrol de la WAGO:

  • Conectarea generatoarelor şi a acumulatoarelor de căldură prin intermediul controlerului; integrarea prin conectare la reţea a electrolizoarelor pentru stocarea unor cantităţi mari de energie electrică
  • Interfeţe multiple: PROFIBUS, CAN, Ethernet IP, IEC 60870/61400/61850, MODBUS etc.
  • Măsurare şi monitorizare convenabilă a parametrilor generatoarelor/acumulatoarelor, de exemplu, puterea activă, temperatura şi volumul de stocare; reglarea valorilor de proces, precum regulatoarele de presiune şi separatoarele de gaze cu module protejate contra exploziilor
  • Integrarea de prognoze în materie de consum de curent şi vreme
  • Programabile conform IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420 şi DNP3
  • Setare uşoară a parametrilor prin configurator
  • Scalabile prin peste 500 de module de intrare/ieşire diferite pentru multe aplicaţii, de exemplu, măsurarea puterii trifazate pentru analiza reţelelor
  • Securitate cibernetică: Controlerele PFC100/PFC200 respectă reglementările curente privind securitatea IT pentru operatorii de reţele şi pot fi consolidate după cum se descrie în cartea albă a BDEW.
  • Conectivitate în cloud: Conectare la cloud datorită modernizării software-ului MQTT
  • Module de intrare/ieşire standard şi module cu siguranţă intrinsecă Ex într-un singur controler (într-o carcasă Ex corespunzătoare în funcţie de locul de instalare)
energy_referenz_zae_zentrum-fuer-angewandte-energieforschung-bayern_elektrolyse_2000x1250.jpg

Cercetătorii de la ZAE din Bavaria testează electroliza.

Produse

Împingeţi performanţa la extrem cu TOPJOB® S

Este suficientă conectarea şi totul este pregătit: Cu regletele de conexiuni cu montare pe şină TOPJOB® S, puteţi realiza rapid, direct şi securizat cablaje oriunde în lume, în toate aplicaţiile.

reihenklemmen_00354_2000x1500.jpg