Nr. articol 243-808Conector MICRO PUSH WIRE® pentru cutii de conexiuni; pentru conductori unifilari; max. 0,8 mm Ø; 8 conductori; capac gri deschis; Temperatură aer ambiant: max 60°C; roșu1 of 2Culoare: Conector MICRO PUSH WIRE® pentru cutii de conexiuni; pentru conductori unifilari; max. 0,8 mm Ø; 8 conductori; capac gri deschis; Temperatură aer ambiant: max 60°C; roșu ConectareVă rugăm să aşteptaţi ...Adăugare în coşul de cumpărăturiGenerare fişe tehniceComparăSemn de carteNOTICE: Observe installation and safety instructions! Conector MICRO PUSH WIRE® pentru cutii de conexiuni; pentru conductori unifilari; max. 0,8 mm Ø; 8 conductori; capac gri deschis; Temperatură aer ambiant: max 60°C; roșu ConectareVă rugăm să aşteptaţi ...Adăugare în coşul de cumpărăturiGenerare fişe tehniceComparăSemn de carte