[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/ro/contact", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Clădiri","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteci_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Note privind aplicaţia","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Subiecte 28 iulie 2020
Specificaţii privind materialele şi
Conectarea
conductorilor din aluminiu

Pentru produsele noastre, utilizăm materiale probate în practică, în unele cazuri, de secole. Cu toate acestea, cercetarea şi testarea de noi materiale este în continuare una din preocupările noastre constante. Afirmaţia este valabilă şi pentru pasta de contact utilizată pentru conectarea conductorilor din aluminiu la clemele cu arc WAGO.

Informaţii despre WAGO:

  • Materiale de izolaţie
  • Tabel: Materiale de izolaţie standard
  • Poliamidă (PA 66)
  • Poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă (PA 66 GF)
  • Poliftalamidă (PPA GF)
  • Poliamidă (PA 46)
  • Policarbonat (PC)
  • Terminarea conductoarelor din aluminiu

Specificaţii privind materialele şi conectarea conductorilor din aluminiu la WAGO

Prezentare generală a specificaţiilor privind materialele

Materiale de izolaţie

WAGO utilizează în principal poliamida (PA 66 şi PA 46) pentru acoperirea componentelor conductori de curent, precum şi poliftalamida (PPA) şi policarbonatul (PC) ca materiale de izolaţie (a se vedea tabelul). Timp de peste 40 de ani, aceste materiale şi-au dovedit calităţile în produse WAGO şi sunt aprobate integral de agenţii terţe certificate. Materialele polimerice listate nu conţin halogeni şi sunt ignifuge conform IEC 61249-2-21 şi nu conţin ca ingrediente metale grele, silicon, azbest sau formaldehidă.
materialangaben_isolierstoffe_tabelle_2000x1125.jpg

Poliamida (PA66)

WAGO utilizează poliamide modificate ignifuge, fără halogeni.

Aceste materiale nu se corodează, sunt greu de aprins şi au proprietăţi de autostingere (clasificare V0 conform UL 94). Conform UL 746C, poliamida utilizată la WAGO are o temperatură de funcţionare continuă de 105 °C (221 °F) pe baza indicelui de temperatură relativă cu sarcină de impact (RTIimp).

Această calitate asigură menţinerea calităţilor izolatoare electrice şi mecanice la un nivel suficient pe o perioadă îndelungată de timp. Limita superioară de temperatură pe termen scurt este de

200°C (392°F). În intervale de temperatură inferioare, s-a stabilit că nu se produce nicio deteriorare a materialului izolator în timpul utilizării până la −35 °C (−31 °F). După instalare şi cablare, produsele WAGO pot fi utilizate până la temperaturi de până la −60 °C (−76 °F). Umiditatea ambiantă (până la 2,5 % într-o atmosferă standard) este absorbită, asigurând poliamidelor elasticitate, rezistenţă şi durabilitate optimă. În utilizare practică, stabilizarea elementară a poliamidelor de la WAGO este dovedită timp de mulţi ani a fi suficientă pentru a preveni deteriorările cauzate de expunerea la ozon sau radiaţii UV în aplicaţiile conforme destinaţiei de utilizare. Poliamidele au rezistenţă excelentă în majoritatea climatelor solicitante şi şi-au dovedit calităţile în aplicaţii din întreaga lume. Componentele de izolaţie fabricate din poliamidă sunt rezistente la insecte. Materialul nu furnizează oxigen şi alte elemente biogene pentru microorganisme. Prezenţa bacteriilor anaerobe din sol, a mucegaiurilor, fungilor şi enzimelor nu degradează materialul. Poliamidele sunt rezistente la majoritatea carburanţilor, vaselinelor şi uleiurilor, precum şi la majoritatea agenţilor de curăţare precum alcoolul, freonul, frigenul şi tetraclorura de carbon. Rezistenţa la acizi depinde de tipul şi concentraţia acidului, precum şi la timpul de expunere.

Utilizarea de materiale de izolaţie în timpul producţiei interne la WAGO are loc doar după recepţia certificatelor de testare în fabrică şi a testelor de materiale specificate.

Poliamidă armată cu fibre de sticlă (PA 66 GF)

WAGO utilizează poliamide armate cu fibre de sticlă pentru componente cu cerinţe mecanice crescute, precum pârghiile, butoanele sau carcasele expuse solicitărilor intense, deoarece acestea au proprietăţi mecanice caracteristice semnificativ mai bune decât poliamidele nearmate. În general, se utilizează materiale care au rezistenţă la curenţi de conturnare, caracteristici de inflamabilitate şi rezistenţă la temperatură excelente.

Mai multe date sunt disponibile în tabel.

Poliftalamidă (PPA GF)

Poliamidele armate cu fibre de sticlă de înaltă performanţă sunt ideale pentru aplicaţii care presupun temperaturi ridicate datorită stabilităţii dimensionale la temperaturi extreme, dependenţei reduse de condiţiile ambiante şi rezistenţei excelente. Rezistenţa remarcabilă la curenţi de conturnare permite realizarea de componente miniaturale. Echipamentul de protecţie contra incendiilor permite clasificarea în clasa de inflamabilitate V0 conform UL 94 – chiar şi pentru pereţi extrem de subţiri. PPA GF absorb cantităţi infime de umezeală din aerul ambiant, ceea le face ideale pentru aplicaţii de lipire THR şi pentru componente cu pereţi subţiri care sunt stabile dimensional.

Mai multe date sunt disponibile în tabel.

Poliamida (PA46)

În comparaţie cu PA 66, PA 46 are o stabilitate dimensională substanţial crescută la căldură. Indicele de temperatură relativ cu sarcini de impact (RTIimp) este de 115 °C (239 °F) pentru PA 46.

Temperatura pe termen scurt acceptabilă pentru tipul utilizat de WAGO este de 280 °C (536 °F).

Mai multe date sunt disponibile în tabel.

Policarbonatul (PC)

Policarbonatul are stabilitate dimensională excelentă la căldură. Proprietăţile electrice şi mecanice rămân intacte la temperaturi extrem de ridicate de până la aproximativ 120 °C (248 °F) conform Cărţii galbene UL. Proprietăţile de izolare electrică excelente şi stabilitatea dimensională sunt practic independente de condiţiile ambiante precum umiditatea şi temperatura. Se pot crea componente foarte precise datorită contractării reduse a materialului în timpul formării prin injecţie. Policarbonatul are rezistenţă excelentă la factorii meteo şi la radiaţiile de înaltă energie. Dacă policarbonatul nu este colorat, componentele sunt transparente. Datorită proprietăţilor dezirabile (de exemplu, stabilitatea dimensională, rezistenţa la căldură, neinflamabilitatea, durabilitatea şi transparenţa). policarbonatul este un material probat şi utilizat pe larg în industria electrică. În funcţie de cerinţele impuse produsului finit, WAGO utilizează policarbonaţi cu clasificări de inflamabilitate V2 şi V0 conform UL 94. Se utilizează policarbonat cu vâscozitate medie care are rezistenţă chimică excelentă.

Tereftalatul de polibutilenă (PBT)

Tereftalatul de polibutilenă este utilizat datorită combinaţiei echilibrate de rigiditate şi rezistenţă alături de durabilitate şi capacitate de deflexie a căldurii, precum şi stabilităţii dimensionale excelente.

Proprietăţile electrice şi mecanice sunt foarte bune şi nu sunt afectate de umiditatea ambiantă. Echipamentul de protecţie contra incendiilor este lipsit de ingrediente poluante şi materialul este clasificat ca V0.

Tereftalatul de polibutilenă armat cu fibre de sticlă (PBT GF)

Tereftalatul de polibutilenă armat cu fibre de sticlă se distinge şi prin proprietăţi mecanice şi electrice excelente, în special în cazul pereţilor subţiri.

PBT GF este şi el clasificat V0 şi, ca şi celelalte materiale plastice de la WAGO, nu conţine ingrediente poluante.

Conectarea conductorilor din aluminiu (pasta de contact „Alu-Plus”)

Toate produsele WAGO sunt proiectate pentru conectarea conductorilor din cupru, cu următoarele excepţii posibile:

Utilizaţi pastă de contact „Alu-Plus” pentru conectarea conductorilor unifilari din aluminiu la regletele noastre de borne cu cleme cu arc.

Datorită conductivităţii reduse a conductorilor din aluminiu, este necesară şi adaptarea corespunzătoare a intensităţilor nominale: 2,5 mm2 = 16 A şi 4 mm2 = 22 A.

Seringă

Conţinut: 20 ml de pastă de contact „Alu-Plus”
Nr. articol: 249-130
20 de bucăţi pe unitate de ambalaj (4 x 5)

Domenii de aplicaţie

Pasta de contact „Alu-Plus” este destinată conectării sigure a conductorilor unifilari din aluminiu(1) de până la 4 mm2 în conexiuni cu arc WAGO.

Următoarele condiţii se aplică conexiunilor cu arc cu tehnologie de conectare PUSH WIRE® şi CAGE CLAMP® cu anclanşare automată:
Nu mai este necesară curăţarea şi gresarea conductorilor din aluminiu. Utilizaţi în schimb pastă de contact „Alu-Plus” de la WAGO, care este injectată direct în orificiul de intrare al regletelor WAGO cu seringa convenabilă. Conductorii din aluminiu care prezintă semne clare de coroziune (de exemplu, înnegrire) necesită curăţare mecanică. Conductorii unifilari din aluminiu pot fi introduşi apoi cu uşurinţă.


Când se utilizează reglete de conexiuni cu tehnologie de conectare cu arc CAGE CLAMP®, conductorii din aluminiu trebuie curăţati mai întâi şi introdusi imediat în clemele umplute cu pastă de contact „Alu-Plus”.

(1)Conductorii din aluminiu conform standardului IEC 61545, Clasa B, „Aliaj 1370” cu rezistenţă la întindere de 90–180 N/mm2 şi elongaţie de 1–4 %.
Valori standard: rezistenţă la întindere de 90 … 180 MPa, elongaţie de 1 … 4 % (conform EN 615.4.1)

Pasta de contact WAGO „Alu-Plus”

  • Distruge automat pelicula de oxid în timpul procesului de introducere în conexiunile PUSH WIRE® şi
    CAGE CLAMP® cu anclanşare automată.
  • Previne reoxidarea la punctul de prindere.
  • Previne coroziunea electrolitică între conductorii din aluminiu şi cei din cupru (din aceeaşi regletă de conexiuni)
  • Asigură protecţie pe termen lung contra coroziunii.

De asemenea se poate aplica pastă WAGO „Alu-Plus” şi pe întreaga suprafaţă a conductorului din aluminiu înainte de terminaţie, desigur.

Conectori pentru iluminat WAGO

Exemple de aplicaţii

Pasta WAGO „Alu-Plus” din seringă oferă un grad superior de fiabilitate şi curăţenie pentru terminatiile conductorilor unifilari din aluminiu. Umplerea se efectuează pe cele două reglete WAGO selectate – destul de rapid, după cum se descrie în exemplu.

Pasul 1:

Împingeţi duza seringii cu pastă „Alu-Plus” mai întâi în orificiul circular şi apoi în cel pătrat pentru introducerea conductorului ale conectorului pentru iluminat de la WAGO.

h_0249_0130_002_xx_2000x1125.jpg

Pasul 2:

Apăsaţi pe piston până când pasta „Alu-Plus” umple ambele orificii.
Notă: Nu este adecvată pentru aplicaţii cu temperaturi ridicate!

h_0249_0130_003_xx_2000x1125.jpg

Reglete de borne cu montaj pe şină WAGO (până la 4 mm2 /12 AWG)

Pasul 2:

Apăsaţi pe piston până când pasta „Alu-Plus” umple toate orificiile de introducere a conductorior.

h_0249_0130_005_xx_2000x1125.jpg

Pasul 1:

Pentru fiecare intrare de conductor:
Introduceţi succesiv duza seringii cu pastă „Alu-Plus” în fiecare orificiu de introducere a conductorilor.

h_0249_0130_004_xx_2000x1125.jpg
Persoana dvs. de contact la WAGO

WAGO Kontakttechnik Romania SRL

Oferte de servicii suplimentare:

Lectură recomandată

Subiecte și servicii conexe

Descărcări

Certificate şi aprobări

Construite, testate, aprobate: Produsele WAGO sunt certificate pentru utilizare într-o mare diversitate de domenii şi sectoare în întreaga lume. Am colectat certificatele pentru descărcare.

kundenservice_zertifikate_zulassungen_gettyimages-533837347_2000x2000.jpg
Descărcări

Cataloage

Obţineţi o vedere de ansamblu a tuturor aspectelor, chiar şi fără conexiune la internet, prin descărcarea cataloagelor noastre pentru a putea accesa uşor oricând toate informaţiile importante.

WAGO6369_23-elektronische-kataloge_2000x1500.jpg

V-ar mai putea interesa

Aflaţi mai multe despre noi

Service pentru clienţi

Asistenţă pentru dvs.

De la personalul dedicat, seminarii şi expoziţii, la certificate şi informaţii despre produs, până la returnări: WAGO oferă rapid asistenţă specializată – contactaţi-ne.

kundenservice_gettyimages-556419311_2000x2000_1.jpg
Produse

Descoperiţi produsele WAGO

Puterea inovaţiei, curajul, rezistenţa şi numeroasele inovaţii ale inginerilor noştri au creat un sistem capabil să se schimbe. Acest lucru a dus la o îmbunătăţire continuă, care nu este în nici un caz completă. WAGO dovedeşte acest lucru mereu cu noile sale produse.

katalogeinstieg-alle_produktuebersicht_interface_interconnection_automatisierung_2000x1500_1.jpg