[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/ro/contact", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
Pe această pagină:
[{"term":"Clădiri","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteci_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Note privind aplicaţia","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Subiecte 28 iulie 2020
KNX: standardul în tehnologia sistemelor pentru locuinţe şi clădiri

KNX este un protocol de comunicare uniform, independent de producător, pentru a conecta în mod inteligent în reţea tehnologiile de ultimă generaţie de la domiciliu şi pentru sistemele de clădiri. KNX este utilizat pentru a planifica şi pentru a controla soluţiile eficiente din punct de vedere energetic pentru mai multă funcţionalitate şi pentru mai mult confort, reducând simultan costurile de energie.

Caracteristici ale sistemului KNX:

  • Un sistem distribuit de magistrală, care permite dispozitivelor să efectueze în mod direct schimb de informaţii
  • Tensiune magistrală: 24 V cc (+6/-4 V)
  • Protocolul CSMA/CA protejează împotriva pierderii datelor rezultate din coliziunile telegramelor.

  • Pot fi conectate până la 12.000 de noduri de magistrală

  • Rată de transmisie a datelor de 9,6 kBiţi/s, nu sunt necesari rezistori terminaţii

KNX explicat simplu

De peste 20 de ani, KNX se dovedeşte a fi un standard global pentru automatizarea locuinţelor şi a clădirilor, în conformitate cu EN 50090 şi cu ISO/IEC 14543. Un mare avantaj al KNX este reprezentat de configurarea de la distanţă: în locul unui dispozitiv central, funcţiile sunt găzduite de abonaţii individuali ai magistralelor. Senzorii, cum ar fi comutatoarele şi detectoarele de prezenţă, trimit comenzi de comandă direct la sistemele de lumini, de jaluzele, de încălzire şi de ventilaţie. Atribuirile şi funcţiile sunt configurate cu uşurinţă în „Software-ul Engineering Tool” (ETS) şi pot fi modificate sau ajustate în orice moment.

KNX este compatibil cu diferite medii de transmisie, de ex. cablu pereche torsadat (KNX TP), ETHERNET (KNX IP), radio (KNX RF) sau Powerline (KNX PL). Cu KNX, dispozitivele de la diferiţi producători sunt compatibile şi pot fi combinate în mod flexibil într-o soluţie cuprinzătoare. Deoarece fiecare dispozitiv are propriul său microprocesor, nu este necesară nicio staţie de control.

logo_knx_2000x1125.jpg

Variabilă şi individualizată - utilizarea KNX în automatizarea clădirilor

Ca standard deschis, tehnologia KNX oferă o interfaţă uniformă şi convenabilă cu utilizatorul, pentru automatizarea locuinţelor şi a clădirilor - de la aplicaţii rezidenţiale la aplicaţii comerciale. Datorită unei game largi de aplicaţii, numeroase dispozitive şi sisteme pot fi conectate împreună cu KNX. De exemplu, acest lucru permite ca un sistem în reţea care constă din iluminat, umbrire şi HVAC să fie controlat cu uşurinţă în clădiri comerciale şi de utilităţi, în conformitate cu cerinţele utilizatorului.

Componentele individuale ale unui sistem KNX includ senzori şi servomotoare de acţionare. Senzorii, cum ar fi termostatele, comutatoarele sau anemometrele, generează comenzi sub formă de telegrame. Aceste telegrame sunt transformate în acţiuni de servomotoarele de acţionare (de exemplu, relee de comutare pentru jaluzele sau pentru iluminat). O linie de magistrală cu două cabluri asigură conexiunea şi, prin urmare, traficul de telegrame între senzori şi servomotoarele de acţionare. Prin urmare, componentele individuale ale sistemului nu trebuie să fie conectate în reţea, ceea ce reduce semnificativ cantitatea de cabluri.

Avantajele dvs.:

  • Configurare uşoară şi punere uşoară în funcţiune

  • Numeroşi producători pot utiliza un portofoliu vast de dispozitive

Funcţionalitate şi confort: WAGO şi KNX

Cu controlerul KNX IP (750-889) şi cu modulul KNX TP1 (753-646), WAGO oferă o soluţie inovatoare şi pentru care se poate efectua upgrade pentru automatizarea clădirilor. Conectivitatea la senzorii convenţionali şi la servomotoarele convenţionale de acţionare, precum şi conexiunile complexe cu DALI, EnOcean şi altele, sunt unificate din punct de vedere al costurilor pe controlerul KNX IP de la WAGO. Modulul KNX TP1 de la WAGO se conectează la reţelele TP1. ETHERNET ca mediu, împreună cu KNX IP ca protocol de transmisie, permit comunicaţii de mare viteză între dispozitive, oferind în acelaşi timp o integrare perfectă în infrastructurile existente.

Împreună, controlerul KNX IP şi modulul KNX/TP1 alcătuiesc routerul KNXnet IP, care conectează reţelele TP1 tradiţionale la ETHERNET. Acest lucru creşte considerabil viteza de transmisie în cadrul unei reţele KNX. De asemenea, permite un nivel ridicat de trafic de date în sistemul de bază, împiedicând astfel un blocaj sistemului de vizualizare suprapus. Routerul KNX IP acţionează de asemenea ca o interfaţă de reţea pentru software-ul ETS, pentru configurarea şi setarea parametrilor. Bazele de date/plug-inurile pentru produsele respective pentru controlerul KNX IP, modulul KNX TP1 şi routerul KNX IP fac mai mult decât să fie compatibile cu configuraţia specifică dispozitivului. Pentru utilizarea convenabilă, acestea sunt concepute astfel încât să puteţi aplica metode şi proceduri deja cunoscute şi dovedite ale ETS.

Avantajele WAGO şi KNX:

  • Aplicaţiile programabile gratuit oferă proiectului o flexibilitate ridicată
  • Abilitatea de a conecta senzori, servomotoare de acţionare şi subsisteme digitale şi analogice (de exemplu, DALI, EnOcean etc.)
  • Timpi de răspuns rapid, cu mare viteză şi cantităţi mai mari de date pe dispozitive conectate direct la ETHERNET
  • Integrare completă a dispozitivelor pereche torsadate
  • Controlerul KNX IP poate fi combinat cu modulul KNX TP1 pentru aplicaţii versatile
knx_systemgrafik_00267371_xx_2000x1125.jpg

Grafică sistem KNX

Produse KNX de la WAGO

Controler KNX IP (750-889)

Posibilitatea de programare gratuită face din controlerul KNX IP un controler puternic de încăpere şi de zonă. Combină beneficiile protocolului de comunicare KNX IP cu sistemul modular de intrare-ieşire 750 de la WAGO. Acest lucru înseamnă că pot fi abordate orice sarcini de control şi de reglare în automatizarea flexibilă a clădirilor.

Controlerul KNX IP este caracterizat nu numai de procesorul extrem de puternic, ci şi de datele sale, de programul şi de memoria de păstrare extinse. Memoria mare oferă rezerve pentru sarcini complexe ale controlerului. Cu switch-ul integrat cu 2 porturi, controlerul poate fi, de asemenea, integrat într-o topologie de linie ETHERNET. Dacă aveţi nevoie de spaţiu suplimentar de stocare pentru vizualizări web complexe sau pentru date din jurnalul de tendinţe, de exemplu, slotul pentru card SD integrat poate fi utilizat pentru a salva datele pe un card SD. Cardul SD este, de asemenea, practic pentru funcţiile de „copiere de rezervă şi de restabilire”, permiţându-vă nu numai să arhivaţi programul PLC, ci şi să restabiliţi programul în caz de service. Adresa IP, de la care controlerul este întotdeauna accesibil şi reconfigurabil, poate fi restabilit oricând prin simpla atingere a unui buton. Limitarea ratelor de telegrame şi o secvenţă optimizată de repornire îmbunătăţesc traficul de reţea, pentru o pornire mai rapidă.

Avantaje:

  • Unitate de control liber programabilă
  • Ruter IP KNX integrat
  • Posibilitate de combinare cu toate modulele de intrări-ieşiri din seriile 750
  • Slot pentru card SD
  • Buton pentru restabilirea adresei IP
  • Flux de lucru tehnologic îmbunătăţit
knx_00267005_2000x1125.jpg

Module KNX TP1 (753-646)

Modulul KNX TP1 oferă două funcţii separate, care se configurează singure în mod automat, în funcţie de aplicaţie. Pe de o parte, puteţi utiliza modulul ca o interfaţă KNX pentru controlerul programabil al sistemului 750 de intrare-ieşire de la WAGO. În acest caz, acesta constituie un nod KNX standard de magistrală de pe partea KNX, care este încorporat într-o reţea KNX prin intermediul ETS. În combinaţie cu alte module conectate la controler, acesta poate fi folosit ca o interfaţă flexibilă pentru alte protocoale şi sub-magistrale pentru automatizarea clădirilor, inclusiv BACnet, MODBUS, TCP, DALI şi EnOcean.

Pe de altă parte, modulul poate fi de asemenea utilizat ca interfaţă TP1 pentru routerul KNX IP. În acest caz, reţeaua KNX TP1 este direcţionată spre ETHERNET şi poate fi utilizată prin reţeaua ETHERNET.

Aplicaţia este programată prin WAGO‐I/O‐PRO CAA. Este necesar un plug-in ETS pentru ca datele din programul de aplicaţii să poată fi alocate adreselor de grup.


Avantaje:

  • Integrarea reţelelor KNX TP1 în WAGO-I/O-SYSTEM
  • Posibilitate de combinare cu toate controlerele WAGO pentru clădiri (de exemplu, BACnet)
  • Acceptă 254 de obiecte KNX
knx_p_ur_0753_0646_000_xx_2000x1125.jpg

Rutere KNX (750-889 şi 753-646)

Controlere şi module: rutere

Împreună, controlerul KNX IP şi modulul KNX/TP1 alcătuiesc routerul KNXnet IP, care conectează reţelele TP1 tradiţionale la ETHERNET. Acest lucru creşte considerabil viteza de transmisie în cadrul unei reţele KNX. De asemenea, permite un nivel ridicat de trafic de date în sistemul de bază, împiedicând astfel un blocaj sistemului de vizualizare suprapus. Routerul KNX IP acţionează de asemenea ca o interfaţă de reţea pentru software-ul ETS 3/4, pentru configurarea şi setarea parametrilor.

Controler şi ruter: două dispozitive într-unul

Routerul KNX IP include, de asemenea, capabilităţile controlerului KNX IP. Chiar dacă această combinaţie de dispozitive este la un loc, într-o singură piesă de hardware, aceasta apare în ETS ca două dispozitive KNX separate. Există pe controler două butoane de programare pentru pornire.

Avantaje:

  • Router KNX IP, prin combinarea controlerului KNX IP şi a modulului KNX TP1
  • Acces prin ETHERNET la reţeaua TP1 pentru ETS sau pentru vizualizare

Plug-in ETS/bază de date de produse de la WAGO

Plug-inurile pentru produsele respective pentru controlerul KNX IP, modulul KNX TP1 şi routerul KNX IP fac mai mult decât să fie compatibile cu configuraţia specifică dispozitivului. Pentru utilizarea convenabilă, acestea sunt concepute astfel încât să puteţi aplica metode şi proceduri deja cunoscute şi dovedite ale ETS.

Descărcare manual Plug-in WAGO-ETS

g_ur_office_pc_000_xx_2000x2000.jpg
Persoana dvs. de contact la WAGO

WAGO Kontakttechnik Romania SRL

Oferte de servicii suplimentare:

Lectură recomandată

SMI

Produse

Standardul pentru controlul motoarelor: SMI

„Interfaţa standard pentru motoare” (SMI) este interfaţa electrică standardizată pentru elementele de antrenare a jaluzelelor şi sistemelor de protecţie împotriva radiaţiei solare.

logo_smi_standard-motor-interface_2000x1500.jpg
Produse

Standardul în controlul iluminatului – DALI

„Interfaţa pentru iluminat adresabilă digital” (DALI) este un protocol de comunicare pentru aplicaţii de iluminat în clădiri.

logo_dali_2000x1500.jpg

V-ar mai putea interesa

Alte produse pentru automatizarea clădirilor

Sisteme de intrări/ieşiri - gata de utilizare oriunde

Indiferent dacă este în interiorul sau în afara dulapului de control, sistemele de I / O ale WAGO oferă automatizare chiar acolo unde aveți nevoie, chiar și în condiții dure.

buehne_io-system_2000x1500.jpg

Panouri tactile şi afişare

Panourile tactile (panouri HMI) ale WAGO nu numai că îmbunătățesc operabilitatea mașinilor și sistemelor, dar oferă și un design remarcabil și o tehnologie avansată.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg