[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/ro/contact", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Clădiri","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteci_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Note privind aplicaţia","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Subiecte 28 iulie 2020
Conexiuni pentru toate mărcile de contoare de consum: magistrala M

Magistrala M - o magistrală Fieldbus cu costuri optimizate inerent

Magistrala M, bazată pe un model de comunicare master/slave, poate fi configurată cu topologie în linie, stea sau arborescentă. Dispozitivul master alimentează magistrala serială şi procesează datele de la dispozitivele slave (dispozitive de măsurare) din magistrala M.

Magistrala M pe scurt:

  • Un singur cablu de magistrală conectează toate contoarele la un sistem central.
  • Noduri de reţea selectate sunt alimentate direct prin intermediul unui cablu cu două conductoare.
  • Se pot conecta dispozitive de la diverşi producători la magistrală, ceea ce nu obligă utilizatorii să recurgă la un singur producător de contoare.

Magistrala M explicată simplu

Magistrala M (magistrală de măsurare) este o magistrală Fieldbus economică pentru transmiterea datelor privind consumul energetic. Un dispozitiv master central, în cel mai simplu caz un controler WAGO cu un invertor de nivel în aval, comunică prin intermediul unei magistrale cu două conductoare (cu până la 250 de dispozitive slave pe segment) cu dispozitive conectate (de exemplu, contor de termoficare, contor de apă, contor de energie electrică, contor de gaz), precum şi cu toate tipurile de senzori şi dispozitive de acţionare.

Utilizarea magistralei M

Magistrala M este utilizată pentru citirea datelor de consum energetic de la contoare de energie electrică, de termoficare, de gaz, de apă şi de la diverşi senzori şi dispozitive de acţionare provenind de la diverşi producători. Fiind un sistem eficient de măsurare a datelor privind consumul, magistrala M este utilizată frecvent în domeniul sistemelor de control din clădiri.

Avantajele dvs. cu dispozitivul master pe magistrala M

  • Conexiune directă (fără gateway-uri externe/invertoare de nivel) şi economică a dispozitivelor de magistrală M la sistemul de intrări/ieşiri

  • Flexibilitate ridicată prin combinarea cu alte intrări/ieşiri şi interfeţe de sisteme de intrări/ieşiri

  • Utilizarea de module multiple pentru volume mai mari de date

m-bus_systemgrafik_xx_170124_v2_2000x1125.jpg

Reprezentare grafică a magistralei M

Produse pentru magistrale M de la WAGO

Dispozitiv master pentru magistrale M (753-649)

Modulul pentru magistrală M 753-649 funcţionează ca dispozitiv master care permite conectarea directă a dispozitivelor slave la sistemul WAGO-I/O-SYSTEM 750. Magistrala de măsurare (magistrala M) este o magistrală Fieldbus care transmite datele de consum măsurate de dispozitive slave (de exemplu, contoare de termoficare, apă, energie electrică şi gaz), precum şi de senzori şi dispozitive de acţionare. Dispozitivul master pentru magistrală M comunică cu dispozitivele slave şi formează interfaţa între magistrala M şi software-ul de procesare.

m-bus_p_ur_0753_0649_000_xx_2000x2000.jpg
Persoana dvs. de contact la WAGO

WAGO Kontakttechnik Romania SRL

Oferte de servicii suplimentare:

Lectură recomandată

Related to M-Bus

Produse

Control al clădirilor independent de producător – BACnet

Când sunt combinate, WAGO-I/O-SYSTEM 750 şi BACnet oferă soluţii sustenabile şi extensibile pentru aplicaţii de climatizare în clădiri nerezidenţiale.

Produse

Control bazat pe senzori: magistrala MP

Magistrala MP controlează dispozitivele de acţionare pentru umidificatoare, ventile de reglare sau ventile de aer de ventilaţie.

V-ar mai putea interesa

Alte produse pentru automatizarea clădirilor

Sisteme de intrări/ieşiri - gata de utilizare oriunde

Indiferent dacă este în interiorul sau în afara dulapului de control, sistemele de I / O ale WAGO oferă automatizare chiar acolo unde aveți nevoie, chiar și în condiții dure.

buehne_io-system_2000x1500.jpg

Panouri tactile şi afişare

Panourile tactile (panouri HMI) ale WAGO nu numai că îmbunătățesc operabilitatea mașinilor și sistemelor, dar oferă și un design remarcabil și o tehnologie avansată.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg