MCS MIDI
Nr. articol 2721-203/031-000
Conector mamă cu 1 conductor; buton cu reţinere; CAGE CLAMP® înclichetare; 2,5 mm²; Distanţă între pini 7,5 mm; 3 poli; Protejate 100 % contra necorespondenţei; colier de prindere; 2,50 mm²; gri deschis



Dimensions in mm
L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm
L1 = L + 2.8 mm
L2 = L + 8.8 mm
L3 = L + 14.8 mm
2-pole female connectors – one latch only
L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm
L1 = L + 2.8 mm
L2 = L + 8.8 mm
L3 = L + 14.8 mm
2-pole female connectors – one latch only