MCS MIDI
Nr. articol 721-205/037-000
Conector mamă cu 1 conductor; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Distanţă între pini 7,5 mm; 5 poli; Protejate 100 % contra necorespondenţei; Leviere cu închidere laterală; 2,50 mm²; gri deschis



Dimensions in mm
L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm
L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm