MCS MIDI
Nr. articol 721-606/018-000
Conector tată cu 1 conductori; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Distanţă între pini 5 mm; 6 poli; Protejate 100 % contra necorespondenţei; montare pe şină DIN 35/panou; Picioare de montare cu înclichetare; 2,50 mm²; gri deschis



Dimensions in mm
L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm
L2 = L – 1.7 mm
L3 = L – 1.2 mm
L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm
L2 = L – 1.7 mm
L3 = L – 1.2 mm