[{"term":"Clădiri","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteci_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Note privind aplicaţia","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Conector mamă pt reglete montate pe şine; Pini 0,6 x 1 mm; cotit; Distanţă între pini 5 mm; 7 poli; gri",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 232 mit Rastermaß 5 mm</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse (Artikelnummer 232-237/005-000) ist eine reibungslose Elektroinstallation der Fokus. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder ermöglichen Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei unterschiedlichen Montagearten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 320 V und der Bemessungsstrom 12 A. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Maße 36,5 x 26,1 x 11,6 mm. Bei dieser Klemmenleiste mit 1 Ebene können über die 7 Klemmstellen 7 Potenziale / 7 Pol angeschlossen werden. Das graue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung und die Kontakte bestehen aus Kupferlegierung. Für die Oberfläche der Kontakte wurde Zinn eingesetzt. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>",
"mpn" : "232-237/005-000",
"sku" : "232-237/005-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-10033359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzgwfGltYWdlL2pwZWd8YURFekwyZzFaQzh4TXpnd01qVXpOelUwT1RnMU5DOHlNREJmTVRBd016TXpOVGxmUkVVdWFuQm58ZGY0NzViZmQwMjY3Y2FhNTFhNjI4NzQyYmE5NTBlZTM2NDMyMWQ5Y2RmMjg4YzRkZDAyMTkwYWExNTM5OTZiZQ",
"gtin13" : "4044918569996",
"category" : "Pluggable Connectors",
"url" : "https://www.wago.com/ro/pluggable-connectors/female-connector-for-rail-mount-terminal-blocks/p/232-237_005-000"
}